Veuillez vérifier la disponibilité de la nouvelle génération dans la section Prédécesseur / Successeur ou contactez votre agence Endress+Hauser locale.
std_productprofile_product_usp_8119_1511861002. std_productprofile_product_usp2_38907_1511797452. Pour toutes les applications standard et le remplacement à l'identique de diaphragmes.
Caractéristiques du capteur
Orientation simple du capteur – disques de centrage fournis. Grande disponibilité – robustesse éprouvée, résistance aux vibrations, chocs de température & coups de bélier. std_productprofile_product_benefits_8115. Longueur totale de 65 mm (2.56 in). Pas de brides. Faible poids.
Caractéristiques du transmetteur
Câblage aisé de l'appareil – compartiment de raccordement séparé. Utilisation sûre – ouverture de l'appareil inutile grâce à l'affichage avec commande tactile, rétroéclairage. Vérification sans démontage - Heartbeat Technology. Module d'affichage avec fonction de transmission de données. Boîtier double compartiment robuste. Sécurité de l'installation : agréments internationaux (SIL, Ex).
Liquide : 0,16 à 625 m³/h (0.09 à 368 ft³/min) selon le milieu : eau à 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68° F) Vapeur, gaz : 2 à 8342 m³/h (1.18 to 4910 ft³/min) selon le milieu : vapeur à 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a) ; air à 25 °C, 4.4 bar a (77 °F, 63.8 psi a)
Pression de process max.
PN 40, Class 300, 20K
Gamme de température du produit
Standard : –40 à +260 °C (–40 à +500 °F) Température haute/basse (option) : –200 à +400 °C (–328 à +752 °F) Température haute/basse (sur demande) : –200 à +450 °C (–328 à +842 °F)
Gamme de température ambiante
Version compacte (standard) : –40 à +80 °C (–40 à +176 °F) Version compacte (option) : –50 à +80 °C (–58 à +176 °F) Version séparée (standard) : –40 à +85 °C (–40 à +185 °F) Version séparée (option) : –50 à +85 °C (–58 à +185 °F)
Matériau du boîtier du capteur
Boîtier de raccordement capteur : AlSi10Mg, revêtu ; 1.4408 (CF3M)
Matériau du boîtier du transmetteur
AlSi10Mg, revêtu ; 1.4404 (316L)
Indice de protection
Version compacte : IP66/67, boîtier de type 4X Version séparée capteur : IP66/67, boîtier de type 4X Version séparée transmetteur : IP66/67, boîtier de type 4X
Affichage/Exploitation
Afficheur 4 lignes rétroéclairé avec commande tactile (configuration de l'extérieur) Configuration possible via afficheur sur site et outils de configuration Afficheur séparé disponible
Sorties
4‐20 mA HART (passive) 4‐20 mA (passive) Sortie impulsion/fréquence/tout ou rien (passive)
Entrées
Entrée courant 4‐20 mA (passive)
Communication numérique
HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
Alimentation
DC 12 à 35 V (4‐20 mA HART avec/sans sortie impulsion/fréquence/tout ou rien) DC 12 à 30 V (4‐20 mA HART, 4‐20 mA) DC 12 à 35 V (4‐20 mA HART, sortie impulsion/fréquence/tout ou rien, entrée 4‐20 mA) DC 9 à 32 V (PROFIBUS PA, sortie impulsion/fréquence/tout ou rien)
Certificats Ex
ATEX, IECEx, cCSAus, EAC
Sécurité fonctionnelle
Sécurité fonctionnelle selon IEC 61508, applicable pour les applications relatives à la sécurité selon IEC 61511
Agréments et certificats métrologiques
Etalonnage réalisé sur bancs d'étalonnage accrédités (selon ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology est conforme aux exigences de traçabilité de la vérification selon ISO 9001:2008 – Section 7.6 a (attestation TÜV)
std_productprofile_product_usp_8119_1511861002. std_productprofile_product_usp2_38907_1511797452. Pour toutes les applications standard et le remplacement à l'identique de diaphragmes.
Caractéristiques du capteur
Orientation simple du capteur – disques de centrage fournis. Grande disponibilité – robustesse éprouvée, résistance aux vibrations, chocs de température & coups de bélier. std_productprofile_product_benefits_8115. Longueur totale de 65 mm (2.56 in). Pas de brides. Faible poids.
Caractéristiques du transmetteur
Câblage aisé de l'appareil – compartiment de raccordement séparé. Utilisation sûre – ouverture de l'appareil inutile grâce à l'affichage avec commande tactile, rétroéclairage. Vérification sans démontage - Heartbeat Technology. Module d'affichage avec fonction de transmission de données. Boîtier double compartiment robuste. Sécurité de l'installation : agréments internationaux (SIL, Ex).
Liquide : 0,16 à 625 m³/h (0.09 à 368 ft³/min) selon le milieu : eau à 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68° F) Vapeur, gaz : 2 à 8342 m³/h (1.18 to 4910 ft³/min) selon le milieu : vapeur à 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a) ; air à 25 °C, 4.4 bar a (77 °F, 63.8 psi a)
Pression de process max.
PN 40, Class 300, 20K
Gamme de température du produit
Standard : –40 à +260 °C (–40 à +500 °F) Température haute/basse (option) : –200 à +400 °C (–328 à +752 °F) Température haute/basse (sur demande) : –200 à +450 °C (–328 à +842 °F)
Gamme de température ambiante
Version compacte (standard) : –40 à +80 °C (–40 à +176 °F) Version compacte (option) : –50 à +80 °C (–58 à +176 °F) Version séparée (standard) : –40 à +85 °C (–40 à +185 °F) Version séparée (option) : –50 à +85 °C (–58 à +185 °F)
Matériau du boîtier du capteur
Boîtier de raccordement capteur : AlSi10Mg, revêtu ; 1.4408 (CF3M)
Matériau du boîtier du transmetteur
AlSi10Mg, revêtu ; 1.4404 (316L)
Indice de protection
Version compacte : IP66/67, boîtier de type 4X Version séparée capteur : IP66/67, boîtier de type 4X Version séparée transmetteur : IP66/67, boîtier de type 4X
Affichage/Exploitation
Afficheur 4 lignes rétroéclairé avec commande tactile (configuration de l'extérieur) Configuration possible via afficheur sur site et outils de configuration Afficheur séparé disponible
Sorties
4‐20 mA HART (passive) 4‐20 mA (passive) Sortie impulsion/fréquence/tout ou rien (passive)
Entrées
4‐20 mA (passive)
Communication numérique
HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
Alimentation
DC 12 à 35 V (4‐20 mA HART avec/sans sortie impulsion/fréquence/tout ou rien) DC 12 à 30 V (4‐20 mA HART, 4‐20 mA) DC 12 à 35 V (4‐20 mA HART, sortie impulsion/fréquence/tout ou rien, entrée 4‐20 mA) DC 9 à 32 V (PROFIBUS PA, sortie impulsion/fréquence/tout ou rien)
Certificats Ex
ATEX, IECEx, cCSAus
Autres agréments et certificats
Sécurité fonctionnelle
Sécurité fonctionnelle selon IEC 61508, applicable pour les applications relatives à la sécurité selon IEC 61511
Agréments et certificats métrologiques
Etalonnage réalisé sur bancs d'étalonnage accrédités (selon ISO/IEC 17025)
std_productprofile_product_usp_8119_1511861002. std_productprofile_product_usp2_38907_1511797452. Pour toutes les applications standard et le remplacement à l'identique de diaphragmes.
Caractéristiques du capteur
Orientation simple du capteur – disques de centrage fournis. Grande disponibilité – robustesse éprouvée, résistance aux vibrations, chocs de température & coups de bélier. std_productprofile_product_benefits_8115. Longueur totale de 65 mm (2.56 in). Pas de brides. Faible poids.
Caractéristiques du transmetteur
Câblage aisé de l'appareil – compartiment de raccordement séparé. Utilisation sûre – ouverture de l'appareil inutile grâce à l'affichage avec commande tactile, rétroéclairage. Vérification sans démontage - Heartbeat Technology. Module d'affichage avec fonction de transmission de données. Boîtier double compartiment robuste. Sécurité de l'installation : agréments internationaux (SIL, Ex).
Gamme de diamètre nominal
DN 15 à 150 (½ à 6")
Matériaux en contact avec le produit
Tube de mesure : 1.4408 (C3FM) Capteur DSC0: 1.4435 (316/316L)
Liquide : 0,16 à 625 m³/h (0.09 à 368 ft³/min) selon le produit : eau avec 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68° F) Vapeur, gaz : 2 à 8342 m³/h (1.18 à 4910 ft³/min) selon le produit : vapeur avec 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a) ; air avec 25 °C, 4,4 bar a (77 °F, 63.8 psi a)
Pression de process max.
PN 40, Class 300, 20K
Gamme de température du produit
Standard : –40 à +260 °C (–40 à +500 °F) Température haute/basse (option) : –200 à +400 °C (–328 à +752 °F) Température haute/basse (sur demande) : –200 à +450 °C (–328 à +842 °F)
Gamme de température ambiante
Version compacte (standard) : –40 à +80 °C (–40 à +176 °F) Version compacte (option): –50 à +80 °C (–58 à +176 °F) Version séparée (standard): –40 à +85 °C (–40 à +185 °F) Version séparée (option): –50 à +85 °C (–58 à +185 °F)
Matériau du boîtier du capteur
Boîtier de raccordement du capteur : AlSi10Mg, revêtu ; 1.4408 (CF3M)
Matériau du boîtier du transmetteur
AlSi10Mg, revêtu ; 1.4404 (316L)
Indice de protection
Version compacte : IP66/67, boîtier de type 4X Version séparée capteur : IP66/67, boîtier de type 4X Version séparée transmetteur : IP66/67, boîtier de type 4X
Affichage/Exploitation
Afficheur 4 lignes rétroéclairé avec touches optiques (utilisation par l'extérieur) Configuration possible via l'afficheur local et les outils de configuration Afficheur séparé disponible
Sorties
4‐20 mA HART (passive) 4‐20 mA (passive) Sortie impulsion/fréquence/tout ou rien (passive)
Entrées
4‐20 mA (passive)
Communication numérique
HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
Alimentation
DC 12 à 35 V (4‐20 mA HART avec/sans sortie impulsion/fréquence/tor) DC 12 à 30 V (4‐20 mA HART, 4‐20 mA) DC 12 à 35 V (4‐20 mA HART, sortie impulsion/fréquence/tor, entrée 4‐20 mA) DC 9 à 32 V (PROFIBUS PA, sortie impulsion/fréquence/tor)
Certificats Ex
ATEX, IECEx, cCSAus, EAC
Sécurité fonctionnelle
Sécurité fonctionnelle selon IEC 61508, applicable pour les applications relatives à la sécurité selon IEC 61511
Agréments et certificats métrologiques
Etalonnage réalisé sur bancs d'étalonnage accrédités (selon ISO/IEC 17025)
Rechercher les pièces de rechange par numéro dans le schéma
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Electronique Prowirl 200
Electronique
Numéro sur le schéma
Référence à commander
30
XPD0011-
Mod.E/S débit 2-fils, 2x4-20mA, HART, Ex
Module E/S
Numéro sur le schéma
Référence à commander
34
71108602
Module E/S, 2-fils, 4-20mA, HART, Ex
Module E/S
Numéro sur le schéma
Référence à commander
34
XPD0015-
Module E/S, 2-fils, 4-20mA,HART, PFS, Ex
Module E/S
Numéro sur le schéma
Référence à commander
34
XPD0016-
E/S,2-fils,4-20mA HART,PFS,entrée 4-20mA
Module E/S
Numéro sur le schéma
Référence à commander
34
XPD0018-
I/O module, 2-fil, PA/FF, PFS, Ex V2
Module E/S
Numéro sur le schéma
Référence à commander
34
71164940
Set préamplification, Prowirl 200
Electronique
Numéro sur le schéma
Référence à commander
36
71222996
Protection surtensions (OVP10),1 voie
Autres pièces
Référence à commander
71128617
Protection surtensions (OVP20),2 voies
Autres pièces
Référence à commander
71128619
Set affi. modul,SD02,bouton poussoir
Afficheur
Numéro sur le schéma
Référence à commander
40
71109658
Module affichage,SD02, boutons poussoirs
Afficheur
Numéro sur le schéma
Référence à commander
40
XPD0024-
Set afficheur,SD03, Touches Optiques
Afficheur
Numéro sur le schéma
Référence à commander
40
71162152
Module d'affichage, SD03, Touch Control
Afficheur
Numéro sur le schéma
Référence à commander
40
XPD0025-
Electronique FHX50
Autres pièces
Référence à commander
71197334
Fiche femelle M12, VA
Autres pièces
Référence à commander
71296840
Cable FHX50, FHX50B, 5m
Autres pièces
Référence à commander
71206552
Cable FHX50, FHX50B, 10m
Autres pièces
Référence à commander
71206554
Cable FHX50, FHX50B, 20m
Autres pièces
Référence à commander
71206555
Cable FHX50, FHX50B, 30m
Autres pièces
Référence à commander
71206556
Set Tresse de cable,PW200,compact,séparé
Câble/Accessoires câble
Numéro sur le schéma
Référence à commander
46
71222998
Set carte raccord., séparé, electronic
Raccords (électrique)
Numéro sur le schéma
Référence à commander
43
71223001
Set carte raccord., séparé, capteur
Raccords (électrique)
Numéro sur le schéma
Référence à commander
44
71223003
Set bornes 2 fils, module E/S
Terminaux
Numéro sur le schéma
Référence à commander
37
71110280
Couvercle GT18 316L, joint
Couvercle
Numéro sur le schéma
Référence à commander
20
71110281
Couvercle GT18 316L, hublot, joint
Couvercle
Numéro sur le schéma
Référence à commander
20
71110282
Couvercle GT18 316L, bornier Ex, joint
Couvercle
Numéro sur le schéma
Référence à commander
25
71110291
Couvercle GT18 316L, bornier Ex d, joint
Couvercle
Numéro sur le schéma
Référence à commander
25
71110284
Couvercle GT18 316L, Terminal,OVP, joint
Couvercle
Numéro sur le schéma
Référence à commander
25
71185516
Couvercle GT20 alu, joint
Couvercle
Numéro sur le schéma
Référence à commander
20
71110299
Couvercle GT20 alu, hublot, joint
Couvercle
Numéro sur le schéma
Référence à commander
20
71110297
Couvercle GT20 alu, bornier Ex, joint
Couvercle
Numéro sur le schéma
Référence à commander
25
71110301
Couvercle GT20 alu, bornier Ex d, joint
Couvercle
Numéro sur le schéma
Référence à commander
25
71110302
Couvercle GT20 Alu, Terminal, OVP,joint
Couvercle
Numéro sur le schéma
Référence à commander
25
71185517
Set couvercle,Alu,séparé,capteur
Couvercle
Numéro sur le schéma
Référence à commander
24
71223005
Set couvercle,Alu,séparé,capt.,-50°C
Couvercle
Numéro sur le schéma
Référence à commander
24
71223006
Set couvercle,316L,séparé,capteur
Couvercle
Numéro sur le schéma
Référence à commander
24
71223009
Set couvercle,316L,séparé,capt.,-50°C
Couvercle
Numéro sur le schéma
Référence à commander
24
71223011
Set de joints de boîtier GT18,GT19,GT20
Joint
Numéro sur le schéma
Référence à commander
65
71110303
Set joint boîtier,separee,capteur
Joint
Numéro sur le schéma
Référence à commander
73
71223053
Set joint boîtier,separee,capteur, -50°C
Joint
Numéro sur le schéma
Référence à commander
73
71223054
Set 10 presse-étoupes M20x1,5 gris
Boîtier adaptateur/entrée de câble
Numéro sur le schéma
Référence à commander
15
50103658
Set 10 presse-étoupes M20x1,5 Ex
Boîtier adaptateur/entrée de câble
Numéro sur le schéma
Référence à commander
15
50098036
Set 2 presse-étoupes M20x1,5 INOX Ex
Boîtier adaptateur/entrée de câble
Numéro sur le schéma
Référence à commander
15
71069285
Set 1 Presse-étoupe M20x1.5 armé, capt.
Boîtier adaptateur/entrée de câble
Numéro sur le schéma
Référence à commander
15
71120602
Set 10 adaptat. M20x1,5/G 1/2" bouch.PVC
Boîtier adaptateur/entrée de câble
Numéro sur le schéma
Référence à commander
15
50098041
Set 10 ext. M20x1,5/G 1/2" bouch.laiton
Boîtier adaptateur/entrée de câble
Numéro sur le schéma
Référence à commander
15
71115505
Set 2 réduct.M20x1.5/G 1/2" INOX Ex
Boîtier adaptateur/entrée de câble
Numéro sur le schéma
Référence à commander
15
71224905
Set 10 adaptat. M20x1,5/NPT1/2"bouch.PVC
Boîtier adaptateur/entrée de câble
Numéro sur le schéma
Référence à commander
15
50098042
Set 10 ext. M20x1,5/NPT1/2" bouch.laiton
Boîtier adaptateur/entrée de câble
Numéro sur le schéma
Référence à commander
15
71115509
Set 2 réduct.M20x1,5/NPT1/2" INOX Ex
Boîtier adaptateur/entrée de câble
Numéro sur le schéma
Référence à commander
15
71224906
Set presse-étoupe Profibus PA
Boîtier adaptateur/entrée de câble
Numéro sur le schéma
Référence à commander
15
50098037
Set presse-étoupe Found. Fieldbus
Boîtier adaptateur/entrée de câble
Numéro sur le schéma
Référence à commander
15
50094984
Filtre de boitier inox 304, GT18, 1 set
Filtre
Numéro sur le schéma
Référence à commander
19
71115174
Filtre de boîtier laiton/Ni GT19/20,1pce
Filtre
Numéro sur le schéma
Référence à commander
19
71115175
Griffes de sécurité pour boîtier
Boîtier/Accessoires boîtier
Numéro sur le schéma
Référence à commander
17
71115176
Set câble PW200, séparé, 5m, nr, M12
Câble/Accessoires câble
Numéro sur le schéma
Référence à commander
61
71223056
Set câble PW200, séparé, 10m, nr, M12
Câble/Accessoires câble
Numéro sur le schéma
Référence à commander
61
71223058
Set câble PW200, séparé, 20m, nr, M12
Câble/Accessoires câble
Numéro sur le schéma
Référence à commander
61
71223060
Set câble PW200, séparé, 30m, nr, M12
Câble/Accessoires câble
Numéro sur le schéma
Référence à commander
61
71223062
Set câble PW200, séparé, 5m, nr
Câble/Accessoires câble
Numéro sur le schéma
Référence à commander
61
71223064
Set câble PW200, séparé, 10m, nr
Câble/Accessoires câble
Numéro sur le schéma
Référence à commander
61
71223067
Set câble PW200, séparé, 20m, nr
Câble/Accessoires câble
Numéro sur le schéma
Référence à commander
61
71223069
Set câble PW200, séparé, 30m, nr
Câble/Accessoires câble
Numéro sur le schéma
Référence à commander
61
71223071
Set câble PW200, séparé, 5m, bl, M12
Câble/Accessoires câble
Numéro sur le schéma
Référence à commander
61
71223055
Set câble PW200, séparé, 5m, nr, M12
Câble/Accessoires câble
Numéro sur le schéma
Référence à commander
61
71223056
Set câble PW200, séparé, 10m, bl, M12
Câble/Accessoires câble
Numéro sur le schéma
Référence à commander
61
71223057
Set câble PW200, séparé, 10m, nr, M12
Câble/Accessoires câble
Numéro sur le schéma
Référence à commander
61
71223058
Set câble PW200, séparé, 20m, bl, M12
Câble/Accessoires câble
Numéro sur le schéma
Référence à commander
61
71223059
Set câble PW200, séparé, 20m, nr, M12
Câble/Accessoires câble
Numéro sur le schéma
Référence à commander
61
71223060
Set câble PW200, séparé, 30m, bl, M12
Câble/Accessoires câble
Numéro sur le schéma
Référence à commander
61
71223061
Set câble PW200, séparé, 30m, nr, M12
Câble/Accessoires câble
Numéro sur le schéma
Référence à commander
61
71223062
Set câble PW200, séparé, 5m, bl, M12
Câble/Accessoires câble
Numéro sur le schéma
Référence à commander
61
71223055
Set câble PW200, séparé, 5m, nr, M12
Câble/Accessoires câble
Numéro sur le schéma
Référence à commander
61
71223056
Set câble PW200, séparé, 10m, bl, M12
Câble/Accessoires câble
Numéro sur le schéma
Référence à commander
61
71223057
Set câble PW200, séparé, 10m, nr, M12
Câble/Accessoires câble
Numéro sur le schéma
Référence à commander
61
71223058
Set câble PW200, séparé, 20m, bl, M12
Câble/Accessoires câble
Numéro sur le schéma
Référence à commander
61
71223059
Set câble PW200, séparé, 20m, nr, M12
Câble/Accessoires câble
Numéro sur le schéma
Référence à commander
61
71223060
Set câble PW200, séparé, 30m, bl, M12
Câble/Accessoires câble
Numéro sur le schéma
Référence à commander
61
71223061
Set câble PW200, séparé, 30m, nr, M12
Câble/Accessoires câble
Numéro sur le schéma
Référence à commander
61
71223062
Set câble PW200, séparé, 5m, bl
Câble/Accessoires câble
Numéro sur le schéma
Référence à commander
61
71223063
Set câble PW200, séparé, 5m, nr
Câble/Accessoires câble
Numéro sur le schéma
Référence à commander
61
71223064
Set câble PW200, séparé, 10m, bl
Câble/Accessoires câble
Numéro sur le schéma
Référence à commander
61
71223065
Set câble PW200, séparé, 10m, nr
Câble/Accessoires câble
Numéro sur le schéma
Référence à commander
61
71223067
Set câble PW200, séparé, 20m, bl
Câble/Accessoires câble
Numéro sur le schéma
Référence à commander
61
71223068
Set câble PW200, séparé, 20m, nr
Câble/Accessoires câble
Numéro sur le schéma
Référence à commander
61
71223069
Set câble PW200, séparé, 30m, bl
Câble/Accessoires câble
Numéro sur le schéma
Référence à commander
61
71223070
Set câble PW200, séparé, 30m, nr
Câble/Accessoires câble
Numéro sur le schéma
Référence à commander
61
71223071
Set câble PW200, séparé, 5m, bl
Câble/Accessoires câble
Numéro sur le schéma
Référence à commander
61
71223063
Set câble PW200, séparé, 5m, nr
Câble/Accessoires câble
Numéro sur le schéma
Référence à commander
61
71223064
Set câble PW200, séparé, 10m, bl
Câble/Accessoires câble
Numéro sur le schéma
Référence à commander
61
71223065
Set câble PW200, séparé, 10m, nr
Câble/Accessoires câble
Numéro sur le schéma
Référence à commander
61
71223067
Set câble PW200, séparé, 20m, bl
Câble/Accessoires câble
Numéro sur le schéma
Référence à commander
61
71223068
Set câble PW200, séparé, 20m, nr
Câble/Accessoires câble
Numéro sur le schéma
Référence à commander
61
71223069
Set câble PW200, séparé, 30m, bl
Câble/Accessoires câble
Numéro sur le schéma
Référence à commander
61
71223070
Set câble PW200, séparé, 30m, nr
Câble/Accessoires câble
Numéro sur le schéma
Référence à commander
61
71223071
Set câble PW200, séparé, armé, 10m, nr
Câble/Accessoires câble
Numéro sur le schéma
Référence à commander
61
71223073
Set câble PW200, séparé, armé, 20m, nr
Câble/Accessoires câble
Numéro sur le schéma
Référence à commander
61
71223074
Set câble PW200, séparé, armé, 30m, nr
Câble/Accessoires câble
Numéro sur le schéma
Référence à commander
61
71223075
Kit 2 anneau centrage DN 15 DIN PN 40
Raccord (process)
Numéro sur le schéma
Référence à commander
86
50106030
Kit 2 anneau centrage DN 15 ANSI150LBS
Raccord (process)
Numéro sur le schéma
Référence à commander
86
50106031
Kit 2 anneau centrage DN 15 ANSI300LBS
Raccord (process)
Numéro sur le schéma
Référence à commander
86
50106032
Kit 2 anneau centrage DN 15 JIS 10/20K
Raccord (process)
Numéro sur le schéma
Référence à commander
86
50106033
Kit 2 anneau centrage DN 25 DIN PN 40
Raccord (process)
Numéro sur le schéma
Référence à commander
86
50106034
Kit 2 anneau centrage DN 25 ANSI150LBS
Raccord (process)
Numéro sur le schéma
Référence à commander
86
50106035
Kit 2 anneau centrage DN 25 ANSI300LBS
Raccord (process)
Numéro sur le schéma
Référence à commander
86
50106036
Kit 2 anneau centrage DN 25 JIS 10/20K
Raccord (process)
Numéro sur le schéma
Référence à commander
86
50106037
Kit 2 anneau centrage DN 40 DIN PN 40
Raccord (process)
Numéro sur le schéma
Référence à commander
86
50106038
Kit 2 anneau centrage DN 40 ANSI150LBS
Raccord (process)
Numéro sur le schéma
Référence à commander
86
50106039
Kit 2 anneau centrage DN 40 ANSI300LBS
Raccord (process)
Numéro sur le schéma
Référence à commander
86
50106040
Kit 2 anneau centrage DN 40 JIS 10/20K
Raccord (process)
Numéro sur le schéma
Référence à commander
86
50106041
Kit 2 anneau centrage DN 50 DIN PN 40
Raccord (process)
Numéro sur le schéma
Référence à commander
86
50106042
Kit 2 anneau centrage DN 50 ANSI150LBS
Raccord (process)
Numéro sur le schéma
Référence à commander
86
50106043
Kit 2 anneau centrage DN 50 ANSI300LBS
Raccord (process)
Numéro sur le schéma
Référence à commander
86
50106044
Kit 2 anneau centrage DN 50 JIS 10/20K
Raccord (process)
Numéro sur le schéma
Référence à commander
86
50106045
Kit 2 anneau centrage DN 80 DIN PN 40
Raccord (process)
Numéro sur le schéma
Référence à commander
86
50106046
Kit 2 anneau centrage DN 80 ANSI150LBS
Raccord (process)
Numéro sur le schéma
Référence à commander
86
50106047
Kit 2 anneau centrage DN 80 ANSI300LBS
Raccord (process)
Numéro sur le schéma
Référence à commander
86
50106048
Kit 2 anneau centrage DN 80 JIS 10K
Raccord (process)
Numéro sur le schéma
Référence à commander
86
50106049
Kit 2 anneau centrage DN 80 JIS 20K
Raccord (process)
Numéro sur le schéma
Référence à commander
86
50106050
Kit 2 anneau centrage DN100 DIN PN 16
Raccord (process)
Numéro sur le schéma
Référence à commander
86
50106051
Kit 2 anneau centrage DN100 DIN PN 40
Raccord (process)
Numéro sur le schéma
Référence à commander
86
50106052
Kit 2 anneau centrage DN100 ANSI150LBS
Raccord (process)
Numéro sur le schéma
Référence à commander
86
50106053
Kit 2 anneau centrage DN100 ANSI300LBS
Raccord (process)
Numéro sur le schéma
Référence à commander
86
50106054
Kit 2 anneau centrage DN100 JIS 10K
Raccord (process)
Numéro sur le schéma
Référence à commander
86
50106055
Kit 2 anneau centrage DN100 JIS 20K
Raccord (process)
Numéro sur le schéma
Référence à commander
86
50106056
Kit 2 anneau centrage DN150 DIN PN 16
Raccord (process)
Numéro sur le schéma
Référence à commander
86
50106057
Kit 2 anneau centrage DN150 DIN PN 40
Raccord (process)
Numéro sur le schéma
Référence à commander
86
50106058
Kit 2 anneau centrage DN150 ANSI150LBS
Raccord (process)
Numéro sur le schéma
Référence à commander
86
50106059
Kit 2 anneau centrage DN150 ANSI300LBS
Raccord (process)
Numéro sur le schéma
Référence à commander
86
50106060
Kit 2 anneau centrage DN150 JIS 10K
Raccord (process)
Numéro sur le schéma
Référence à commander
86
50106061
Kit 2 anneau centrage DN150 JIS 20K
Raccord (process)
Numéro sur le schéma
Référence à commander
86
50106062
Stabilisateur d'écoul. 35 trous, Prowirl
Autres pièces
Référence à commander
DK7ST-
TAG RFID de rechange
Autres pièces
Référence à commander
XPRFID-
Capot de protection GT18/GT19/GT20
Référence à commander
71132889
Couv. protec. météo. GT18-19-20, 316L
Référence à commander
71162242
Transmitter Prowirl 200, 7X2BXX
Référence à commander
7X2BXX-
Prowirl D, set de montage
Référence à commander
DK7D-
Stabilisateur d'écoul. 35 trous, Prowirl
Référence à commander
DK7ST-
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique de confidentialité .