Veuillez vérifier la disponibilité de la nouvelle génération dans la section Prédécesseur / Successeur ou contactez votre agence Endress+Hauser locale.
Le débitmètre avec détection de vapeur humide, disponible en version compacte ou séparée. Adapté à un grand nombre d'applications ; optimisé pour les applications de vapeur.
Le débitmètre avec capteur haute pression, disponible en version compacte ou séparée. Le spécialiste des applications avec des pressions de process très élevées PN 63…250 (Class 600…1500).
Précision conservée malgré une réduction du diamètre nominal, disponible en version compacte ou séparée. Conçu pour les applications avec un débit très faible ou réduit.
Débitmètre volumique pour la mesure de liquides/gaz/vapeur dans des applications standard Débitmètre, sonde de température et calculateur de débit en un seul appareil
Gamme de diamètre nominal
DN15...300 1/2"...12"
Erreur de mesure max.
+/-0,75% débit volumique ; +/- 1% débit massique
Gamme de mesure
0,16...2 360 m3/h
Pression de process max.
PN16...40 CL 150...300 JIS10...20K
Gamme de température du produit
-200...+400 °C (-330 à +750 °F) jusqu'à +450 °C / 842 °F sur demande)
Entrée pression avec PROFIBUS PA, HART ou FOUNDATION Fieldbus
Communication numérique
HART PROFIBUS PA FOUNDATION Fieldbus
Certificats Ex
ATEX FM CSA TIIS NEPSI/IEC sur demande
Principe de mesure
Vortex
En-tête produit
Débitmètre volumique pour la mesure de liquides/gaz/vapeur dans des applications standard Débitmètre, sonde de température et calculateur de débit en un seul appareil
Gamme de diamètre nominal
DN15...300 1/2"...12"
Erreur de mesure max.
Débit volumique : +-1,0%
Gamme de mesure
3...19 700 m3/h
Pression de process max.
PN16...40 CL 150...300 JIS10...20K
Gamme de température du produit
-200...+400 °C (-330 à +750 °F) jusqu'à +450 °C / 842 °F sur demande)
Entrée pression avec PROFIBUS PA, HART ou FOUNDATION Fieldbus
Communication numérique
HART PROFIBUS PA FOUNDATION Fieldbus
Certificats Ex
ATEX FM CSA TIIS NEPSI/IEC sur demande
Principe de mesure
Vortex
En-tête produit
Débitmètre volumique pour la mesure de liquides/gaz/vapeur dans des applications standard Débitmètre, sonde de température et calculateur de débit en un seul appareil
Rechercher les pièces de rechange par numéro dans le schéma
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Set ampli. mesure PW 73 HART Ex
Electronique
Numéro sur le schéma
Référence à commander
B
50106027
Set ampli. mesure PW73 Profib.PA/FF Ex
Electronique
Numéro sur le schéma
Référence à commander
B
71109321
Set I/O-module PW 72/73 HART Exi
Module E/S
Numéro sur le schéma
Référence à commander
A
50103476
Set I/O-module PW 72/73 HART/Impul Exi
Module E/S
Numéro sur le schéma
Référence à commander
A
50103477
Set I/O-module PW72/73 PROFIBUS PA Exi
Module E/S
Numéro sur le schéma
Référence à commander
A
50103478
Set I/O-module PW72/73 FF Exi
Module E/S
Numéro sur le schéma
Référence à commander
A
50107084
Set I/O-module PW 72/73 HART Exd
Module E/S
Numéro sur le schéma
Référence à commander
E
50106382
Set I/Omodule PW 72/73 HART/Impuls Exd
Module E/S
Numéro sur le schéma
Référence à commander
E
50106384
Set I/O-module PW72/73 PROFIBUS PA Exd
Module E/S
Numéro sur le schéma
Référence à commander
A
50106383
Set I/O-module PW72/73 FF Exd
Module E/S
Numéro sur le schéma
Référence à commander
A
50107085
Set carte racc.PW72/73PROFIB.PA/FF Exd
Module E/S
Numéro sur le schéma
Référence à commander
E
50106385
Kit affichage 72/73/92F(HART) 12 langues
Afficheur
Numéro sur le schéma
Référence à commander
C
50103472
Set affichage 72/73 (HART) 15 langues
Afficheur
Numéro sur le schéma
Référence à commander
C
71123423
Kit affichage72/73/92F(FF/PA) 12 langues
Afficheur
Numéro sur le schéma
Référence à commander
D
50103473
Set affichage 72/73 (FF/PA) 15 langues
Afficheur
Numéro sur le schéma
Référence à commander
D
71123425
Set préamplification PW 72/73
Electronique
Numéro sur le schéma
Référence à commander
G
50103474
Set carte de racc. PW72/73 FS elect Ex
Electronique
Numéro sur le schéma
Référence à commander
F
50103884
Set carte de racc. PW72/73 FS capt Ex
Electronique
Numéro sur le schéma
Référence à commander
H
50103885
Set borne de raccordement 72/73/92F
Terminaux
Numéro sur le schéma
Référence à commander
25
50108141
Set couvercle 72/73/92F avec hublot
Couvercle
Numéro sur le schéma
Référence à commander
8
50103526
Set couvercle 23/72/73/92F vers. borgne
Couvercle
Numéro sur le schéma
Référence à commander
9
50103527
Set couvercle 23/72/73/92F vers. borgne
Couvercle
Numéro sur le schéma
Référence à commander
12
50103527
Set couvercle compart. raccord. Exd
Couvercle
Numéro sur le schéma
Référence à commander
10
50106386
Set couvercle PW72/73 FS capt
Couvercle
Numéro sur le schéma
Référence à commander
20
50103883
Set 10 presse-étoupes M20x1,5 gris
Raccords (électrique)
Numéro sur le schéma
Référence à commander
1
50103658
Set 10 presse-étoupes M20x1,5 gris
Raccords (électrique)
Numéro sur le schéma
Référence à commander
1
50103658
Set 10 presse-étoupes M20x1,5 gris
Raccords (électrique)
Numéro sur le schéma
Référence à commander
1
50103658
Set 10 presse-étoupes M20x1,5 Ex
Raccords (électrique)
Numéro sur le schéma
Référence à commander
1
50098036
Set 10 presse-étoupes M20x1,5 Ex
Raccords (électrique)
Numéro sur le schéma
Référence à commander
1
50098036
Set 10 presse-étoupes M20x1,5 Ex
Raccords (électrique)
Numéro sur le schéma
Référence à commander
1
50098036
Set 1 Presse-étoupe M20x15 armé,Transm
Raccords (électrique)
Numéro sur le schéma
Référence à commander
1
71120601
Set 1 Presse-étoupe M20x1.5 armé, capt.
Raccords (électrique)
Numéro sur le schéma
Référence à commander
1
71120602
Set 10 adaptat. M20x1,5/NPT1/2"bouch.PVC
Raccords (électrique)
Numéro sur le schéma
Référence à commander
1
50098042
Set 10 adaptat. M20x1,5/NPT1/2"bouch.PVC
Raccords (électrique)
Numéro sur le schéma
Référence à commander
1
50098042
Set 10 adaptat. M20x1,5/NPT1/2"bouch.PVC
Raccords (électrique)
Numéro sur le schéma
Référence à commander
1
50098042
Set 10 adaptat. M20x1,5/G 1/2" bouch.PVC
Raccords (électrique)
Numéro sur le schéma
Référence à commander
1
50098041
Set 10 adaptat. M20x1,5/G 1/2" bouch.PVC
Raccords (électrique)
Numéro sur le schéma
Référence à commander
1
50098041
Set presse-étoupe Profibus PA
Raccords (électrique)
Numéro sur le schéma
Référence à commander
1
50098037
Set presse-étoupe Profibus PA
Raccords (électrique)
Numéro sur le schéma
Référence à commander
1
50098037
Set presse-étoupe Found. Fieldbus
Raccords (électrique)
Numéro sur le schéma
Référence à commander
1
50094984
Set presse-étoupe Found. Fieldbus
Raccords (électrique)
Numéro sur le schéma
Référence à commander
1
50094984
Set borne de terre/verrou de couvercle
Boîtier/Accessoires boîtier
Numéro sur le schéma
Référence à commander
3
50097147
Set support carte 72/73 boît. terrain
Fixation
Numéro sur le schéma
Référence à commander
4
50103528
Set support affich. 72/73/92F boît.terr.
Fixation
Numéro sur le schéma
Référence à commander
5
50103529
Set joint boîtier PW72/73 compact
Joint
Numéro sur le schéma
Référence à commander
6
50103892
Set joint boîtier PW72/73 FS
Joint
Numéro sur le schéma
Référence à commander
7
50103893
Set câble PW72/73 version séparée 10m
Câble/Accessoires câble
Numéro sur le schéma
Référence à commander
22
50103484
Set câble PW72/73 vers. séparée 10mEx
Câble/Accessoires câble
Numéro sur le schéma
Référence à commander
22
50103485
Set câble PW72/73 version séparée 30m
Câble/Accessoires câble
Numéro sur le schéma
Référence à commander
22
50103486
Set câble PW72/73 vers. séparée 30mEx
Câble/Accessoires câble
Numéro sur le schéma
Référence à commander
22
50103487
Set câble PW72/73 FS armé, 10m Ex
Câble/Accessoires câble
Numéro sur le schéma
Référence à commander
22
71109659
Set câble PW72/73 FS armé, 15m Ex
Câble/Accessoires câble
Numéro sur le schéma
Référence à commander
22
71109660
Set câble PW72/73 FS armé, 20m Ex
Câble/Accessoires câble
Numéro sur le schéma
Référence à commander
22
71109661
Set câble PW72/73 FS armé, 30m Ex
Câble/Accessoires câble
Numéro sur le schéma
Référence à commander
22
71109663
Prowirl 73, transmitter
Autres pièces
Référence à commander
73XXX-
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique de confidentialité .