Veuillez vérifier la disponibilité de la nouvelle génération dans la section Prédécesseur / Successeur ou contactez votre agence Endress+Hauser locale.
std_productprofile_product_benefits_8212. Signal stable à long terme – montage fixe sans entretien de l'extérieur avec patins de couplage. Transparence du process – capacité de diagnostic. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_58667_1571900174. Large gamme de diamètres nominaux : DN 15 à 4000 (½ à 160"). std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_58669_1571900174.
Prosonic Flow 93
FOUNDATION Fieldbus
Description of device functions
Manuel de mise en service (BA)
Version anglaise - 07/2011
New version available in English
Description of the device functions (Options and inputs). Additional documentation for Operating Instructions Proline Prosonic Flow 93 FOUNDATION Fieldbus.
Prosonic Flow 93C
FOUNDATION Fieldbus
Description of device functions
Manuel de mise en service (BA)
Version anglaise - 10/2010
New version available in English
Description of the device functions (Options and inputs). Additional documentation for Operating Instructions Proline Prosonic Flow 93C FOUNDATION Fieldbus.
Rechercher les pièces de rechange par numéro dans le schéma
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Set carte alim. Psonic 9X 85-260VAC
Alimentation
Numéro sur le schéma
Référence à commander
F
50099250
Set Car.Al. PSONIC 93 85-260VAC HE
Alimentation
Numéro sur le schéma
Référence à commander
F
71243440
Set Car.Al.PSONIC 9X 20-55VAC16-62VDC
Alimentation
Numéro sur le schéma
Référence à commander
F
50099252
Set carte alim. Psonic 9X 85-260VAC Ex
Alimentation
Numéro sur le schéma
Référence à commander
F
50099251
Set car.Al.PSONIC9X 20-55VAC16-62VDC Ex
Alimentation
Numéro sur le schéma
Référence à commander
F
50099253
Set 10 fusibles 250 VAC T 800mA
Electronique
Numéro sur le schéma
Référence à commander
7
50094002
Set 10 fusibles 250 VAC T 2A00
Electronique
Numéro sur le schéma
Référence à commander
7
50094003
Set ampli.mes. 93 1CH WEA EX
Electronique
Numéro sur le schéma
Référence à commander
B
71093780
Set ampli.mes. 93 1CH EES EX
Electronique
Numéro sur le schéma
Référence à commander
B
71093781
Set ampli.mes. 93 1CH SEA EX
Electronique
Numéro sur le schéma
Référence à commander
B
71093783
Set ampli.mes. 93 1CH CN EX
Electronique
Numéro sur le schéma
Référence à commander
B
71093785
Set ampli.mes. 93 2CH WEA EX
Electronique
Numéro sur le schéma
Référence à commander
B
71093786
Set ampli.mes. 93 2CH EES EX
Electronique
Numéro sur le schéma
Référence à commander
B
71093787
Set ampli.mes. 93 2CH SEA EX
Electronique
Numéro sur le schéma
Référence à commander
B
71093788
Set ampli.mes. 93 2CH CN EX
Electronique
Numéro sur le schéma
Référence à commander
B
71093789
Set ampli.mes. 93 1CH/2CH -40C WEA EX
Electronique
Numéro sur le schéma
Référence à commander
B
71093790
Set ampli.mes. 93 1CH/2CH -40C EES EX
Electronique
Numéro sur le schéma
Référence à commander
B
71093791
Set ampli.mes. 93 1CH/2CH -40C SEA EX
Electronique
Numéro sur le schéma
Référence à commander
B
71093792
Set ampli.mes. 93 1CH/2CH -40C CN EX
Electronique
Numéro sur le schéma
Référence à commander
B
71093793
Set Com 53/55/83/93 sort.courant/fréq.Ex
Module E/S
Numéro sur le schéma
Référence à commander
C
50098301
Set Commodul Courant/fréq./2 rel. Ex
Module E/S
Numéro sur le schéma
Référence à commander
C
50098300
Kit E/S Profibus PA Ex
Module E/S
Numéro sur le schéma
Référence à commander
C
71066579
Set E/S 93 Profibus DP C13 Ex
Module E/S
Numéro sur le schéma
Référence à commander
C
71107614
Set E/S Profibus DP+ Stat.In 2 Slots Ex
Module E/S
Numéro sur le schéma
Référence à commander
D
50108002
Set E/S Foundation Fieldbus C02 EX
Module E/S
Numéro sur le schéma
Référence à commander
C
50101264
Set E/S Foundation Fieldbus C14 EX
Module E/S
Numéro sur le schéma
Référence à commander
C
71095035
Set E/S Foundation Fieldbus C02 EX
Module E/S
Numéro sur le schéma
Référence à commander
C
50101264
Set E/S Foundation Fieldbus C14 EX
Module E/S
Numéro sur le schéma
Référence à commander
C
71095035
Set Commodul Courant passif/fréq. Exi
Module E/S
Numéro sur le schéma
Référence à commander
C
50098302
Set Commodul Courant actif/fréq. Exi
Module E/S
Numéro sur le schéma
Référence à commander
C
50098303
Set Commodul Courant HART+3 Slots Ex
Module E/S
Numéro sur le schéma
Référence à commander
D
50096833
Set sous-module sortie courant
Module E/S
Numéro sur le schéma
Référence à commander
3
50096834
Set sous-module sortie courant
Module E/S
Numéro sur le schéma
Référence à commander
3
50096834
Set sous-module sortie fréquence
Module E/S
Numéro sur le schéma
Référence à commander
4
50096835
Set sous-module sortie fréquence
Module E/S
Numéro sur le schéma
Référence à commander
4
50096835
Set sous-module sortie relais
Module E/S
Numéro sur le schéma
Référence à commander
6
50096836
Set sous-module sortie relais
Module E/S
Numéro sur le schéma
Référence à commander
6
50096836
Set sous-module entrée aux.
Module E/S
Numéro sur le schéma
Référence à commander
5
50096837
Set module affichage boîtier mural
Afficheur
Numéro sur le schéma
Référence à commander
E
50096755
Set module affichage
Afficheur
Numéro sur le schéma
Référence à commander
G
50096754
Set bus/carte rac. 5X/8X/9X/65 boît.mur.
Electronique
Numéro sur le schéma
Référence à commander
10
50094017
Set carte racc. entrée/sortie boît.mural
Raccords (électrique)
Numéro sur le schéma
Référence à commander
8
50094014
Set plaque de racc. 90/93 1CH boît.mural
Raccords (électrique)
Numéro sur le schéma
Référence à commander
9
50099256
Set plaque de racc 93 2CH boît. mural
Raccords (électrique)
Numéro sur le schéma
Référence à commander
9
50099257
Set couvercle compart. raccordement Ex
Boîtier/Accessoires boîtier
Numéro sur le schéma
Référence à commander
16
71008445
Set borne rac. boîtier mural 5X/8X/9X/65
Terminaux
Numéro sur le schéma
Référence à commander
30
50108140
Set T-DAT - mém. données transmetteur
Mémoire
Numéro sur le schéma
Référence à commander
2
50094004
Set couv. 5X/40/8X/93/65 avec hublot Exd
Couvercle
Numéro sur le schéma
Référence à commander
17
50094027
Set couv. 5X/40/8X/93/65 vers.borgne Exd
Couvercle
Numéro sur le schéma
Référence à commander
18
50094029
Set couvercle bornier raccordement
Couvercle
Numéro sur le schéma
Référence à commander
21
50094038
Set couv. 5X/40/8X/93/65 bornier rac.Exe
Couvercle
Numéro sur le schéma
Référence à commander
19
50094039
Set couv. 5X/40/8X/93/65 bornier rac.Exd
Couvercle
Numéro sur le schéma
Référence à commander
20
50094040
Set 10 presse-étoupes M20x1,5 Ex
Raccords (électrique)
Numéro sur le schéma
Référence à commander
15
50098036
Set 10 adaptat. M20x1,5/NPT1/2"bouch.PVC
Raccords (électrique)
Numéro sur le schéma
Référence à commander
15
50098042
Set 10 adaptat. M20x1,5/G 1/2" bouch.PVC
Raccords (électrique)
Numéro sur le schéma
Référence à commander
15
50098041
Set 10 presse-étoupes M20x1,5
Raccords (électrique)
Numéro sur le schéma
Référence à commander
12
50096840
Set 10 presse-étoupes M20x1,5 Ex
Raccords (électrique)
Numéro sur le schéma
Référence à commander
12
50098036
Set 10 adaptat. M20x1,5/NPT1/2"bouch.PVC
Raccords (électrique)
Numéro sur le schéma
Référence à commander
12
50098042
Set 10 adaptat. M20x1,5/G 1/2" bouch.PVC
Raccords (électrique)
Numéro sur le schéma
Référence à commander
12
50098041
Set presse-étoupe Profibus PA
Raccords (électrique)
Numéro sur le schéma
Référence à commander
12
50098037
Set presse-étoupe Found. Fieldbus
Raccords (électrique)
Numéro sur le schéma
Référence à commander
12
50094984
Set support carte cpl boît.ter./ inox
Fixation
Numéro sur le schéma
Référence à commander
14
50096839
Set borne de terre/verrou de couvercle
Terminaux
Numéro sur le schéma
Référence à commander
13
50096841
Set 2 tôles de blindage boîtier terrain
Autres pièces
Référence à commander
50096838
Set 2 tôles de blindage boîtier mural
Autres pièces
Référence à commander
50098636
Set joint couvercle du boîtier mural
Joint
Numéro sur le schéma
Référence à commander
11
50094041
Set 10 joint couvercle boîtier terrain
Joint
Numéro sur le schéma
Référence à commander
22
50094050
Interface FXA193 RS232 (9 broches)
Autres pièces
Référence à commander
FXA193-??
Paire de capteurs DDU18 -40...+80°C
Autres pièces
Référence à commander
50091703
Paire de capteur DDU18 0...+170°C
Autres pièces
Référence à commander
50091704
Capteur 0...60oC Prosonic Flow DDU 19
Autres pièces
Référence à commander
50091713
Overview auxiliary equipment
see spare part picture
Autres pièces
Prosonic Flow 93, transmetteur
Autres pièces
Référence à commander
93XXX-
Prosonic Flow P, set de sondes
Autres pièces
Référence à commander
DK9PS-
Prosonic Flow 91/93/93T, set de câble
Autres pièces
Référence à commander
DK9SS-
Prosonic Flow W/P, supports de sondes
Autres pièces
Référence à commander
DK9SH-
Prosonic Flow W/P, kit install. Clamp On
Autres pièces
Référence à commander
DK9IC-
Prosonic Flow 91/93W/P adapt.gaine câble
Autres pièces
Référence à commander
DK9CB-
Prosonic Flow, Medium de couplage
Autres pièces
Référence à commander
DK9CM-
Prosonic Flow 93, set de transform. E/S
Référence à commander
DK9UI-???
Transmetteur 91/90/93, set de montage
Référence à commander
DK9WM-
Prosonic Flow 93, module logiciel
Référence à commander
DK9SO-
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique de confidentialité .