%20with%20flange%20connection%20-%20PP01.jpg)
Données clés
-
Erreur de mesure max.
Gaz : 1,0 % v.m. (10 à 100 % p.e.), 0,1 % p.e. (1 à 10 % p.e.)
-
Gamme de mesure
0.5 à 3750 kg/h (1.1 à 8250 lb/h)
-
Gamme de température du produit
-40 °C à +180 °C (-40 °F à +356 °F)
-
Pression de process max.
PN40 / Cl. 300 / 20K
-
Matériaux en contact avec le produit
Tubes de mesure
- DN 15 à 50 (½ à 2"") : acier moulé inoxydable, CF3M/1.4408
- DN 65 à 100 (2½ à 4"") : acier inoxydable, 1.4404 (316/316L)
Raccords process
Raccords à brides
Acier inoxydable, 1.4404 (F316/F316L)
Raccords filetés
Acier inoxydable, 1.4404 (316/316L)
Élément de détection
Unidirectionnel
- Acier inoxydable, 1.4404 (316/316L)
- Hastelloy C22, 2.4602 (UNS N06022) ;
Bidirectionnel
Acier inoxydable, 1.4404 (316/316L)
Détection de l'inversion du débit
Acier inoxydable, 1.4404 (316/316L)
Domaine d'application
La conception brevetée du capteur de t-mass F procure une stabilité de mesure unique dans le domaine des débitmètres massiques thermiques en ligne. Elle compense en temps réel les changements intervenant dans les conditions de processus : température, pression, sens d'écoulement et type de gaz. Avec son transmetteur compact, il offre une grande flexibilité en matière de configuration et d'intégration système : accès d'un côté, afficheur séparé, options de connectivité améliorées. La technologie Heartbeat permet une mesure fiable et une vérification simplifiée.
Ce principe de mesure se caractérise par une dynamique de mesure élevée et une mesure directe du débit massique
Mesure des gaz d'utilités et de processus ainsi que des mélanges de gaz dans des conduites de petite taille
Caractéristiques de l'appareil
Version en ligne de DN 15 à 100 (1/2 à 4")
Mesure bidirectionnelle ; performances de mesure élevées
Capteur breveté sans dérive avec certification SIL 2
Boîtier double compartiment compact avec jusqu'à 3 E/S
Affichage rétroéclairé avec commande tactile et accès Wi-Fi
Afficheur séparé disponible
Avantages
Une programmation simple et pratique basée sur 21 gaz standard ou des mélanges de gaz librement définissables
Suivi de processus très performant – Précision et répétabilité de mesures exceptionnelles
Surveillance fiable – détection des perturbations dans le processus et du débit inverse
Maintenance facile – capteur démontable
Accès total à toutes les informations de processus et de diagnostic – nombreuses E/S librement configurables et bus de terrain
Complexité et variété réduites – fonctionnalité E/S librement configurable
Vérification sans démontage - Technologie Heartbeat
Vidéos
Extended selection
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité

-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
Prédécesseur
-
-
Information technique (TI)
TI Proline t-mass F 300
Version française - 07/2023
Débitmètre massique thermique
EN FR 28/07/202305/07/202101/07/202117/09/2020Langue:
French
Version:
28/07/2023
Taille du fichier:
5.4 MB
Nom du fichier:
TI01500DFR_0323-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Proline t-mass F 300
Version française - 07/2023
Débitmètre massique thermique HART
EN FR 28/07/202305/07/202101/07/202117/09/2020Langue:
French
Version:
28/07/2023
Taille du fichier:
7.8 MB
Nom du fichier:
BA01992DFR_0323-00.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
TI Proline t-mass F 300
Débitmètre massique thermique
EN FR 28/07/202305/07/202101/07/202117/09/2020Langue:
French
Version:
28/07/2023
Taille du fichier:
5.4 MB
Nom du fichier:
TI01500DFR_0323-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Proline t-mass F 300
Débitmètre massique thermique
Modbus RS485EN FR 28/07/202305/07/202101/07/202117/09/2020Langue:
French
Version:
28/07/2023
Taille du fichier:
6.9 MB
Nom du fichier:
BA01994DFR_0323-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Proline t-mass F 300
Débitmètre massique thermique
HARTEN FR 28/07/202305/07/202101/07/202117/09/2020Langue:
French
Version:
28/07/2023
Taille du fichier:
7.8 MB
Nom du fichier:
BA01992DFR_0323-00.pdf
-
-
-
Paramètre d'appareil (GP)
Proline t-mass 300 HART
Thermal mass flowmeter
EN FR 01/07/202117/09/2020Langue:
Anglais
Version:
01/07/2021
Taille du fichier:
2.1 MB
Nom du fichier:
GP01143DEN_0221.pdf
-
-
-
Paramètre d'appareil (GP)
GP Proline t-mass 300 Modbus RS485
Thermal mass flowmeter
EN FR 15/03/202401/07/202117/09/2020Langue:
Anglais
Version:
15/03/2024
Taille du fichier:
2.4 MB
Nom du fichier:
GP01144DEN_0324-00.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Proline 300 HART
Transmetteur avec capteur de débit massique thermique
EN FR 05/07/202101/07/202117/09/2020Langue:
French
Version:
01/07/2021
Taille du fichier:
1.9 MB
Nom du fichier:
KA01444DFR_0221.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Proline 300 Modbus RS485
Transmetteur avec capteur de débit massique thermique
EN FR 05/07/202101/07/202117/09/2020Langue:
French
Version:
01/07/2021
Taille du fichier:
2 MB
Nom du fichier:
KA01445DFR_0221.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Proline t-mass F
Capteur de débit massique thermique
EN FR 05/07/202101/07/202117/09/2020Langue:
French
Version:
01/07/2021
Taille du fichier:
927.2 KB
Nom du fichier:
KA01442DFR_0221.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
EA Alteration with Display and operating module DKX001
Proline 300
EN FR 01/01/202431/07/202002/08/201915/09/201829/04/2016Langue:
Anglais
Version:
01/01/2024
Taille du fichier:
1.3 MB
Nom du fichier:
EA01163DA2_0523-00.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
EA Replacing the electronics
Proline 300, 500, 500-digital
EN FR 01/01/202401/07/202301/06/202131/07/202002/08/2019Langue:
Anglais
Version:
01/01/2024
Taille du fichier:
1.6 MB
Nom du fichier:
EA01145DA2_0823-00.pdf
-