Veuillez vérifier la disponibilité de la nouvelle génération dans la section Prédécesseur / Successeur ou contactez votre agence Endress+Hauser locale.
Le débitmètre robuste pour les applications sévères, combiné à un transmetteur compact ou déporté. Performances maximales pour les liquides ou les gaz en cas de conditions fluctuantes et sévères.
Caractéristiques du capteur
Sécurité du process maximale - immunité aux conditions de process fluctuantes et sévères. Moins de points de mesure – mesure multivariable (débit, masse volumique, température). Faible encombrement – pas besoin de longueurs droites d'entrée et de sortie. Débit massique : écart de mesure ±0,05 % (PremiumCal). Boîtier du capteur résistant à la pression jusqu'à 40 bar (580 psi).
Caractéristiques du transmetteur
Economique – conçu pour des applications standard. Fonctionnement sûr – l'afficheur délivre des informations sur le process facilement lisibles. Conforme aux normes industrielles – IEC/EN/NAMUR. Afficheur 2 lignes rétroéclairé avec boutons-poussoirs. Version compacte ou séparée.
Gamme de diamètre nominal
DN 8 à 250 (⅜ à 10") Haute température : DN 25 (1"), DN 50 (2"), DN 80 (3")
IP67, boîtier de type 4X. Transmetteur séparé : IP67, boîtier de type 4X
Affichage/Exploitation
Affichage 2 lignes rétroéclairé avec boutons poussoirs Configuration possible via affichage sur site et outils de configuration
Sorties
3 sorties : 0-20 mA (active)/4-20 mA (active/passive) Sortie impulsion/fréquence/tout ou rien (passive)
Entrées
Entrée état
Communication numérique
HART PROFIBUS PA
Alimentation
DC 16 à 62 V AC 85 à 260 V (45 à 65 Hz) AC 20 à 55 V (45 à 65 Hz)
Certificats Ex
ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI
Autres agréments et certificats
Certificat matière 3.1, étalonnage réalisé sur bancs d'étalonnage accrédités (selon ISO/IEC 17025), NAMUR, SIL, Marine DESP, CRN, AD 2000 3-A, FDA NACE MR0175/MR0103, PMI ; test de soudage selon EN, ASME, NORSOK
Sécurité du produit
Marquage CE, C-Tick, EAC
Sécurité fonctionnelle
Sécurité fonctionnelle selon IEC 61508, applicable pour les applications relatives à la sécurité selon IEC 61511
Agréments et certificats métrologiques
Etalonnage réalisé sur bancs d'étalonnage accrédités (selon ISO/IEC 17025), NAMUR
Agréments et certificats Marine
Agrément Marine
Agréments et certificats pression
DESP, CRN, AD 2000
Certificats matière
Certificat matière 3.1 NACE MR0175/MR0103, PMI ; test de soudage selon EN, ASME, NORSOK
Agréments et certificats hygiéniques
3-A, EHEDG, FDA
Principe de mesure
Coriolis
En-tête produit
Le débitmètre robuste pour les applications sévères, combiné à un transmetteur compact ou déporté. Performances maximales pour les liquides ou les gaz en cas de conditions fluctuantes et sévères.
Caractéristiques du capteur
Sécurité du process maximale - immunité aux conditions de process fluctuantes et sévères. Moins de points de mesure – mesure multivariable (débit, masse volumique, température). Faible encombrement – pas besoin de longueurs droites d'entrée et de sortie. Débit massique : écart de mesure ±0,05 % (PremiumCal). Boîtier du capteur résistant à la pression jusqu'à 40 bar (580 psi).
Caractéristiques du transmetteur
Economique – conçu pour des applications standard. Fonctionnement sûr – l'afficheur délivre des informations sur le process facilement lisibles. Conforme aux normes industrielles – IEC/EN/NAMUR. Afficheur 2 lignes rétroéclairé avec boutons-poussoirs. Version compacte ou séparée.
Gamme de diamètre nominal
DN 8 à 250 (⅜ à 10") Haute température : DN 25 (1"), DN 50 (2"), DN 80 (3")
IP67, boîtier de type 4X. Transmetteur séparé : IP67, boîtier de type 4X
Affichage/Exploitation
Affichage 2 lignes rétroéclairé avec boutons poussoirs Configuration possible via affichage sur site et outils de configuration
Sorties
3 sorties : 0-20 mA (active)/4-20 mA (active/passive) Sortie impulsion/fréquence/tout ou rien (passive)
Entrées
Entrée état
Communication numérique
HART PROFIBUS PA
Alimentation
DC 16 à 62 V AC 85 à 260 V (45 à 65 Hz) AC 20 à 55 V (45 à 65 Hz)
Certificats Ex
ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI
Autres agréments et certificats
Certificat matière 3.1, étalonnage réalisé sur bancs d'étalonnage accrédités (selon ISO/IEC 17025), NAMUR, SIL, Marine DESP, CRN, AD 2000 3-A, FDA NACE MR0175/MR0103, PMI ; test de soudage selon EN, ASME, NORSOK
Sécurité du produit
Marquage CE, C-Tick, EAC
Sécurité fonctionnelle
Sécurité fonctionnelle selon IEC 61508, applicable pour les applications relatives à la sécurité selon IEC 61511
Agréments et certificats métrologiques
Etalonnage réalisé sur bancs d'étalonnage accrédités (selon ISO/IEC 17025), NAMUR
Agréments et certificats Marine
Agrément Marine
Agréments et certificats pression
DESP, CRN, AD 2000
Certificats matière
Certificat matière 3.1 NACE MR0175/MR0103, PMI ; test de soudage selon EN, ASME, NORSOK
Agréments et certificats hygiéniques
3-A, EHEDG, FDA
Principe de mesure
Coriolis
En-tête produit
Le débitmètre robuste pour les applications sévères, combiné à un transmetteur compact ou déporté. Performances maximales pour les liquides ou les gaz en cas de conditions fluctuantes et sévères.
Caractéristiques du capteur
Sécurité du process maximale - immunité aux conditions de process fluctuantes et sévères. Moins de points de mesure – mesure multivariable (débit, masse volumique, température). Faible encombrement – pas besoin de longueurs droites d'entrée et de sortie. Débit massique : écart de mesure ±0,05 % (PremiumCal). Boîtier du capteur résistant à la pression jusqu'à 40 bar (580 psi).
Caractéristiques du transmetteur
Economique – conçu pour des applications standard. Fonctionnement sûr – l'afficheur fournit des informations de process facilement lisibles. Compatibilité industrielle – IEC/EN/NAMUR. Affichage 2 lignes rétroéclairé avec boutons-poussoirs. Appareil en version compacte ou séparée.
Gamme de diamètre nominal
DN 8 à 250 (⅜ à 10") Haute température : DN 25 (1"), DN 50 (2"), DN 80 (3")
IP67, boîtier de type 4X. Transmetteur séparé : IP67, boîtier de type 4X
Affichage/Exploitation
Affichage 2 lignes rétroéclairé avec boutons poussoirs Configuration possible via affichage sur site et outils de configuration
Sorties
3 sorties : 0-20 mA (active)/4-20 mA (active/passive) Sortie impulsion/fréquence/tout ou rien (passive)
Entrées
Entrée état
Communication numérique
HART PROFIBUS PA
Alimentation
DC 16 à 62 V AC 85 à 260 V (45 à 65 Hz) AC 20 à 55 V (45 à 65 Hz)
Certificats Ex
ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI
Autres agréments et certificats
Certificat matière 3.1, étalonnage réalisé sur bancs d'étalonnage accrédités (selon ISO/IEC 17025), NAMUR, SIL, Marine DESP, CRN, AD 2000 3-A, FDA NACE MR0175/MR0103, PMI ; test de soudage selon EN, ASME, NORSOK
Sécurité du produit
Marquage CE, C-Tick, EAC
Sécurité fonctionnelle
Sécurité fonctionnelle selon IEC 61508, applicable pour les applications relatives à la sécurité selon IEC 61511
Agréments et certificats métrologiques
Etalonnage réalisé sur bancs d'étalonnage accrédités (selon ISO/IEC 17025), NAMUR
Agréments et certificats Marine
Agrément Marine
Agréments et certificats pression
DESP, CRN, AD 2000
Certificats matière
Certificat matière 3.1 NACE MR0175/MR0103, PMI ; test de soudage selon EN, ASME, NORSOK
Agréments et certificats hygiéniques
3-A, EHEDG, FDA
Principe de mesure
Coriolis
Caractéristiques / Applications
Le débitmètre universel et multivariable pour liquides et gaz
Température ambiante
-20...+65 °C (-4...+140 °F)
Température de process
-50...+350 °C (-58...+662 °F)
Pression de process
PN 16...100 Cl 150...600 JIS 10...63K
Pièces en contact
904L/1.4539 Alloy C-22
Sortie
4...20mA Impulsion/Fréquence Etat
Certificats / Agréments
ATEX FM CSA TIIS
Principe de mesure
Coriolis
En-tête produit
Le débitmètre robuste pour les applications sévères, combiné à un transmetteur compact ou déporté. Performances maximales pour les liquides ou les gaz en cas de conditions fluctuantes et sévères.
Caractéristiques du capteur
Sécurité du process maximale - immunité aux conditions de process fluctuantes et sévères. Moins de points de mesure – mesure multivariable (débit, masse volumique, température). Faible encombrement – pas besoin de longueurs droites d'entrée et de sortie. Débit massique : écart de mesure ±0,05 % (PremiumCal). Boîtier du capteur résistant à la pression jusqu'à 40 bar (580 psi).
Caractéristiques du transmetteur
Economique – conçu pour des applications standard. Fonctionnement sûr – l'afficheur fournit des informations de process facilement lisibles. Compatibilité industrielle – IEC/EN/NAMUR. Affichage 2 lignes rétroéclairé avec boutons-poussoirs. Appareil en version compacte ou séparée.
Gamme de diamètre nominal
DN 8 à 250 (⅜ à 10") Haute température : DN 25 (1"), DN 50 (2"), DN 80 (3")
Rechercher les pièces de rechange par numéro dans le schéma
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Kit carte alim. 40/8X/65 220V REx000
Alimentation
Numéro sur le schéma
Référence à commander
F
50098557
Kit carte alim. 8X 220V REx000 HE
Alimentation
Numéro sur le schéma
Référence à commander
F
71039431
Kit carte alim. 8X 220V REx000 HE
Alimentation
Numéro sur le schéma
Référence à commander
F
71039431
Kit carte alim. 40/8X/65 220V REx120 Ex
Alimentation
Numéro sur le schéma
Référence à commander
F
50098558
Kit car. al. 8X 220V REx120 HE Ex
Alimentation
Numéro sur le schéma
Référence à commander
F
71039432
Set cart.alim. 40/8X 220V REx330 Ex
Alimentation
Numéro sur le schéma
Référence à commander
F
71097758
Set cart.alim. 8X 220V REx330 HE Ex
Alimentation
Numéro sur le schéma
Référence à commander
F
71097760
Kit carte alim. 40/8X/65 24V REx000
Alimentation
Numéro sur le schéma
Référence à commander
F
50098565
Kit carte alim.8X 24V REx000 HE
Alimentation
Numéro sur le schéma
Référence à commander
F
71039434
Kit carte alim. 40/8X/65 24V REx120 Ex
Alimentation
Numéro sur le schéma
Référence à commander
F
50098566
Kit carte alim. 8X 24V REx120 HE Ex
Alimentation
Numéro sur le schéma
Référence à commander
F
71039436
Set cart.alim. 40/8X 24V REx330 Ex
Alimentation
Numéro sur le schéma
Référence à commander
F
71097759
Set cart.alim. 8X 24V REx330 HE Ex
Alimentation
Numéro sur le schéma
Référence à commander
F
71097761
Set 10 fusibles 250 VAC T 800mA
Electronique
Numéro sur le schéma
Référence à commander
7
50094002
Set 10 fusibles 250 VAC T 2A00
Electronique
Numéro sur le schéma
Référence à commander
7
50094003
Set ampli. mesure Pmass 80 WEA EX
Electronique
Numéro sur le schéma
Référence à commander
B
50106094
Set ampli. mesure 80 WEA HE EX
Electronique
Numéro sur le schéma
Référence à commander
B
71039405
Set ampli. mesure Pmass 80 EES EX
Electronique
Numéro sur le schéma
Référence à commander
B
50106095
Set ampli. mesure 80 EES HE EX
Electronique
Numéro sur le schéma
Référence à commander
B
71039406
Set ampli. mesure Pmass 80 SEA EX
Electronique
Numéro sur le schéma
Référence à commander
B
50106096
Set ampli. mesure 80 SEA HE EX
Electronique
Numéro sur le schéma
Référence à commander
B
71039407
Set Commodul Courant passif/fréq. Exi
Module E/S
Numéro sur le schéma
Référence à commander
C
50098302
Set E/S Courant passif fréquence HE Exi
Module E/S
Numéro sur le schéma
Référence à commander
C
71039479
Set Commodul Courant actif/fréq. Exi
Module E/S
Numéro sur le schéma
Référence à commander
C
50098303
Set E/S Courant actif fréquence HE Exi
Module E/S
Numéro sur le schéma
Référence à commander
C
71039478
Set commodule sort. courant/fréquence Ex
Module E/S
Numéro sur le schéma
Référence à commander
C
50096757
Set E/S 50/80 Courant/fréquence HE EX
Module E/S
Numéro sur le schéma
Référence à commander
C
71039474
Set Com50/51/40/80/90 I+F+S.ét+E.auxEx
Module E/S
Numéro sur le schéma
Référence à commander
C
50096759
Set E/S 50/80 I+F S.ét+E.aux HE Ex
Module E/S
Numéro sur le schéma
Référence à commander
C
71039473
Kit E/S Profibus PA Ex
Module E/S
Numéro sur le schéma
Référence à commander
C
71066579
Set E/S 50/53/55/80/83 Profib. PA HE Ex
Module E/S
Numéro sur le schéma
Référence à commander
C
71066580
Set Commodul Courant HART+3 Slots Ex
Module E/S
Numéro sur le schéma
Référence à commander
D
50096833
Set E/S Courant HART+3 Slots HE EX
Module E/S
Numéro sur le schéma
Référence à commander
D
71039477
Set sous-module sortie courant
Module E/S
Numéro sur le schéma
Référence à commander
2
50096834
Set sous-module sortie courant HE
Module E/S
Numéro sur le schéma
Référence à commander
2
71039487
Set sous-module sortie fréquence
Module E/S
Numéro sur le schéma
Référence à commander
3
50096835
Set sous-module sortie fréquence HE
Module E/S
Numéro sur le schéma
Référence à commander
3
71039489
Set sous-module entrée aux.
Module E/S
Numéro sur le schéma
Référence à commander
4
50096837
Set sous-module entrée aux. HE
Module E/S
Numéro sur le schéma
Référence à commander
4
71039492
Set module aff. 50/51/80/65 >=V1.06.00
Afficheur
Numéro sur le schéma
Référence à commander
E
50108132
Set aff.50/51/80/90/65 mural >=V1.06.00
Afficheur
Numéro sur le schéma
Référence à commander
J
50108131
Set bus/carte racc. 5X/40/8X/65 boît.ter
Electronique
Numéro sur le schéma
Référence à commander
G
50094016
Set bus/carte rac. 5X/8X/9X/65 boît.mur.
Electronique
Numéro sur le schéma
Référence à commander
21
50094017
Set bus/carte racc. 5X/8X boît.inox
Electronique
Numéro sur le schéma
Référence à commander
H
50099099
Set carte racc. Pmass 8X boît.mural
Raccords (électrique)
Numéro sur le schéma
Référence à commander
19
50098637
Set carte racc. 8X boîtier mural HE
Raccords (électrique)
Numéro sur le schéma
Référence à commander
19
71039493
Set carte racc. entrée/sortie boît.mural
Raccords (électrique)
Numéro sur le schéma
Référence à commander
18
50094014
Set carte de racc. 8X FS
Raccords (électrique)
Numéro sur le schéma
Référence à commander
A
50098705
Set carte rac.8X FS HE
Raccords (électrique)
Numéro sur le schéma
Référence à commander
A
71039494
Set carte de raccordement 8X FS Ex
Raccords (électrique)
Numéro sur le schéma
Référence à commander
A
50098706
Set carte rac.8X FS HE EX
Raccords (électrique)
Numéro sur le schéma
Référence à commander
A
71039495
Set borne rac. boîtier terr. 5X/8X/40/65
Terminaux
Numéro sur le schéma
Référence à commander
29
50108139
Set borne rac. boîtier mural 5X/8X/9X/65
Terminaux
Numéro sur le schéma
Référence à commander
30
50108140
Set S-Dat Promass 80 programmée
Mémoire
Numéro sur le schéma
Référence à commander
S
71003951
Set couv. 5X/8X avec hublot boît. inox
Couvercle
Numéro sur le schéma
Référence à commander
17
50099100
Set couv. 5X/40/8X/65 avec hublot
Couvercle
Numéro sur le schéma
Référence à commander
8
50094026
Set couv. 5X/40/8X/93/65 avec hublot Exd
Couvercle
Numéro sur le schéma
Référence à commander
32
50094027
Kit couvercle 8X avec vitre INOX Exd
Couvercle
Numéro sur le schéma
Référence à commander
32
71069283
Set couv. 5X/40/8X/65 vers. borgne
Couvercle
Numéro sur le schéma
Référence à commander
9
50094028
Set couv. 5X/40/8X/93/65 vers.borgne Exd
Couvercle
Numéro sur le schéma
Référence à commander
33
50094029
Kit couvercle 8X version borgne INOX Exd
Couvercle
Numéro sur le schéma
Référence à commander
33
71069287
Set couvercle bornier raccordement
Couvercle
Numéro sur le schéma
Référence à commander
10
50094038
Set couvercle bornier raccordement
Couvercle
Numéro sur le schéma
Référence à commander
10
50094038
Set couvercle bornier raccordement
Couvercle
Numéro sur le schéma
Référence à commander
10
50094038
Kit réparation couvercle, vers.séparé
Couvercle
Numéro sur le schéma
Référence à commander
10
71247838
Set couvercle bornier raccordement
Couvercle
Numéro sur le schéma
Référence à commander
10
50094038
Kit réparation couvercle, vers.séparé
Couvercle
Numéro sur le schéma
Référence à commander
10
71247838
Set couv. 5X/40/8X/93/65 bornier rac.Exe
Couvercle
Numéro sur le schéma
Référence à commander
34
50094039
Kit couvercle 8X bornier racc. INOX Exe
Couvercle
Numéro sur le schéma
Référence à commander
34
71069290
Set couv. 5X/40/8X/93/65 bornier rac.Exd
Couvercle
Numéro sur le schéma
Référence à commander
35
50094040
Kit couvercle 8X bornier racc. INOX Exd
Couvercle
Numéro sur le schéma
Référence à commander
35
71069288
Set 10 presse-étoupes M20x1,5
Raccords (électrique)
Numéro sur le schéma
Référence à commander
15
50096840
Set 10 presse-étoupes M20x1,5 Ex
Raccords (électrique)
Numéro sur le schéma
Référence à commander
15
50098036
Set 10 presse-étoupes M20x1,5 Ex
Raccords (électrique)
Numéro sur le schéma
Référence à commander
15
50098036
Set 10 presse-étoupes M20x1,5 Ex
Raccords (électrique)
Numéro sur le schéma
Référence à commander
15
50098036
Set 2 presse-étoupes M20x1,5 INOX Ex
Raccords (électrique)
Numéro sur le schéma
Référence à commander
15
71069285
Set 10 adaptat. M20x1,5/G 1/2" bouch.PVC
Raccords (électrique)
Numéro sur le schéma
Référence à commander
15
50098041
Set 10 adaptat. M20x1,5/G 1/2" bouch.PVC
Raccords (électrique)
Numéro sur le schéma
Référence à commander
15
50098041
Set 10 adaptat. M20x1,5/NPT1/2"bouch.PVC
Raccords (électrique)
Numéro sur le schéma
Référence à commander
15
50098042
Set 10 adaptat. M20x1,5/NPT1/2"bouch.PVC
Raccords (électrique)
Numéro sur le schéma
Référence à commander
15
50098042
Set 10 adaptat. M20x1,5/NPT1/2"bouch.PVC
Raccords (électrique)
Numéro sur le schéma
Référence à commander
15
50098042
Set presse-étoupe Profibus PA
Raccords (électrique)
Numéro sur le schéma
Référence à commander
15
50098037
Set support carte cpl boît.ter./ inox
Fixation
Numéro sur le schéma
Référence à commander
12
50096839
Set manchon pour boîtier terrain/ inox
Boîtier/Accessoires boîtier
Numéro sur le schéma
Référence à commander
14
50099102
Set couvercle compart. raccordement Ex
Boîtier/Accessoires boîtier
Numéro sur le schéma
Référence à commander
36
71008445
Set borne de terre/verrou de couvercle
Boîtier/Accessoires boîtier
Numéro sur le schéma
Référence à commander
13
50096841
Set Verrou de couvercle INOX
Boîtier/Accessoires boîtier
Numéro sur le schéma
Référence à commander
13
71069284
Set 2 tôles de blindage boîtier terrain
Autres pièces
Référence à commander
50096838
Set 2 tôles de blindage boîtier mural
Autres pièces
Référence à commander
50098636
Set joint boîtier de terrain inox
Joint
Numéro sur le schéma
Référence à commander
16
50099101
Set joint couvercle du boîtier mural
Joint
Numéro sur le schéma
Référence à commander
20
50094041
Set 10 joint couvercle boîtier terrain
Joint
Numéro sur le schéma
Référence à commander
11
50094050
Set pièces 8x boîtier inox complet
Boîtier/Accessoires boîtier
Numéro sur le schéma
Référence à commander
23
50098701
Set pièces 8x boîtier terrain complet
Boîtier/Accessoires boîtier
Numéro sur le schéma
Référence à commander
22
50098702
Set pièces 40/8X boîtier terrain compact
Boîtier/Accessoires boîtier
Numéro sur le schéma
Référence à commander
25
50098703
Set pièces Promass E/F-HT/C/F-DCI/X FS
Boîtier/Accessoires boîtier
Numéro sur le schéma
Référence à commander
26
50103152
Set pièces Promass E/F-HT/C/F-DCI/X FS
Boîtier/Accessoires boîtier
Numéro sur le schéma
Référence à commander
26
50103152
Set joint boîtier FS
Joint
Numéro sur le schéma
Référence à commander
24
50098704
Set câble Promass version séparé 10m
Câble/Accessoires câble
Numéro sur le schéma
Référence à commander
28
50093554
Set câble Promass version séparé 20m
Câble/Accessoires câble
Numéro sur le schéma
Référence à commander
28
50093573
Set câble Promass version séparé 10m Ex
Câble/Accessoires câble
Numéro sur le schéma
Référence à commander
28
50098567
Set câble Promass version séparé 20m Ex
Câble/Accessoires câble
Numéro sur le schéma
Référence à commander
28
50098568
Promass 80, transmetteur
Autres pièces
Référence à commander
80XXX-
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique de confidentialité .