Veuillez vérifier la disponibilité de la nouvelle génération dans la section Prédécesseur / Successeur ou contactez votre agence Endress+Hauser locale.
Le débitmètre pour les débits les plus faibles avec un concept d'électronique modulaire. Pour les applications hygiéniques exigeantes.
Caractéristiques du capteur
Concept de raccordement flexible - nombreux raccords process hygiéniques. Mesure de débit peu consommatrice d'énergie - pas de perte de charge due à la restriction du diamètre nominal. Sans maintenance – pas de pièces mobiles. Revêtement PFA. Corps du capteur en inox (3-A, EHEDG).
Caractéristiques du transmetteur
Mise en service rapide – Quick Setup spécifique à l'application. Fonctionnement sûr – l'afficheur délivre des informations sur le process facilement lisibles. Conforme aux normes industrielles – IEC/EN/NAMUR. Affichage 2 lignes avec boutons poussoirs. Version compacte ou séparée.
Rechercher les pièces de rechange par numéro dans le schéma
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Set carte alim. 50/51/53 85-260VAC
Alimentation
Numéro sur le schéma
Référence à commander
F
50096745
Set carte alim. 50/53 85-260VAC HE
Alimentation
Numéro sur le schéma
Référence à commander
F
71039466
Set carte alim. 50/53 85-260VAC HE
Alimentation
Numéro sur le schéma
Référence à commander
F
71039466
Set carte alim. 50/51/53 85-260VAC Ex
Alimentation
Numéro sur le schéma
Référence à commander
F
50096746
Set car.al. 50/53 85-260VAC HE Ex
Alimentation
Numéro sur le schéma
Référence à commander
F
71039467
Set carte alim 50/51/53 20-55VAC16-62VDC
Alimentation
Numéro sur le schéma
Référence à commander
F
50096747
Set car.al.50/53 20-55VAC16-62VDC HE
Alimentation
Numéro sur le schéma
Référence à commander
F
71039468
Set c.alim.50/51/53 20-55VAC16-62VDC Ex
Alimentation
Numéro sur le schéma
Référence à commander
F
50096744
Set car.al.50/53 20-55VAC16-62VDC HE Ex
Alimentation
Numéro sur le schéma
Référence à commander
F
71039469
Set 10 fusibles 250 VAC T 800mA
Electronique
Numéro sur le schéma
Référence à commander
7
50094002
Set 10 fusibles 250 VAC T 2A00
Electronique
Numéro sur le schéma
Référence à commander
7
50094003
Set ampli. mesure PMAG 50 ECC WEA
Electronique
Numéro sur le schéma
Référence à commander
B
50106079
Set ampli. mesure 50 ECC WEA HE
Electronique
Numéro sur le schéma
Référence à commander
B
71039448
Set ampli. mesure PMAG 50 ECC SEA
Electronique
Numéro sur le schéma
Référence à commander
B
50106081
Set ampli. mesure 50 ECC SEA HE
Electronique
Numéro sur le schéma
Référence à commander
B
71039450
Set ampli. mesure PMAG 50 ECC EES
Electronique
Numéro sur le schéma
Référence à commander
B
50106080
Set ampli. mesure 50 ECC EES HE
Electronique
Numéro sur le schéma
Référence à commander
B
71039449
Set ampli. mesure PMAG 50 WEA EX
Electronique
Numéro sur le schéma
Référence à commander
B
50106076
Set ampli. mesure 50 WEA HE Ex
Electronique
Numéro sur le schéma
Référence à commander
B
71039451
Set ampli. mesure PMAG 50 WEA
Electronique
Numéro sur le schéma
Référence à commander
B
50106073
Set ampli. mesure 50 WEA HE
Electronique
Numéro sur le schéma
Référence à commander
B
71039445
Set ampli. mesure PMAG 50 SEA EX
Electronique
Numéro sur le schéma
Référence à commander
B
50106078
Set ampli. mesure 50 SEA HE Ex
Electronique
Numéro sur le schéma
Référence à commander
B
71039453
Set ampli. mesure PMAG 50 SEA
Electronique
Numéro sur le schéma
Référence à commander
B
50106075
Set ampli. mesure 50 SEA HE
Electronique
Numéro sur le schéma
Référence à commander
B
71039447
Set ampli. mesure PMAG 50 EES EX
Electronique
Numéro sur le schéma
Référence à commander
B
50106077
Set ampli. mesure 50 EES HE Ex
Electronique
Numéro sur le schéma
Référence à commander
B
71039452
Set ampli. mesure PMAG 50 EES
Electronique
Numéro sur le schéma
Référence à commander
B
50106074
Set ampli. mesure 50 EES HE
Electronique
Numéro sur le schéma
Référence à commander
B
71039446
Set Commodul Courant passif/fréq. Exi
Module E/S
Numéro sur le schéma
Référence à commander
C
50098302
Set E/S Courant passif fréquence HE Exi
Module E/S
Numéro sur le schéma
Référence à commander
C
71039479
Set Commodul Courant actif/fréq. Exi
Module E/S
Numéro sur le schéma
Référence à commander
C
50098303
Set E/S Courant actif fréquence HE Exi
Module E/S
Numéro sur le schéma
Référence à commander
C
71039478
Set Com50/51/40/80/90 I+F+S.ét+E.auxEx
Module E/S
Numéro sur le schéma
Référence à commander
C
50096759
Set E/S 50/80 I+F S.ét+E.aux HE Ex
Module E/S
Numéro sur le schéma
Référence à commander
C
71039473
Set commodule sort. courant/fréquence Ex
Module E/S
Numéro sur le schéma
Référence à commander
C
50096757
Set E/S 50/80 Courant/fréquence HE EX
Module E/S
Numéro sur le schéma
Référence à commander
C
71039474
Kit E/S Profibus PA Ex
Module E/S
Numéro sur le schéma
Référence à commander
C
71066579
Set E/S 50/53/55/80/83 Profib. PA HE Ex
Module E/S
Numéro sur le schéma
Référence à commander
C
71066580
Set Com 50/90 sortie courant Ex
Module E/S
Numéro sur le schéma
Référence à commander
C
50096756
Set E/S 50 Courant HART HE EX
Module E/S
Numéro sur le schéma
Référence à commander
C
71039710
Set E/S 50/53/55/83/65/8ME Profib. DP Ex
Module E/S
Numéro sur le schéma
Référence à commander
C
71021742
Set E/S 50/53/55/83 Profibus DP HE EX
Module E/S
Numéro sur le schéma
Référence à commander
C
71039484
Set module aff. 50/51/80/65 >=V1.06.00
Afficheur
Numéro sur le schéma
Référence à commander
E
50108132
Set aff.50/51/80/90/65 mural >=V1.06.00
Afficheur
Numéro sur le schéma
Référence à commander
J
50108131
Set bus/carte rac. 5X/8X/9X/65 boît.mur.
Electronique
Numéro sur le schéma
Référence à commander
21
50094017
Set bus/carte racc. 5X/8X boît.inox
Electronique
Numéro sur le schéma
Référence à commander
H
50099099
Set bus/carte racc. 5X/40/8X/65 boît.ter
Electronique
Numéro sur le schéma
Référence à commander
G
50094016
Set carte de racc. PMAG5X boît. mural
Raccords (électrique)
Numéro sur le schéma
Référence à commander
19
50094015
Set carte racc.50/53/55 boîtier mural HE
Raccords (électrique)
Numéro sur le schéma
Référence à commander
19
71039496
Set carte racc. entrée/sortie boît.mural
Raccords (électrique)
Numéro sur le schéma
Référence à commander
18
50094014
Set borne rac. boîtier terr. 5X/8X/40/65
Terminaux
Numéro sur le schéma
Référence à commander
29
50108139
Set borne rac. boîtier mural 5X/8X/9X/65
Terminaux
Numéro sur le schéma
Référence à commander
30
50108140
Set S-Dat Promag 50 programmée
Mémoire
Numéro sur le schéma
Référence à commander
S
71003946
Set couv. 5X/8X avec hublot boît. inox
Couvercle
Numéro sur le schéma
Référence à commander
17
50099100
Set couv. 5X/40/8X/93/65 avec hublot Exd
Couvercle
Numéro sur le schéma
Référence à commander
8
50094027
Set couv. 5X/40/8X/65 avec hublot
Couvercle
Numéro sur le schéma
Référence à commander
8
50094026
Set couv. 5X/40/8X/93/65 vers.borgne Exd
Couvercle
Numéro sur le schéma
Référence à commander
9
50094029
Set couv. 5X/40/8X/65 vers. borgne
Couvercle
Numéro sur le schéma
Référence à commander
9
50094028
Set couv. 5X/40/8X/93/65 bornier rac.Exd
Couvercle
Numéro sur le schéma
Référence à commander
10
50094040
Set couv. 5X/40/8X/93/65 bornier rac.Exe
Couvercle
Numéro sur le schéma
Référence à commander
10
50094039
Set couvercle bornier raccordement
Couvercle
Numéro sur le schéma
Référence à commander
10
50094038
Kit de réparation de couvercle pour G04
Autres pièces
Référence à commander
71309084
Set 10 presse-étoupes M20x1,5 Ex
Raccords (électrique)
Numéro sur le schéma
Référence à commander
15
50098036
Set 10 presse-étoupes M20x1,5 Ex
Raccords (électrique)
Numéro sur le schéma
Référence à commander
15
50098036
Set 10 presse-étoupes M20x1,5 Ex
Raccords (électrique)
Numéro sur le schéma
Référence à commander
15
50098036
Set 10 presse-étoupes M20x1,5
Raccords (électrique)
Numéro sur le schéma
Référence à commander
15
50096840
Set 10 adaptateur M20x1,5/PG13,5
Raccords (électrique)
Numéro sur le schéma
Référence à commander
15
50098040
Set 10 adaptat. M20x1,5/NPT1/2"bouch.PVC
Raccords (électrique)
Numéro sur le schéma
Référence à commander
15
50098042
Set 10 adaptat. M20x1,5/NPT1/2"bouch.PVC
Raccords (électrique)
Numéro sur le schéma
Référence à commander
15
50098042
Set 10 adaptat. M20x1,5/G 1/2" bouch.PVC
Raccords (électrique)
Numéro sur le schéma
Référence à commander
15
50098041
Set 10 adaptat. M20x1,5/G 1/2" bouch.PVC
Raccords (électrique)
Numéro sur le schéma
Référence à commander
15
50098041
Set presse-étoupe Profibus PA
Raccords (électrique)
Numéro sur le schéma
Référence à commander
15
50098037
Set support carte cpl boît.ter./ inox
Fixation
Numéro sur le schéma
Référence à commander
12
50096839
Set manchon pour boîtier terrain/ inox
Boîtier/Accessoires boîtier
Numéro sur le schéma
Référence à commander
14
50099102
Set borne de terre/verrou de couvercle
Boîtier/Accessoires boîtier
Numéro sur le schéma
Référence à commander
13
50096841
Set joint boîtier de terrain inox
Joint
Numéro sur le schéma
Référence à commander
16
50099101
Set joint couvercle du boîtier mural
Joint
Numéro sur le schéma
Référence à commander
20
50094041
Set 10 joint couvercle boîtier terrain
Joint
Numéro sur le schéma
Référence à commander
11
50094050
Set pièces boîtier compact Stnd/HT
Boîtier/Accessoires boîtier
Numéro sur le schéma
Référence à commander
23
50098020
Set pièces boîtier FS Stnd/HT
Boîtier/Accessoires boîtier
Numéro sur le schéma
Référence à commander
25
50098019
Set joints boîtier H compact
Joint
Numéro sur le schéma
Référence à commander
22
50098021
Set joints boîtier H FS
Joint
Numéro sur le schéma
Référence à commander
24
50098022
Set Kit 8 vis spéciale M6 PromagH DN25
Autres pièces
Référence à commander
71129286
Promag ,câble version séparée
Autres pièces
Référence à commander
DK5CA-
Promag 50, transmetteur
Autres pièces
Référence à commander
50XXX-
Set de montage transmetteur Promag
Autres pièces
Référence à commander
DK5WM-
Promag 50H
Autres pièces
Référence à commander
50H-
Promag H, set de montage
Autres pièces
Référence à commander
DKH-
Promag H/Dosimag, set de joints
Autres pièces
Référence à commander
DK5G-
Promag H, entretoise
Autres pièces
Référence à commander
DK5HB-
Promag H, set montage mural
Autres pièces
Référence à commander
DK5HM-
Promag H, outil pour soudure
Autres pièces
Référence à commander
DK5HW-
Promag H, adaptateur
Autres pièces
Référence à commander
DK5HA-
Promag H, anneau de mise à la terre
Autres pièces
Référence à commander
DK5HR-
Interface FXA193 RS232 (9 broches)
Autres pièces
Référence à commander
FXA193-
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique de confidentialité .