![Photo du débitmètre Coriolis Proline Promass P 100 / 8P1B pour les sciences de la vie Photo du débitmètre Coriolis Proline Promass P 100 / 8P1B pour les sciences de la vie](/__image/a/22588/k/ce2eb0dcf5737c82c5cdc76dc0b48d6300ce7693/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Proline%20Promass%20P%20100%20%2F%208P1B%20with%20Tri-Clamp%20connections%20for%20the%20life%20sciences%20industry%20-%20PP01.jpg)
Données clés
-
Erreur de mesure max.
Débit massique (liquide) : ±0,10 %
Débit volumique (liquide) : ±0,10 %
Masse volumique (liquide) : ±0,0005 g/cm³ -
Gamme de mesure
0 à 70 000 kg/h (0 à 2570 lb/min)
-
Gamme de température du produit
Standard : –50 à +150 °C (–58 à +302 °F)
Option : –50 à +205 °C (–58 à +401 °F) -
Pression de process max.
PN 63, Class 300, 40K
-
Matériaux en contact avec le produit
Tube de mesure : 1.4435 (316L)
Raccord : 1.4435 (316L) ; 1.4404 (316/316L)
Domaine d'application
Le Promass P 100 offre le parfait compromis entre les performances optimales d'un capteur à tube courbé et l'autovidangeabilité d'un appareil à tube droit. Combiné au plus petit boîtier de transmetteur disponible à l'heure actuelle, il offre compacité et pleine fonctionnalité. Conçu pour les applications en milieux stériles pour lesquelles l'espace est une priorité, le Promass P 100 est le choix idéal pour les intégrateurs, les fabricants de skids et les équipementiers.
Le principe de mesure fonctionne indépendamment des propriétés physiques des fluides telles que la viscosité ou la masse volumique
Conçu pour les applications en ambiances stériles dans l'industrie des sciences de la vie.
Caractéristiques du produit
Conformité ASME BPE, 3A, EHEDG et faible taux de ferrite
Tube de mesure électropoli en inox 1.4435 (316L)
Disponibilité immédiate après un nettoyage NEP/SEP
Boîtier de transmetteur robuste et ultracompact
Indice de protection élevé : IP69K
Affichage sur site disponible
Avantages
Qualité du process maximale – satisfait pleinement aux exigences industrielles
Moins de points de mesure – mesure multivariable (débit, masse volumique, température)
Faible encombrement – pas besoin de longueurs droites d'entrée et de sortie
Transmetteur compact – pleine fonctionnalité et faible encombrement
Configuration sur site rapide sans software ni hardware supplémentaires – serveur web intégré
Vérification sans démontage - Technologie Heartbeat
Vidéos
Xpert selection
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
![Xpert: Performances exceptionnelles pour applications exigeantes Xpert: Performances exceptionnelles pour applications exigeantes](/__image/a/9247233/k/60c65301e6a2e97c8a48a03e5c8328769c0cc273/ar/4-3/w/496/t/jpg/b/ffffff/fn/eh_2020-11_FLEX_segmentation_Visual_X_1250x300px.jpg)
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
Prédécesseur
-
-
Information technique (TI)
Proline Promass P 100 Information technique
Version française - 12/2015
Débitmètre Coriolis Le spécialiste pour les sciences de la vie avec transmetteur ultracompact
EN FR 01/02/202301/12/201510/06/201401/03/201419/09/2013Langue:
French
Version:
01/12/2015
Taille du fichier:
2.6 MB
Nom du fichier:
TI01036DFR_0515.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Proline Promass P 100 HART Manuel de mise en service
Version française - 04/2013
Débitmètre Coriolis
EN FR 01/02/202310/06/201401/04/2013Langue:
French
Version:
01/04/2013
Taille du fichier:
3 MB
Nom du fichier:
BA01192DFR_0214.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Proline Promass P 100 Information technique
Débitmètre Coriolis
Le spécialiste pour les sciences de la vie avec transmetteur
ultracompactEN FR 01/02/202301/12/201510/06/201401/03/201419/09/2013Langue:
French
Version:
01/12/2015
Taille du fichier:
2.6 MB
Nom du fichier:
TI01036DFR_0515.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Proline Promass P 100 PROFINET
Coriolis flowmeter
EN FR 01/02/202301/12/2015Langue:
Anglais
Version:
01/02/2023
Taille du fichier:
4.4 MB
Nom du fichier:
BA01431DEN_0223-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Proline Promass P 100 Modbus RS485
Coriolis flowmeter
EN FR 01/02/202301/04/201301/06/2012Langue:
Anglais
Version:
01/02/2023
Taille du fichier:
3.5 MB
Nom du fichier:
BA01059DEN_0323-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Proline Promass P 100 EtherNet/IP
Coriolis flowmeter
EN FR 01/02/202331/12/201401/04/201301/06/2012Langue:
Anglais
Version:
01/02/2023
Taille du fichier:
4.1 MB
Nom du fichier:
BA01067DEN_0423-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Proline Promass P 100 HART Manuel de mise en service
Débitmètre Coriolis
EN FR 01/02/202310/06/201401/04/2013Langue:
French
Version:
01/04/2013
Taille du fichier:
3 MB
Nom du fichier:
BA01192DFR_0214.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Proline Promass P 100 PROFIBUS DP
Coriolis flowmeter
EN FR 01/02/202331/12/201419/09/2013Langue:
Anglais
Version:
01/02/2023
Taille du fichier:
4.1 MB
Nom du fichier:
BA01253DEN_0323-00.pdf
-
-
-
Paramètre d'appareil (GP)
Proline Promass 100 PROFINET Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN FR 01/10/201701/12/2015Langue:
Anglais
Version:
01/10/2017
Taille du fichier:
1.4 MB
Nom du fichier:
GP01037DEN_0217.pdf
-
-
-
Paramètre d'appareil (GP)
Proline Promass 100 HART Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN FR 01/10/201701/12/2015Langue:
Anglais
Version:
01/10/2017
Taille du fichier:
1.9 MB
Nom du fichier:
GP01033DEN_0217.pdf
-
-
-
Paramètre d'appareil (GP)
Proline Promass 100 PROFIBUS DP Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN FR 01/10/201701/12/2015Langue:
Anglais
Version:
01/10/2017
Taille du fichier:
1.7 MB
Nom du fichier:
GP01034DEN_0217.pdf
-
-
-
Paramètre d'appareil (GP)
Proline Promass 100 EtherNet/IP Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN FR 01/10/201723/12/2015Langue:
Anglais
Version:
01/10/2017
Taille du fichier:
1.5 MB
Nom du fichier:
GP01036DEN_0217.pdf
-