Veuillez vérifier la disponibilité de la nouvelle génération dans la section Prédécesseur / Successeur ou contactez votre agence Endress+Hauser locale.
Débitmètre en véritable technologie 2 fils pour un coût de possession réduit. Mesure précise de liquides et de gaz pour une large gamme d'applications standard.
Caractéristiques du capteur
Economique – appareil polyvalent ; une alternative aux débitmètres volumétriques traditionnels. Moins de points de mesure – mesure multivariable (débit, masse volumique, température). Faible encombrement – pas besoin de longueurs droites d'entrée et de sortie. Système bi-tube compact. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_7694_1530102815. Pression du process jusqu'à 100 bar (1450 psi).
Caractéristiques du transmetteur
Câblage aisé de l'appareil – compartiment de raccordement séparé. Utilisation sûre – ouverture de l'appareil inutile grâce à l'affichage avec commande tactile, rétroéclairage. Vérification sans démontage - Heartbeat Technology. Technologie 2 fils. Boîtier double compartiment robuste. Sécurité de l'installation : agréments internationaux (SIL, Ex).
Gamme de diamètre nominal
DN 8 à 50 (⅜ à 2")
Matériaux en contact avec le produit
Tube de mesure : 1.4539 (904L) Raccord : 1.4404 (316/316L)
Afficheur 4 lignes rétroéclairé avec commande tactile (configuration de l'extérieur) Configuration possible via navigateur web et outils de configuration Afficheur séparé disponible
Sorties
4‐20 mA HART (passive) 4‐20 mA (passive) Sortie impulsion/fréquence/tout ou rien (passive)
Entrées
Aucune
Communication numérique
HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
Alimentation
DC 18 à 35 V (4‐20 mA HART avec/sans sortie impulsion/fréquence/tout ou rien) DC 18 à 30 V (20 mA HART, 4‐20 mA) DC 9 à 32 V (PROFIBUS PA)
Certificats Ex
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO
Autres agréments et certificats
Certificat matière 3.1, étalonnage réalisé sur bancs d'étalonnage accrédités (selon ISO/IEC 17025), NAMUR, SIL, DESP, CRN, 3-A
Sécurité du produit
Sécurité fonctionnelle selon IEC 61508, applicable pour les applications relatives à la sécurité selon IEC 61511
Agréments et certificats métrologiques
Etalonnage réalisé sur bancs d'étalonnage accrédités (selon ISO/IEC 17025)
Agréments et certificats pression
DESP, CRN
Certificats matière
Certificat matière 3.1
Agréments et certificats hygiéniques
3-A
En-tête produit
Débitmètre en véritable technologie 2 fils pour un coût de possession réduit. Mesure précise de liquides et de gaz pour une large gamme d'applications standard.
Caractéristiques du capteur
Economique – appareil polyvalent ; une alternative aux débitmètres volumétriques traditionnels. Moins de points de mesure – mesure multivariable (débit, masse volumique, température). Faible encombrement – pas besoin de longueurs droites d'entrée et de sortie. Système bi-tube compact. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_7694_1530102815. Pression du process jusqu'à 100 bar (1450 psi).
Caractéristiques du transmetteur
Câblage aisé de l'appareil – compartiment de raccordement séparé. Utilisation sûre – ouverture de l'appareil inutile grâce à l'affichage avec commande tactile, rétroéclairage. Vérification sans démontage - Heartbeat Technology. Technologie 2 fils. Boîtier double compartiment robuste. Sécurité de l'installation : agréments internationaux (SIL, Ex).
Gamme de diamètre nominal
DN 8 à 50 (⅜ à 2")
Matériaux en contact avec le produit
Tube de mesure : 1.4539 (904L) Raccord : 1.4404 (316/316L)
Afficheur 4 lignes rétroéclairé avec commande tactile (configuration de l'extérieur) Configuration possible via afficheur sur site et outils de configuration Afficheur séparé disponible
Sorties
4‐20 mA HART (passive) 4‐20 mA (passive) Sortie impulsion/fréquence/tout ou rien (passive)
Entrées
Aucune
Communication numérique
HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
Alimentation
DC 18 à 35 V (4‐20 mA HART avec/sans sortie impulsion/fréquence/tout ou rien) DC 18 à 30 V (20 mA HART, 4‐20 mA) DC 9 à 32 V (PROFIBUS PA)
Certificats Ex
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO
Sécurité du produit
Marquage CE, C-Tick, EAC
Sécurité fonctionnelle
Sécurité fonctionnelle selon IEC 61508, applicable pour les applications relatives à la sécurité selon IEC 61511
Agréments et certificats métrologiques
Etalonnage réalisé sur bancs d'étalonnage accrédités (selon ISO/IEC 17025)
Rechercher les pièces de rechange par numéro dans le schéma
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Mod.E/S débit 2-fils, 2x4-20mA, HART, Ex
Module E/S
Numéro sur le schéma
Référence à commander
34
71108602
I/O module, 2-fil, PA/FF, PFS, Ex V2
Module E/S
Numéro sur le schéma
Référence à commander
34
71164940
Protection surtensions (OVP10),1 voie
Autres pièces
Référence à commander
71128617
Protection surtensions (OVP20),2 voies
Autres pièces
Référence à commander
71128619
Electronique FHX50
Autres pièces
Référence à commander
71197334
Afficheur déporté FHX50, à commander
avec structure sèparèe.
Autres pièces
Fiche M12, VA
Autres pièces
Référence à commander
71296840
Electronic Promass 200 / TB2
Electronique
Numéro sur le schéma
Référence à commander
30
XPD0001-
Cable FHX50, 5m
Autres pièces
Référence à commander
71206552
Cable FHX50, 10m
Autres pièces
Référence à commander
71206554
Cable FHX50, 20m
Autres pièces
Référence à commander
71206555
I/O module, 2-wire, 4-20mA, HART, Ex
Module E/S
Numéro sur le schéma
Référence à commander
34
XPD0015-
Cable FHX50, 30m
Autres pièces
Référence à commander
71206556
Set bornes 2 fils, module E/S
Terminaux
Numéro sur le schéma
Référence à commander
37
71110280
I/O module, 2-wire, 4-20mA,HART, PFS, Ex
Module E/S
Numéro sur le schéma
Référence à commander
34
XPD0016-
Display module, SD02, push buttons
Afficheur
Numéro sur le schéma
Référence à commander
40
XPD0024-
Display module, SD03, Touch Control
Afficheur
Numéro sur le schéma
Référence à commander
40
XPD0025-
Couvercle GT18 316L, joint
Couvercle
Numéro sur le schéma
Référence à commander
20
71110281
Couvercle GT18 316L, hublot, joint
Couvercle
Numéro sur le schéma
Référence à commander
20
71110282
Couvercle GT18 316L, bornier Ex, joint
Couvercle
Numéro sur le schéma
Référence à commander
25
71110291
Couvercle GT18 316L, bornier Ex d, joint
Couvercle
Numéro sur le schéma
Référence à commander
25
71110284
Couvercle GT18 316L, Terminal,OVP, joint
Couvercle
Numéro sur le schéma
Référence à commander
25
71185516
Couvercle GT20 alu, joint
Couvercle
Numéro sur le schéma
Référence à commander
20
71110299
Couvercle GT20 alu, hublot, joint
Couvercle
Numéro sur le schéma
Référence à commander
20
71110297
Couvercle GT20 alu, bornier Ex, joint
Couvercle
Numéro sur le schéma
Référence à commander
25
71110301
Couvercle GT20 alu, bornier Ex d, joint
Couvercle
Numéro sur le schéma
Référence à commander
25
71110302
Couvercle GT20 Alu, Terminal, OVP,joint
Couvercle
Numéro sur le schéma
Référence à commander
25
71185517
Set 10 presse-étoupes M20x1,5 gris
Raccords (électrique)
Numéro sur le schéma
Référence à commander
15
50103658
Set 10 presse-étoupes M20x1,5 Ex
Raccords (électrique)
Numéro sur le schéma
Référence à commander
15
50098036
Set 2 presse-étoupes M20x1,5 INOX Ex
Raccords (électrique)
Numéro sur le schéma
Référence à commander
15
71069285
Set 10 adaptat. M20x1,5/G 1/2" bouch.PVC
Raccords (électrique)
Numéro sur le schéma
Référence à commander
15
50098041
Set 10 ext. M20x1,5/G 1/2" bouch.laiton
Raccords (électrique)
Numéro sur le schéma
Référence à commander
15
71115505
Set 10 adaptat. M20x1,5/NPT1/2"bouch.PVC
Raccords (électrique)
Numéro sur le schéma
Référence à commander
15
50098042
Set 10 ext. M20x1,5/NPT1/2" bouch.laiton
Raccords (électrique)
Numéro sur le schéma
Référence à commander
15
71115509
Set presse-étoupe Profibus PA
Raccords (électrique)
Numéro sur le schéma
Référence à commander
15
50098037
Set presse-étoupe Found. Fieldbus
Raccords (électrique)
Numéro sur le schéma
Référence à commander
15
50094984
Set de joints de boîtier GT18,GT19,GT20
Joint
Numéro sur le schéma
Référence à commander
65
71110303
Filtre de boitier inox 304, GT18, 1 set
Filtre
Numéro sur le schéma
Référence à commander
19
71115174
Filtre de boîtier laiton/Ni GT19/20,1pce
Filtre
Numéro sur le schéma
Référence à commander
19
71115175
Griffes de sécurité pour boîtier
Boîtier/Accessoires boîtier
Numéro sur le schéma
Référence à commander
17
71115176
Transmitter Promass 200, 8X2BXX, <=DN50
Autres pièces
Référence à commander
8X2BXX-
Spare RFID TAG
Autres pièces
Référence à commander
XPRFID-
Couv. protec. météo. GT18-19-20, 316L
Référence à commander
71162242
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique de confidentialité .