©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
Successeur
Barrière active, 1/2 canal/SD pour 4 à 20 mA, HART® transparent avec 24 V DC ainsi qu'entrée et sortie active/passive, en option avec SIL et Ex
Barrière active RN22, alimentation électrique, doubleur de signal
Barrière active, 1 canal pour 4 à 20 mA, HART® transparent avec 24 à 230 V AC/DC ainsi qu'entrée et sortie active/passive, en option avec SIL et Ex
Barrière active RN42, plage d'alimentation étendue
Produits simples
Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
Produits standard
Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
Produits haut de gamme
Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
Produits spécialisés
Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
FLEX selections
Excellence technique
Simplicité
Fundamental selection
Parfait pour les applications de base
Excellence technique
Simplicité
Lean selection
Performances optimales pour piloter les applications standards
Excellence technique
Simplicité
Extended selection
Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process
Excellence technique
Simplicité
Xpert selection
Performances exceptionnelles pour applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Fonction
Séparateur avec énergie auxiliaire pour la séparation sûre de circuits de signal normé de 4-20 mA
Alimentation de transmetteur
Alimentation auxiliaire / alimentation de transmetteur
Certificats
ATEX II (1)GD (Ex ia) IIC FM AIS I,II,III/1/ABCDEFG1 CSA (Ex ia) I,II,III/1/ABCDEFG1 IECEx (Ex ia) IIC NEPSI (Ex ia) IIC JPN (Ex ia) IIC EAC (Ex ia) IIC
Les plus téléchargés
Information technique Séparateur/Alimentation RN221N avec diagnostic
HART optionnel
Version française - 05/2006
Séparateur avec alimentation pour la séparation sûre de circuits de
courant de signal normalisé 4...20mA
EN
FR
DE JA PL RU ZH
Plus
08/05/2006
18/05/2004
Langue:
French
Version:
08/05/2006
Taille du fichier:
1.1 MB
Nom du fichier:
TI073Rfr.pdf
Operating instructions RN221N
Version anglaise - 11/2000
Operating instructions active barrier RN221N
(VALID FROM 22.11.2000 to 02.12.2001)
EN
FR
CS DE ES IT JA NL PL RU
Plus
22/11/2000
Langue:
Anglais
Version:
22/11/2000
Taille du fichier:
1.1 MB
Nom du fichier:
ba102ra6_1100.pdf
44 documents
Information technique Séparateur/Alimentation RN221N avec diagnostic
HART optionnel
Séparateur avec alimentation pour la séparation sûre de circuits de courant de signal normalisé 4...20mA
EN
FR
Allemand Japonais Polonais Russe Chinois
Sélectionner une autre langue
08/05/2006
18/05/2004
Langue:
French
Version:
08/05/2006
Taille du fichier:
1.1 MB
Nom du fichier:
TI073Rfr.pdf
Operating instructions RN221N
Operating instructions active barrier RN221N (VALID FROM 22.11.2000 to 02.12.2001)
EN
FR
Tchèque Allemand Espagnol Italien Japonais Néerlandais Polonais Russe
Sélectionner une autre langue
22/11/2000
Langue:
Anglais
Version:
22/11/2000
Taille du fichier:
1.1 MB
Nom du fichier:
ba102ra6_1100.pdf
Betriebsanleitung /Operating Instructions RN221N HART Diagnose
Speisetrenner RN221N mit Hilfsenergie zur sicheren Trennung von 4...20 mA Normsignalstromkreisen mit HART Diagnose Active barrierRN221N with power supply for safe separation of 4...20 mA current circuits with HART diagnosis
EN
FR
Allemand Espagnol Japonais
Sélectionner une autre langue
03/11/2010
02/02/2006
30/09/2005
Langue:
Anglais
Version:
03/11/2010
Taille du fichier:
797.3 KB
Nom du fichier:
BA202ra3_1310.pdf
RN221N
Brief Operating Instructions
Active barrier with power supply for safe separation of 4...20 mA current circuits
EN
FR
Bulgare Tchèque Danois Allemand Grec Espagnol Estonien Finlandais Croate Hongrois Indonésien Italien Japonais Coréen Lithuanian Latvian Néerlandais Norvégien Polonais Portugais Roumain Russe Slovaque Slovène Suédois Thaïlandais Turc
Sélectionner une autre langue
30/06/2016
01/02/2010
06/06/2005
03/12/2001
Langue:
Anglais
Version:
30/06/2016
Taille du fichier:
430 KB
Nom du fichier:
KA00124RA3_1316.pdf
EN
FR
Chinois
Sélectionner une autre langue
23/09/2020
Langue:
Anglais
Version:
23/09/2020
Taille du fichier:
422.2 KB
Nom du fichier:
XA02242KEN_0120.pdf
EN
FR
Japonais
Sélectionner une autre langue
24/09/2019
Langue:
Anglais
Version:
24/09/2019
Taille du fichier:
132.8 KB
Nom du fichier:
XA01960KEN_0119.pdf
CSA: Control Drawing AIS, ANI 020200112
Langue:
Anglais
Version:
07/01/2005
Taille du fichier:
1.4 MB
Nom du fichier:
020200112.pdf
RN221N
ATEX:
II (1)GD [Ex ia] IIC
Safety Instructions
Safety instructions for electrical apparatus certified for use in explosion-hazardous areas.
EN
FR
Bulgare Allemand Espagnol Néerlandais
Sélectionner une autre langue
20/04/2016
04/07/2012
20/06/2008
01/10/2004
01/09/2000
Langue:
Anglais
Version:
20/04/2016
Taille du fichier:
813.6 KB
Nom du fichier:
XA00005RA3_1416.pdf
FM: Control Drawing AIS, ANI 020200111
Langue:
Anglais
Version:
07/01/2005
Taille du fichier:
1.4 MB
Nom du fichier:
020200111.pdf
Active barrier
[Ex ia Ga] IIC
Safety Instructions
Safety instructions RN221N EAC [Ex ia Ga] IIC
EN
FR
Russe
Sélectionner une autre langue
31/10/2018
30/06/2016
Langue:
Anglais
Version:
31/10/2018
Taille du fichier:
122.7 KB
Nom du fichier:
XA01451KEN_0218.pdf
1 pièces de rechange & accessoires
1 pièces de rechange
1 accessoires
Set, 10x fixing lever housing
Référence à commander
71402350
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique de confidentialité .
Personnaliser
Accepter uniquement l'essentiel
Accepter tout