La sonde Raman Rxn-40 est une sonde compacte, hermétique à immersion pour la spectroscopie Raman in situ d'échantillons en phase liquide pour une installation en laboratoire ou en process. Pour être intégrée au process, la sonde Raman Rxn-40 peut être emboutie, montée par compression, à bride ou installée dans une cellule de débit Endress+Hauser, et est compatible NeSSI. Ces multiples options permettent une intégration directe dans les flux de process, valeurs de drainage, réacteurs, boucles de circulation, collecteurs de mélange et tuyauteries d'arrivée ou de sortie.
Industrie chimique : surveillance des réactions, mélange, catalyse, alimentation et surveillance du produit final
Polymères : surveillance de la réaction de polymérisation, contrôle de l'extrusion, mélange polymère
Pétrole et gaz : mélange du combustible, caractérisation du combustible
Secteur pharmaceutique : surveillance de la réaction API, cristallisation, polymorphe, mélange
Avantages
Adaptable sur mesure à votre process
Design robuste avec une large gamme de raccords de process
In situ/aucune lignes de transfert ou boucles rapides nécessaires
Installation simple et rapide
Compatible pour une large gamme de besoins en termes de process chimiques et de corrosivité
Sécurité et conformité garantie aux exigences réglementaires
Adaptée aux zones explosibles/environnements classés
Spectroscopie Raman - Technologie avancée d'analyse optique
Augmentez la sécurité de l'installation, assurez la qualité des produits et optimisez les opérations. La spectroscopie Raman mesure la composition et la structure moléculaire de vos échantillons en temps réel, du laboratoire aux process.
Mesure Raman dans les process downstream pour la production de biosimilaires - Essai Alvotech du process de purification des protéines au cours de l'ultrafiltration/diafiltration (UF/DF)
La centrale de production électrique Long Ridge Energy est un exemple parfait de l'utilisation de l'hydrogène vert dans le secteur global de l'énergie.
Les nouveaux analyseurs TDLAS, avec leur nouveau design et leurs options de
connectivité plus nombreuses, offrent précision et fiabilité sans les problèmes habituels.
Augmentez la sécurité de l'installation, assurez la qualité des produits et optimisez les opérations. La spectroscopie Raman mesure la composition et la structure moléculaire de vos échantillons en temps réel, du laboratoire aux process.
La couverture spectrale de la sonde est limitée par la couverture de l'analyseur utilisé.
Température ambiante
Environnements non explosifs : -30 à 150 °C / -22 à 302 °F Environnements explosifs : T4 : –20 à 70 °C / –4 à 158 °F T6 : –20 à 65 °C / –4 à 149 °F Limitation à la température ambiante normalisée IEC 60079-0 pour la Corée
Puissance laser maximale dans la tête de sonde (mW)
< 499
Interface d'échantillon
Température, configuration min. Rxn-40 : -30 à 120 °C / -22 à 248 °F (inox 316L) -30 à 150 °C / -22 à 302 °F (alliage C276) -30 à 150 °C / -22 à 302 °F (titane classe 2) Rampe de température : ≤ 30 °C/min ≤ 54 °F/min Température, Rxn-40 : -30 à 120 °C / -22 à 248 °F (inox 316L) -30 à 280 °C / -22 à 536 °F (alliage C276) -30 à 315 °C / -22 à 599 °F (titane classe 2) Rampe de température : ≤ 30 °C/min ≤ 54 °F/min Bride : des brides ASME B16.5 et DIN EN1092 type B sont disponibles sur demande Humidité relative : jusqu'à 95 %, sans condensation
Pression
Pression min. : vide complet (0 bara) mais pas d'ultravide (UHV) lorsque le dégazage risque de poser problème Pression max., configuration min. Rxn-40 : 157,1 barg / 2279 psig (inox 316L) 199,3 barg / 2890 psig (alliage C276) 153,6 barg / 2228 psig (titane classe 2) Pression max., Rxn-40 1/2 inch : 142,4 barg / 2066 psig (inox 316L) 158,1 barg / 2293 psig (alliage C276) 65,2 barg / 946 psig (titane classe 2) Pression max., Rxn-40 3/4 et 1 inch : 169,5 barg / 2458 psig (inox 316L) 182,8 barg / 2651 psig (alliage C276) 72,2 barg / 1047 psig (titane classe 2)
Matériaux en contact avec le produit
Métal : alliage C276, inox 316L ou titane classe 2 Fenêtre : saphir haute pureté
Câble à fibre optique
Câble vendu séparément
Longueur
Configuration min. Rxn-40, longueur immersible : 36 mm / 1,42 inch Rxn-40 : la longueur immersible maximale dépend du matériau choisi
An overview brochure about our Raman Rxn5 analyzer (including the Raman Rxn-30 probe, the Rxn-40 probe,), a Raman spectroscopy analyzer system for gas phase measurements powered by Kaiser Raman technology.
Raman spectroscopic analysis of slurry polymerization - Borealis’
monitoring of polypropylene and polyethylene grades during olefin
polymerization reactions in continuously fed loop reactors
Étude de cas (CS)
Version anglaise - 10/2024
New version available in English
A case study demonstrating how Borealis used an Endress+Hauser's Raman spectroscopy analyzer system (including a Raman Rxn2 analyzer and Rxn-40 probe) to monitor slurry polymerization in the Chemical industry.
Optimizing carbon capture processes through Raman spectroscopy
Étude de cas (CS)
Version anglaise - 01/2022
New version available in English
This case study examines how USN used Raman spectroscopy, including a Raman Rxn2 analyzer and a Rxn-40probe, to monitor CO2 capture solvent quality in the chemical industry (note: this application would also work with a Raman Rxn4 analyzer / the oil & gas industry).
Raman technology for the chemical industry - Reliable
composition measurement of chemical process streams
Innovation (IN)
Version anglaise - 10/2021
New version available in English
An overview brochure about our Raman spectroscopy analyzer systems, powered by Kaiser Raman technology, for the chemical industry (includes the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Raman Rxn5 analyzer, and the Raman Rxn-10 probe, Raman Rxn-20 probe, Raman Rxn-30 probe, Raman Rxn-40 probe, and Raman Rxn-41 probe).
Raman spectrographic probes - Robust optical measurement
of chemical composition
Innovation (IN)
Version anglaise - 10/2021
New version available in English
An overview brochure about our Raman spectroscopy probe portfolio including the Rxn-10 probe, Rxn-20 probe, Rxn-30 probe, Rxn-40 probe, Rxn-41 probe, Rxn-45 probe, Rxn-46 probe, and probe accessory optics (bIO-Optic, Raman single use optic system / SUB, immersion optic , non-contact optic), powered by Kaiser Raman technology.
Continuez votre sélection parmi toutes les options possibles
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique de confidentialité .