Données clés
-
Longueur d'onde laser
532 nm
-
Certifications pour zone explosible
ATEX, CSA, IECEx
Domaine d'application
La sonde Raman Rxn-30 attire tous les secteurs de l'industrie grâce à sa surveillance fiable de l'espace libre en phase gazeuse, ses mesures in situ et sa compatibilité avec les matériaux. Certifiée pour une utilisation en zone explosible, la sonde Raman Rxn-30 peut être insérée directement dans les process avec des températures allant jusqu'à 150 °C et des pressions maximales de 68,9 barg (1 000 psig). Elle est disponible pour une large gamme d'options de montage pour une installation et un échantillonnage aussi flexibles que possible.
Secteur chimique : ammonium, méthanol, HyCO, surveillance des réactions, mélange, catalyse
Polymères : surveillance de la réaction de polymérisation
Flux en phase gazeuse en raffinerie : production et recyclage d'hydrogène, mélange du combustible, caractérisation du combustible
Électricité et énergie : centrales de production électrique IGCC, turbines à gaz
Secteur pharmaceutique : surveillance de la réaction API, séchage
Secteur agroalimentaire : fermentations, dégagements gazeux, volatiles
Avantages
Mesures quantitatives fiables en phase gazeuse
Mesures in situ/aucune lignes de transfert ou boucles rapides nécessaires
Peut être intégrée directement dans les process avec une température max. de 150 °C et une pression max. de 68,9 barg (1 000 psig)
Options d'installation standard
Insertion directe ou latérale ou boucle d'échantillonnage
Adaptée pour une utilisation en zone explosible/environnements classés
Extended selection
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
Prédécesseur
-
-
Information technique (TI)
Rxn-30 Raman spectroscopic probe Technical Information
System design and specifications for the Raman Rxn-30 probe
EN FR 13/12/2024Langue:
Anglais
Version:
13/12/2024
Taille du fichier:
1.5 MB
Nom du fichier:
TI01632CEN_0323.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Rxn-30 Raman Spectroscopic Probe Operating Instructions
Commissioning, operation, and maintenance details
for the Raman Rxn-30 probeEN FR 02/12/202428/06/202214/09/2021Langue:
Anglais
Version:
02/12/2024
Taille du fichier:
1.1 MB
Nom du fichier:
BA02168CEN_0323.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Rxn-30 Raman spectroscopic probe Brief Operating Instructions
Quick start guide for the Raman Rxn-30 probe
EN FR 02/12/202401/07/202214/09/2021Langue:
Anglais
Version:
02/12/2024
Taille du fichier:
1.4 MB
Nom du fichier:
KA01548CEN_0323.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Sonde de spectroscopie Raman Rxn-30 – Conseils de sécurité
Certifications Ex et instructions de montage pour la sonde Raman Rxn-30
EN FR 03/09/202421/06/202408/08/202301/07/202207/10/2021Langue:
French
Version:
03/09/2024
Taille du fichier:
1.4 MB
Nom du fichier:
XA02748CFR_0424.pdf
-
-
-
PU (Publication)
石油・ガスおよび化学産業向け ラマン分光計アプリケーションガイド - ガスストリームおよびLNGの組成分析
化学産業および石油・ガス産業におけるガスストリームおよび LNG
の組成分析用(Raman Rxn4 アナライザー、Raman Rxn5 アナライザ
ー、Raman Rxn-30 プローブ、Raman Rxn-41 プローブを含む)、
Kaiser Raman テクノロジーによるラマン分光アナライザーおよび
プローブ製品ラインアップのご案内です。Langue:
Japonais
Version:
13/05/2024
Taille du fichier:
4.2 MB
Nom du fichier:
PU01445CJA_0121_RamanAnalyzer_AppGuide_OilGas_ChemInd.pdf
-
-
-
PU (Publication)
Raman Rxn-30 probe - Gas phase analysis
An overview brochure about the Raman Rxn-30 probe, a
Raman spectroscopy probe for gas phase measurement
powered by Kaiser Raman technology in the Oil & Gas
industry and Chemical industry.Langue:
Anglais
Version:
20/01/2022
Taille du fichier:
489.6 KB
Nom du fichier:
PU01452CEN_0122.pdf
-
-
-
PU (Publication)
Industry standards on gas quality - Raman Rxn5 analyzer (gas) and Raman Rxn4 analyzer (LNG)
A list of industry gas quality standards that our Raman Rxn5 analyzer
meets for gases and our Raman Rxn4 analyzer meets for LNG.Langue:
Anglais
Version:
08/01/2025
Taille du fichier:
432.3 KB
Nom du fichier:
PU01463CEN_0225.pdf
-
-
-
PU (Publication)
Raman Rxn5 analyzer - Laser-based composition analysis
An overview brochure about our Raman Rxn5 analyzer (including
the Raman Rxn-30 probe, the Rxn-40 probe,), a Raman spectroscopy
analyzer system for gas phase measurements powered by Kaiser Raman
technology.Langue:
Anglais
Version:
07/01/2025
Taille du fichier:
499.4 KB
Nom du fichier:
PU01444CEN_0225.pdf
-
-
-
PU (Publication)
Raman analyzer application guide for the Oil & Gas and Chemical industries - Composition analysis of gas streams and LNG
A guide to our Raman spectroscopy analyzer and probe portfolio,
powered by Kaiser Raman technology, for composition analysis of
gas streams and LNG (includes the Raman Rxn4 analyzer, the
Raman Rxn5 analyzer, the Raman Rxn-30 probe, and Raman
Rxn-41 probe) in the Chemical industry and Oil & Gas industry.Langue:
Anglais
Version:
15/01/2025
Taille du fichier:
2.5 MB
Nom du fichier:
PU01445CEN_0225.pdf
-
-
-
Innovation (IN)
Raman technology for the chemical industry - Reliable composition measurement of chemical process streams
An overview brochure about our Raman spectroscopy analyzer systems,
powered by Kaiser Raman technology, for the chemical industry
(includes the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer,
Raman Rxn5 analyzer, and the Raman Rxn-10 probe, Raman Rxn-20 probe,
Raman Rxn-30 probe, Raman Rxn-40 probe, and Raman Rxn-41 probe).Langue:
Anglais
Version:
18/10/2021
Taille du fichier:
10.6 MB
Nom du fichier:
IN01223CEN_0121.pdf
-