
Données clés
-
Compatibilité sonde de prélèvement
Sonde Raman Rxn-20
-
Matériaux en contact avec le produit
Inox 316L
PTFE
Adhésif – compatible ISO 10993
Verre de silice fondue
Domaine d'application
La sonde Raman Rxn-20 offre les accessoires suivants faciles d'utilisation pour une analyse des solides accrue :
Élément optique sans contact (NCO) permettant le contrôle de la taille du point, la puissance laser par unité de surface et l'échantillonnage volumétrique
Tube à immersion permettant le contact direct de l'échantillon sans contamination en liaison avec un élément optique 3 mm ou 6 mm
Tube de purge pour maintenir la propreté de la lentille à l'aide d'un gaz à faible débit
Tube adaptateur du compartiment d'échantillons pour connecter la sonde Rxn-20 au compartiment d'échantillons standard
Optimise l'analyse des solides ou semi-solides
Compatible avec les locaux d'usage général en laboratoire, pour le développement de process ou la fabrication
Utilisé dans de nombreuses industries : sciences de la vie, chimie, agroalimentaire
Avantages
Lentille amovible, pouvant être remplacée par l'utilisateur pour optimiser la zone de collecte de données
Éléments optiques d'échantillonnage à purge, compatibles avec le système de revêtement
Éléments optiques d'échantillonnage hermétiques, compatibles avec le système de séchage
Capacité de mesurer directement les échantillons tels que les solides et semi-solides dans le secteur pharmaceutique, in situ ou par prélèvement
Extended selection
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité

-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Information technique (TI)
Accessories for the Rxn-20 probe Technical Information
System design and specifications for Rxn-20 probe accessories
EN FR 03/08/2022Langue:
Anglais
Version:
03/08/2022
Taille du fichier:
362.8 KB
Nom du fichier:
TI01636CEN_0222.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Sonde de spectroscopie Raman Rxn-20 Information technique
Architecture du système et spécifications concernant
la sonde Raman Rxn-20EN FR 24/03/202513/12/202403/08/202214/09/2021Langue:
French
Version:
24/03/2025
Taille du fichier:
719.7 KB
Nom du fichier:
TI01631CFR_0323.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Sonde de spectroscopie Raman Rxn-20 Manuel de mise en service
Détails de la mise en service, de la configuration et de la maintenance
de la sonde Raman Rxn‑20EN FR 19/03/202502/12/202403/08/202214/09/2021Langue:
French
Version:
19/03/2025
Taille du fichier:
1.6 MB
Nom du fichier:
BA02167CFR_0323.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Accessoires pour la sonde Rxn-20 Manuel de mise en service
Détails sur la mise en service, la configuration et la maintenance
pour les accessoires de sonde Rxn-20EN FR 11/03/202503/08/202214/09/2021Langue:
French
Version:
11/03/2025
Taille du fichier:
420.3 KB
Nom du fichier:
BA02172CFR_0222.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Sonde de spectroscopie Raman Rxn-20 Instructions condensées
Guide de démarrage rapide relatif à la sonde Raman Rxn-20
EN FR 20/03/202502/12/202403/08/202214/09/2021Langue:
French
Version:
20/03/2025
Taille du fichier:
1.9 MB
Nom du fichier:
KA01547CFR_0323.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Accessoires pour la sonde Rxn-20 – Instructions condensées
Guide de démarrage rapide relatif aux accessoires pour la sonde Rxn-20
EN FR 07/01/202503/08/2022Langue:
French
Version:
07/01/2025
Taille du fichier:
363.6 KB
Nom du fichier:
KA01552CFR_0222.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Conseils de sécurité Sonde de spectroscopie Raman Rxn-20
Certifications Ex et instructions de montage pour la sonde Raman Rxn-20
EN FR 03/09/202421/06/202408/08/2023Langue:
French
Version:
03/09/2024
Taille du fichier:
935.4 KB
Nom du fichier:
XA02747CFR_0424.pdf
-
-
-
PU (Publication)
Raman application guide for the life science industry - Trusted composition analysis for the life sciences
A guide to our Raman spectroscopy application notes for the
Life Science industry (featuring the Raman Rxn2 analyzer,
Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, Rxn-20 probe, Rxn-45 probe,
Rxn-46 probe, and probe accessory optics (bIO-Optic, Raman single
use optic system / SUB, immersion optic, non-contact optic).Langue:
Anglais
Version:
19/04/2022
Taille du fichier:
1.1 MB
Nom du fichier:
PU01447CEN_0222.pdf
-
-
-
PU (Publication)
ライフサイエンス産業向けのラマンアプリケーションガイド -ライフサイエンスのための信頼できる組成分析
ライフサイエンス産業向けラマン分光法アプリケーションノート(
ラマンRxn2アナライザー、ラマンRxn4アナライザー、Rxn-10プロー
ブ、Rxn-20プローブ、Rxn-45プローブ、Rxn-46プローブ、プローブ
オプティックアクセサリ(bIOオプティック、シングルユース向け
ラマンオプティックシステム/SUB、浸漬オプティック、非接触オプ
ティック)。Langue:
Japonais
Version:
02/08/2024
Taille du fichier:
1.4 MB
Nom du fichier:
PU01447CJA_0222_Raman_App_Guide_for_LifeScience.pdf
-
-
-
Brochure Compétence (CP)
Raman spectroscopy food & beverage application guide - Trusted technology for composition analysis in a laboratory or process environment
A guide to Raman spectroscopy application notes for the
food & beverage industry (featuring studies using the
Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe,
Rxn-20 probe, Rxn-45 probe, and the immersion optic
and non-contact optic).Langue:
Anglais
Version:
17/02/2022
Taille du fichier:
859 KB
Nom du fichier:
CP01489CEN_0122.pdf
-