Avec optique à immersion : 532 nm, 785 nm, 1000 nm Avec optique bIO ou système optique Raman pour usage unique : 785 nm, 1000 nm Avec multi-optique et manchon pour bioprocédés ou chambre de passage Raman : 785 nm
Matériaux du corps et de la fenêtre
Corps de sonde Rxn-10 : aluminium 6061, inox 316L et inox 303
Conçue pour le développement des produits et process, la sonde Rxn-10 est la solution ultime de la gamme de sondes Raman. Elle est utilisée pour fournir des mesures Raman hautes performances sur une très large plage. Elle est également compacte, légère et flexible et offre de multiples fonctionnalités pour l'analyse des solides et liquides en laboratoire. La sonde Rxn-10 est compatible avec un grand nombre d'éléments optiques interchangeables, ce qui la rend très polyvalente et facile à adapter à vos outils de laboratoire.
Industrie chimique : surveillance des réactions, mélange, catalyse, spéciation des hydrocarbures, optimisation de l'unité de process
Polymères : surveillance de la réaction de polymérisation, contrôle de l'extrusion, mélange polymère
Secteur pharmaceutique : surveillance de la réaction API, cristallisation
Secteur biopharmaceutique : surveillance, optimisation et contrôle de la culture cellulaire, de la fermentation, et applications en aval
Secteur agroalimentaire :hétérogénéité zonale, cartographie des viandes et poissons
Avantages
Utilisation multiple pour les mesures de solides et liquides
Légère et compacte
Verrouillage de sécurité laser intégré, avec indication « laser on » et obturateur de sonde
Sortie flexible compatible avec de nombreuses options de prélèvement
Passage aisé à des éléments optiques sans contact, à immersion et pour bioprocédés afin de s'adapter à diverses applications
Large spectre, avec accès à la plage critique des petits nombres d'ondes
Spectroscopie Raman - Technologie avancée d'analyse optique
Augmentez la sécurité de l'installation, assurez la qualité des produits et optimisez les opérations. La spectroscopie Raman mesure la composition et la structure moléculaire de vos échantillons en temps réel, du laboratoire aux process.
Mesure Raman dans les process downstream pour la production de biosimilaires - Essai Alvotech du process de purification des protéines au cours de l'ultrafiltration/diafiltration (UF/DF)
Augmentez la sécurité de l'installation, assurez la qualité des produits et optimisez les opérations. La spectroscopie Raman mesure la composition et la structure moléculaire de vos échantillons en temps réel, du laboratoire aux process.
Avec optique à immersion : 532 nm, 785 nm, 1000 nm Avec optique bIO ou système optique Raman pour usage unique : 785 nm, 1000 nm Avec multi-optique et manchon pour bioprocédés ou chambre de passage Raman : 785 nm
Couverture spectrale
La couverture spectrale de la sonde est limitée par la couverture de l'analyseur utilisé.
Température ambiante
Sonde : –10 à 70 °C / 14 à 158 °F
Humidité relative
20 à 60 %, sans condensation
Puissance laser maximale dans la tête de sonde (mW)
< 499
Interface d'échantillon
Sur la base de l'optique d'analyse choisi
Matériaux du corps et de la fenêtre
Corps de sonde Rxn-10 : aluminium 6061, inox 316L et inox 303
Câble à fibre optique
Construction : enveloppe de PVC, structure propriétaire Raccords : électro-optique (EO) propriétaire ou convertisseur(s) de fibre FC vers EO pour systèmes non intégrés Température : -40 à 70 °C / -40 à 158 °F Longueur standard : 5000 mm / 196,86 inch 25 000 mm / 984,26 inch Également disponible par paliers de 5000 mm / 196,86 inch Rayon de courbure minimum : 152,4 mm / 6 inch
Longueur
Sonde Rxn-10 (avec rayon de courbure de câble à fibre) : 356 mm / 14,02 inch
Diamètre
Sonde Rxn-10 : 19 mm / 0,75 inch
Distance de fonctionnement
Sur la base de l'optique d'analyse choisi
Principe de mesure
Spectroscopie Raman
Longueur d'onde laser
532 nm, 785 nm, 1000 nm
Couverture spectrale
La couverture spectrale de la sonde est limitée par la couverture de l'analyseur utilisé.
Température ambiante
Sonde : –10 à 70 °C / 14 à 158 °F
Humidité relative
20 à 60 %, sans condensation
Puissance laser maximale dans la tête de sonde (mW)
< 499
Interface d'échantillon
Sur la base de l'optique d'analyse choisi
Matériaux du corps et de la fenêtre
Corps de sonde Rxn-10 : aluminium 6061, inox 316L et inox 303
Câble à fibre optique
Construction : enveloppe de PVC, structure propriétaire Raccords : électro-optique (EO) propriétaire ou convertisseur(s) de fibre FC vers EO pour systèmes non intégrés Température : -40 à 70 °C / -40 à 158 °F Longueur standard : 5000 mm / 196,86 inch 25 000 mm / 984,26 inch Également disponible par paliers de 5000 mm / 196,86 inch Rayon de courbure minimum : 152,4 mm / 6 inch
Longueur
Sonde Rxn-10 (avec rayon de courbure de câble à fibre) : 356 mm / 14,02 inch
Accessory optics for the Rxn-10 probe
Technical Information
Information technique (TI)
Version anglaise - 05/2023
New version available in English
System design and specifications for Rxn-10 probe optics: Raman immersion optics (KIO1), non-contact optics (KNCO1), bIO-Optics (KLBIO1), bio multi optics (KRBMO), bio sleeves (KRBSL), and Raman optic system for single use (KRSU1)
Accessory optics for the Rxn-10 probe
Operating Instructions
Manuel de mise en service (BA)
Version anglaise - 05/2023
New version available in English
Commissioning, operation, and maintenance details for Rxn-10 probe optics: Raman immersion optics (KIO1), non-contact optics (KNCO1), bIO-Optics (KLBIO1), bio multi optics (KRBMO), bio sleeves (KRBSL) and Raman optic system for single use (KRSU1)
Optiques accessoires pour la sonde Rxn-10 – Instructions condensées
Instructions courtes (KA)
Version française - 01/2025
New version available in English
Guide de démarrage rapide pour les optiques Rxn-10 : Optiques à immersion Raman (KIO1), optiques sans contact (KNCO1), bio-optiques (KLBIO1), bio multi-optiques (KRBMO), bio-manchons (KRBSL) et système optique Raman à usage unique (KRSU1)
Prioritize scalability for an efficient biopharmaceutical
product development lifecycle
PU (Publication)
Version tchèque - 09/2024
New version available in English
This technical paper studies the importance of scalability as a competitive advantage in bioprocessing in the Life Science industry, and Endress+Hauser's scalable Raman systems (Raman Rxn2, Raman Rxn4, Rxn-10, Rxn-45, Rxn-46, bio multi optic and sleeve, flow cell and flow bench, Raman optic system for single use) and liquid analysis sensor technology and Liquid Analysis portfolio (Liquiline CM44P, CM442 and OUSAF44, OUSBT66 and Memosens CPS61E, CLS82E, COS81E, CLS82E).
Raman application guide for the life science industry -
Trusted composition analysis for the life sciences
PU (Publication)
Version anglaise - 04/2022
New version available in English
A guide to our Raman spectroscopy application notes for the Life Science industry (featuring the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, Rxn-20 probe, Rxn-45 probe, Rxn-46 probe, and probe accessory optics (bIO-Optic, Raman single use optic system / SUB, immersion optic, non-contact optic).
Advanced process and product control in fermentations -
Raman spectroscopy for composition analysis in a lab
or process
PU (Publication)
Version anglaise - 03/2022
New version available in English
An overview of Raman spectroscopy analyzer systems (including the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, and Rxn-45 probe), powered by Kaiser Raman technology, for fermentation compositional analysis in a lab or process applicable to biotechnology in the food & beverage industry.
Endress+Hauser - your one-source Life Sciences technology partner
PU (Publication)
Version anglaise - 06/2024
New version available in English
Graphic highlighting why Endress+Hauser is trusted by the world's top biopharmaceutical manufacturers for its Life Sciences expertise and reliable inline, real-time measurement technologies like Raman spectroscopy systems (Raman Rxn2, Raman Rxn4, Rxn-10, Rxn-45, Rxn-46, bio multi optic and sleeve, flow cell and flow bench, Raman optic system for single use) and liquid analysis sensor technology (Liquiline CM44P, CM442 and OUSAF44, OUSBT66 and Memosens CPS61E, CLS82E, COS81E, CLS82E).
Continuez votre sélection parmi toutes les options possibles
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique de confidentialité .