L'analyseur de gaz in situ GM32 mesure le SO2, NO, NO2 et NH3, ainsi que la pression et la température dans la conduite de gaz. Directement, rapidement et sans prélèvement ni transport de gaz. Grâce à la fonction d'autosurveillance, les valeurs mesurées sont fiables. En cas de dysfonctionnement, une alerte rapide s'affiche. Le GM32 est certifié conforme à la norme européenne EN 15267 pour la mesure des émissions de SO2 et de NO. Un modèle Ex doté de fonctions de sécurité étendues et d'une technologie de système sophistiquée est également disponible.
Pour la surveillance et le contrôle de l'épuration des gaz de combustion, p. ex. installations de dénitrification, installations de désulfuration et convertisseurs
Contrôle des émissions selon les directives européennes ou les prescriptions locales
Caractéristiques de l'appareil :
Pas de prélèvement de gaz, pas de transport du gaz, pas de conditionnement du gaz
Jusqu'à quatre grandeurs de mesure simultanément, avec température et pressions de process
Nombreuses gammes de mesure indépendantes avec une précision constante
Fonction d'autotest automatique (QAL3) sans gaz d'étalon
Version protégée contre la surpression zone Ex 2
Avantages
Mesures quasiment sans erreurs, réalisées directement dans la conduite de gaz
Les écarts brefs du process peuvent être mesurés
Mesure représentative en sélectionnant une version "traversant" ou une version "sonde"
Service sur site rapide possible grâce à la conception modulaire
Longs intervalles sans maintenance
Analyseur de gaz in situ économique — également disponible en version Ex
Faibles coûts d'installation et de configuration, pas de gaz d'étalon nécessaires
La centrale de production électrique Long Ridge Energy est un exemple parfait de l'utilisation de l'hydrogène vert dans le secteur global de l'énergie.
Découvrez pourquoi les analyseurs Raman sont un outil de mesure de la composition extrêmement efficace pour une large gamme de carburants utilisés de nos jours dans les turbines à gaz.
–20 °C ... +55 °C Temperature change maximum ±10 °C/h
Ambient humidity
≤ 95 % Relative humidity; non-condensing
Degree of protection
Standard: IP 65, IP 69K Ex-version: IP 65
Conformities
Approved for plants requiring approval 2001/80/EC (13. BImSchV) 2000/76/EC (17. BImSchV) 27. BImSchV TA-Luft (Prevention of Air Pollution) EN 15267 EN 14181 MCERTS GOST
Product safety
CE
Hazardous area approvals
IECEx: Ex pzc op is [ia] IIC T3 Gc ATEX: II 3G Ex pzc op is [ia] IIC T3 Gc
With our broad range of solutions Endress+Hauser has proven applicability in the entire power generation process, from gas flow to combustion efficiency to emissions monitoring.
Emission Monitoring Solutions – broad instrument portfolio and
longstanding experience
Brochure Compétence (CP)
Version anglaise - 01/2025
New version available in English
An overview brochure about emission monitoring, their measuring principles and technologies, global requirements and services, a selection guide and the measuring devices at a glance
Le service de réparation assure le rétablissement rapide du fonctionnement de la solution de contrôle des émissions GM32. L'appareil fait également l'objet d'une révision générale afin de prévenir de futures pannes.
Continuez votre sélection parmi toutes les options possibles
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique de confidentialité .