Doté de la technologie TDLAS (Spectroscopie d'Absorption Infrarouge par Diode Laser Accordable) brevetée, l'analyseur de gaz SS2100 mesure des gaz spécifiques (H2O, CO2, H2S, NH3 et C2H2) avec précision tout en évitant les interférences courantes avec les analyseurs classiques à infrarouges. L'analyseur SS2100 nécessite peu d'entretien et aucun étalonnage ou remplacement périodiques des pièces de rechange.
Analyse du gaz : mesures de niveau ppb H2O & NH3, mesures de niveau ppm pour H2O, H2S, CO2, NH3 et C2H2, et mesures en pourcentage (%) du H2S et du CO2
Gaz naturel : production, stockage, transport, distribution
La centrale de production électrique Long Ridge Energy est un exemple parfait de l'utilisation de l'hydrogène vert dans le secteur global de l'énergie.
Les nouveaux analyseurs TDLAS, avec leur nouveau design et leurs options de
connectivité plus nombreuses, offrent précision et fiabilité sans les problèmes habituels.
Consultez les conclusions de l'enquête GERG sur l'utilisation de l'analyseur Raman Rxn4 et de la sonde cryogénique Raman Rxn-41 pour la mesure fiable de la composition chimique du GNL lors de transactions commerciales.
Un analyseur gaz hautes performances pour la mesure du sulfure d'hydrogène (H2S). Le SS2100 fait appel à la spectroscopie d'absorption infrarouge par diode laser accordable (TDLAS, Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy) pour déterminer la concentration de l'analyte sans contact physique avec le flux.
Voies
1
Gammes d'analyte et de mesure
H2S (sulfure d'hydrogène) : 0 à 10 ppmv 0 à 1000 ppmv 0 à 5000 ppmv 0 à 5 % volume
Grandeurs mesurées
Concentration Pression de cellule Température de cellule
Gamme de température ambiante
-20 à 50 °C (-4 à 122 °F) En option : -10 à 60 °C (14 à 140 °F)
Gamme de pression de service
Pression d'entrée : 140 à 350 kPa (20 à 50 psig) Exemple de cellule : 800 à 1200 mara ou 950 à 1700 mara (en option)
Matériaux de l'analyseur en contact avec le produit
Inox 316L Joints toriques FKM Verre
Alimentation électrique
120 ou 240 VAC ± 10 %, 50 à 60 Hz, 300 W (18 à 24 VDC - en option pour l'électronique uniquement) 3 A max. à 120 VAC, 1,5 A max. à 240 VAC Hz
Communication
Sortie analogique : Deux 4-20 mA avec isolation, 1200 ohms à 24 VDC de charge max. Série : RS232C et Ethernet Protocole : Modbus Gould RTU ou Daniel RTU ou ASCII Sorties numériques : 5, alarme de concentration, défaut général, échec de validation, validation 1 active, validation 2 active Entrées numériques : 2, alarme de débit, demande de validation
Matériaux du boîtier
Électronique : Inox 304 ou 316L Boîtier du système d'échantillons : Inox 304 ou 316L
Agréments Ex
CSA Classe I, Division 2 CSA Classe I, Zone 2
Indice de protection
IP66, type 4X
Principe de mesure
TDLAS
Titre du produit
Un analyseur gaz hautes performances pour la mesure de l'humidité (H2O). Le SS2100 fait appel à la spectroscopie d'absorption infrarouge par diode laser accordable (TDLAS, Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy) pour déterminer la concentration de l'analyte sans contact physique avec le flux.
Voies
1
Gammes d'analyte et de mesure
H2O (humidité) : 0 à 10 ppmv 0 à 100 ppmv 0 à 50 ppmv 0 à 5000 ppmv
Grandeurs mesurées
Concentration Point de rosée humide Pression de cellule Température de cellule
Gamme de température ambiante
-20 à 50 °C (-4 à 122 °F) En option : -10 à 60 °C (14 à 140 °F)
Gamme de pression de service
Pression d'entrée : 140 à 350 kPa (20 à 50 psig) Exemple de cellule : 800 à 1200 mara ou 950 à 1700 mara (en option)
Matériaux de l'analyseur en contact avec le produit
Inox 316L Joints toriques FKM Verre
Alimentation électrique
120 ou 240 VAC ± 10 %, 50 à 60 Hz, 300 W (18 à 24 VDC - en option pour l'électronique uniquement) 3 A max. à 120 VAC, 1,5 A max. à 240 VAC Hz
Communication
Sortie analogique : Deux 4-20 mA avec isolation, 1200 ohms à 24 VDC de charge max. Série : RS232C et Ethernet Protocole : Modbus Gould RTU ou Daniel RTU ou ASCII Sorties numériques : 5, alarme de concentration, défaut général, échec de validation, validation 1 active, validation 2 active Entrées numériques : 2, alarme de débit, demande de validation
Matériaux du boîtier
Électronique : Inox 304 ou 316L Boîtier du système d'échantillons : Inox 304 ou 316L
Agréments Ex
CSA Classe I, Division 2 CSA Classe I, Zone 2
Indice de protection
IP66, type 4X
Principe de mesure
TDLAS
Titre du produit
Un analyseur gaz hautes performances pour la mesure du dioxyde de carbone (CO2). Le SS2100 fait appel à la spectroscopie d'absorption infrarouge par diode laser accordable (TDLAS, Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy) pour déterminer la concentration de l'analyte sans contact physique avec le flux.
Voies
1
Gammes d'analyte et de mesure
CO2 (dioxyde de carbone) : 0 à 10 ppmv 0 à 1000 ppmv 0 ppmv à 5000 ppmv 0 à 5 % volume 0 à 10 % volume 0 à 20 % volume
Grandeurs mesurées
Concentration Pression de cellule Température de cellule
Gamme de température ambiante
-20 à 50 °C (-4 à 122 °F) En option : -10 à 60 °C (14 à 140 °F)
Gamme de pression de service
Pression d'entrée : 140 à 350 kPa (20 à 50 psig) Exemple de cellule : 800 à 1200 mara ou 950 à 1700 mara (en option)
Matériaux de l'analyseur en contact avec le produit
Inox 316L Joints toriques FKM Verre
Alimentation électrique
120 ou 240 VAC ± 10 %, 50 à 60 Hz, 300 W (18 à 24 VDC - en option pour l'électronique uniquement) 3 A max. à 120 VAC, 1,5 A max. à 240 VAC Hz
Communication
Sortie analogique : Deux 4-20 mA avec isolation, 1200 ohms à 24 VDC de charge max. Série : RS232C et Ethernet Protocole : Modbus Gould RTU ou Daniel RTU ou ASCII Sorties numériques : 5, alarme de concentration, défaut général, échec de validation, validation 1 active, validation 2 active Entrées numériques : 2, alarme de débit, demande de validation
Matériaux du boîtier
Électronique : Inox 304 ou 316L Boîtier du système d'échantillons : Inox 304 ou 316L
Agréments Ex
CSA Classe I, Division 2 CSA Classe I, Zone 2
Indice de protection
IP66, type 4X
Principe de mesure
TDLAS
Titre du produit
Un analyseur gaz hautes performances pour la mesure de l'ammoniac (NH3). Le SS2100 fait appel à la spectroscopie d'absorption infrarouge par diode laser accordable (TDLAS, Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy) pour déterminer la concentration de l'analyte sans contact physique avec le flux.
Voies
1
Gammes d'analyte et de mesure
NH3 (ammoniac) : 0 à 5 ppmv
Grandeurs mesurées
Concentration Pression de cellule Température de cellule
Gamme de température ambiante
-20 à 50 °C (-4 à 122 °F) En option : -10 à 60 °C (14 à 140 °F)
Gamme de pression de service
Pression d'entrée : 140 à 350 kPa (20 à 50 psig) Exemple de cellule : 800 à 1200 mara ou 950 à 1700 mara (en option)
Matériaux de l'analyseur en contact avec le produit
Inox 316L Joints toriques FKM Verre
Alimentation électrique
120 ou 240 VAC ±10 %, 50 à 60 Hz, 300 W (18 à 24 VDC - en option pour l'électronique uniquement) 3 A max. à 120 VAC, 1,5 A max. à 240 VAC Hz
Communication
Sortie analogique : Deux 4-20 mA avec isolation, 1200 ohms à 24 VDC de charge max. Série : RS232C et Ethernet Protocole : Modbus Gould RTU ou Daniel RTU ou ASCII Sorties numériques : 5, alarme de concentration, défaut général, échec de validation, validation 1 active, validation 2 active Entrées numériques : 2, alarme de débit, demande de validation
Matériaux du boîtier
Électronique : Inox 304 ou 316L Boîtier du système d'échantillons : Inox 304 ou 316L
Agréments Ex
CSA Classe I, Division 2 CSA Classe I, Zone 2
Indice de protection
IP66, type 4X
Principe de mesure
TDLAS
Titre du produit
Un analyseur gaz hautes performances pour la mesure de l'acétylène (C2H2). Le SS2100 fait appel à la spectroscopie d'absorption infrarouge par diode laser accordable (TDLAS, Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy) pour déterminer la concentration de l'analyte sans contact physique avec le flux.
Voies
1
Gammes d'analyte et de mesure
C2H2 (acétylène) : 0 à 5 ppmv (minimum) 0 ppmv à 3000 ppmv (maximum)
Grandeurs mesurées
Concentration Pression de cellule Température de cellule
Gamme de température ambiante
-20 à 50 °C (-4 à 122 °F) En option : -10 à 60 °C (14 à 140 °F)
Gamme de pression de service
Pression d'entrée : 140 à 350 kPa (20 à 50 psig) Exemple de cellule : 800 à 1200 mara ou 950 à 1700 mara (en option)
Matériaux de l'analyseur en contact avec le produit
Inox 316L Joints toriques FKM Verre
Alimentation électrique
120 ou 240 VAC ± 10 %, 50 à 60 Hz, 300 W (18 à 24 VDC - en option pour l'électronique uniquement) 3 A max. à 120 VAC, 1,5 A max. à 240 VAC Hz
Communication
Sortie analogique : Deux 4-20 mA avec isolation, 1200 ohms à 24 VDC de charge max. Série : RS232C et Ethernet Protocole : Modbus Gould RTU ou Daniel RTU ou ASCII Sorties numériques : 5, alarme de concentration, défaut général, échec de validation, validation 1 active, validation 2 active Entrées numériques : 2, alarme de débit, demande de validation
Matériaux du boîtier
Électronique : Inox 304 ou 316L Boîtier du système d'échantillons : Inox 304 ou 316L
Agréments Ex
CSA Classe I, Division 2 CSA Classe I, Zone 2
Indice de protection
IP66, type 4X
Principe de mesure
TDLAS
Titre du produit
Analyseur gaz hautes performances multivoie pour le sulfure d'hydrogène (H2S) et l'humidité (H2O), également appelé appareil double. Le SS2100 fait appel à la spectroscopie d'absorption infrarouge par diode laser accordable (TDLAS, Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy) pour déterminer la concentration de l'analyte sans contact physique avec le flux.
Voies
2
Gammes d'analyte et de mesure
H2S (sulfure d'hydrogène) : 0 à 10 ppmv (minimum) 0 à 1000 ppmv (maximum) H2O (humidité) : 0 à 100 ppmv (minimum) 0 à 5000 ppmv (maximum)
Grandeurs mesurées
Concentration Point de rosée humide Pression de cellule Température de cellule
Gamme de température ambiante
-20 à 50 °C (-4 à 122 °F) En option : -10 à 60 °C (14 à 140 °F)
Gamme de pression de service
Pression d'entrée : 140 à 350 kPa (20 à 50 psig) Exemple de cellule : 800 à 1200 mara ou 950 à 1700 mara (en option)
Matériaux de l'analyseur en contact avec le produit
Inox 316L Joints toriques FKM Verre
Alimentation électrique
120 ou 240 VAC ± 10 %, 50 à 60 Hz, 300 W (18 à 24 VDC - en option pour l'électronique uniquement) 3 A max. à 120 VAC, 1,5 A max. à 240 VAC Hz
Communication
Sortie analogique : Quatre 4-20 mA avec isolation, 1200 ohms à 24 VDC de charge max. Série : RS232C et Ethernet (H2S) et RS232C ou Ethernet (H2O) Protocole : Modbus Gould RTU ou Daniel RTU ou ASCII Sorties numériques (H2S) : 5, alarme de concentration, défaut général, échec de validation, validation 1 active, validation 2 active Entrées numériques (H2S) : 2, alarme de débit, demande de validation Sorties numériques (H2O) : 2, alarme de concentration, défaut général
Matériaux du boîtier
Électronique : Inox 304 ou 316L Boîtier du système d'échantillons : Inox 304 ou 316L
Agréments Ex
CSA Classe I, Division 2 CSA Classe I, Zone 2
Indice de protection
IP66, type 4X
Principe de mesure
TDLAS
Titre du produit
Analyseur gaz hautes performances multivoie pour le sulfure d'hydrogène (H2S) et le dioxyde de carbone (CO2), également appelé appareil double. Le SS2100 fait appel à la spectroscopie d'absorption infrarouge par diode laser accordable (TDLAS, Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy) pour déterminer la concentration de l'analyte sans contact physique avec le flux.
Voies
2
Gammes d'analyte et de mesure
H2S (sulfure d'hydrogène) : 0 à 10 ppmv (minimum) 0 à 1000 ppmv (maximum) CO2 (dioxyde de carbone) : 0 à 5000 ppmv 0 à 5 % volume 0 à 10 % volume 0 à 20 % volume
Grandeurs mesurées
Concentration Pression de cellule Température de cellule
Gamme de température ambiante
-20 à 50 °C (-4 à 122 °F) En option : -10 à 60 °C (14 à 140 °F)
Gamme de pression de service
Pression d'entrée : 140 à 350 kPa (20 à 50 psig) Exemple de cellule : 800 à 1200 mara ou 950 à 1700 mara (en option)
Matériaux de l'analyseur en contact avec le produit
Inox 316L Joints toriques FKM Verre
Alimentation électrique
120 ou 240 VAC ± 10 %, 50 à 60 Hz, 300 W (18 à 24 VDC - en option pour l'électronique uniquement) 3 A max. à 120 VAC, 1,5 A max. à 240 VAC Hz
Communication
Sortie analogique : Quatre 4-20 mA avec isolation, 1200 ohms à 24 VDC de charge max. Série : RS232C et Ethernet (H2S) et RS232C ou Ethernet (CO2) Protocole : Modbus Gould RTU ou Daniel RTU ou ASCII Sorties numériques (H2S) : 5, alarme de concentration, défaut général, échec de validation, validation 1 active, validation 2 active Entrées numériques (H2S) : 2, alarme de débit, demande de validation Sorties numériques (CO2) : 2, alarme de concentration, défaut général
Matériaux du boîtier
Électronique : Inox 304 ou 316L Boîtier du système d'échantillons : Inox 304 ou 316L
Agréments Ex
CSA Classe I, Division 2 CSA Classe I, Zone 2
Indice de protection
IP66, type 4X
Principe de mesure
TDLAS
Titre du produit
Analyseur gaz hautes performances multivoie pour le sulfure d'hydrogène (H2S), l'humidité (H2O) et le dioxyde de carbone (CO2), également appelé appareil triple. Le SS2100 fait appel à la spectroscopie d'absorption infrarouge par diode laser accordable (TDLAS, Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy) pour déterminer la concentration de l'analyte sans contact physique avec le flux.
Voies
3
Gammes d'analyte et de mesure
H2S (sulfure d'hydrogène) : 0 à 10 ppmv (minimum) 0 à 1000 ppmv (maximum) H2O (humidité) : 0 à 100 ppmv (minimum) 0 à 5000 ppmv (maximum) CO2 (dioxyde de carbone) : 0 à 5000 ppmv 0 à 5 % volume 0 à 10 % volume 0 à 20 % volume
Grandeurs mesurées
Concentration Point de rosée humide Pression de cellule Température de cellule
Gamme de température ambiante
-20 à 50 °C (-4 à 122 °F) En option : -10 à 60 °C (14 à 140 °F)
Gamme de pression de service
Pression d'entrée : 140 à 350 kPa (20 à 50 psig) Exemple de cellule : 800 à 1200 mara ou 950 à 1700 mara (en option)
Matériaux de l'analyseur en contact avec le produit
Inox 316L Joints toriques FKM Verre
Alimentation électrique
120 ou 240 VAC ± 10 %, 50 à 60 Hz, 300 W (18 à 24 VDC - en option pour l'électronique uniquement) 3 A max. à 120 VAC, 1,5 A max. à 240 VAC Hz
Communication
Sortie analogique : Quatre 4-20 mA avec isolation, 1200 ohms à 24 VDC de charge max. Série : RS232C et Ethernet (H2S) et RS232C ou Ethernet (H2O/CO2) Protocole : Modbus Gould RTU ou Daniel RTU ou ASCII Sorties numériques (H2S) : 5, alarme de concentration, défaut général, échec de validation, validation 1 active, validation 2 active Entrées numériques (H2S) : 2, alarme de débit, demande de validation Sorties numériques (H2O/CO2) : 2, alarme de concentration, défaut général
Matériaux du boîtier
Électronique : Inox 304 ou 316L Boîtier du système d'échantillons : Inox 304 ou 316L
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique de confidentialité .