The bio multi optic is a critical part for easy, reliable, real-time bioprocess measurements with maximum sterility and efficiency. The non-contact multi optic features a patented self-aligning lens for top spectral quality and reproducibility. It pairs with the Rxn-10 probe and connects to an autoclavable (or gamma sterilizable), disposable bio sleeve via an easy snap-in-place design. The system reduces maintenance and cross-contamination risk for reusable or single-use benchtop bioreactors.
Benchtop bioreactors to measure glucose, lactate, amino acids, cell density, titer and more
Benchtop fermenters to measure glycerol, methanol, ethanol, sorbitol, biomass, and more
Use with flow assembly CYA680 for select downstream bioprocessing applications
Avantages
Improved ease of use and reduced maintenance for bioprocessing
Simplified workflow for greater process efficiency – swap out probes mid-batch, use multiple sleeves in the same reactor for simplified redundancy, and calibrate / verify probes at any time
Optimized spectral performance when used with a compatible bio sleeve
Spectroscopie Raman - Technologie avancée d'analyse optique
Augmentez la sécurité de l'installation, assurez la qualité des produits et optimisez les opérations. La spectroscopie Raman mesure la composition et la structure moléculaire de vos échantillons en temps réel, du laboratoire aux process.
La centrale de production électrique Long Ridge Energy est un exemple parfait de l'utilisation de l'hydrogène vert dans le secteur global de l'énergie.
Les nouveaux analyseurs TDLAS, avec leur nouveau design et leurs options de
connectivité plus nombreuses, offrent précision et fiabilité sans les problèmes habituels.
Technologie Raman à usage unique pour les bioprocédés - Analyse de la composition en temps réel pour le développement et la fabrication de produits biopharmaceutiques
Kits d'étalonnage et de vérification Raman - Tout ce qui est nécessaire pour étalonner et vérifier votre système d'analyse Raman pour une évolutivité du laboratoire vers le procédé
Accessory Optics for the Rxn-10 Probe
Technical Information
Information technique (TI)
Version anglaise - 05/2023
New version available in English
System design and specifications for Rxn-10 probe optics: Raman immersion optics (KIO1), non-contact optics (KNCO1), bIO-Optics (KLBIO1), bio multi optics (KRBMO), bio sleeves (KRBSL), and Raman optic system for single use (KRSU1)
Accessory optics for the Rxn-10 Probe
Operating Instructions
Manuel de mise en service (BA)
Version anglaise - 05/2023
New version available in English
Commissioning, operation, and maintenance details for Rxn-10 probe optics: Raman immersion optics (KIO1), non-contact optics (KNCO1), bIO-Optics (KLBIO1), bio multi optics (KRBMO), bio sleeves (KRBSL) and Raman optic system for single use (KRSU1)
Accessory Optics for the Rxn-10 Probe
Brief Operating Instructions
Instructions courtes (KA)
Version anglaise - 05/2023
New version available in English
Quickstart guide for Rxn-10 probe optics: Raman immersion optics (KIO1), non-contact optics (KNCO1), bIO-Optics (KLBIO1), bio multi optics (KRBMO), bio sleeves (KRBSL) and Raman optic system for single use (KRSU1)
Endress+Hauser - your one-source Life Sciences technology partner
PU (Publication)
Version anglaise - 06/2024
New version available in English
Graphic highlighting why Endress+Hauser is trusted by the world's top biopharmaceutical manufacturers for its Life Sciences expertise and reliable inline, real-time measurement technologies like Raman spectroscopy systems (Raman Rxn2, Raman Rxn4, Rxn-10, Rxn-45, Rxn-46, bio multi optic and sleeve, flow cell and flow bench, Raman optic system for single use) and liquid analysis sensor technology (Liquiline CM44P, CM442 and OUSAF44, OUSBT66 and Memosens CPS61E, CLS82E, COS81E, CLS82E).
Raman calibration and verification kits - Everything needed to
calibrate and verify your Raman analyzer system for lab-to-process
scalability
PU (Publication)
Version anglaise - 12/2023
New version available in English
An overview of the Raman calibration and verification kits for the bio multi optic / single use optic and the Raman flow assembly (includes the flow bench and flow cell). These kits are to be used in conjunction with the Rxn-10 probe and Raman Rxn2 / Rxn4 analyzer for upstream and downstream bioprocessing (powered by Kaiser Raman technology).
Continuez votre sélection parmi toutes les options possibles
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique de confidentialité .