
Données clés
-
Température de process
max. 130 °C
266 °F -
Pression de process
Inox : max. 16 bar ; PVDF : max 4 bar
Domaine d'application
La chambre de passage CYA260 est une solution simple pour la mesure du pH et de la conductivité dans des conduites dans les applications hygiéniques et stériles. Elle est conçue pour le nettoyage et la stérilisation en ligne et convient parfaitement aux conduites de petit diamètre, offrant une sécurité maximale pour vos produits de haute qualité. Pour des performances optimales dans des milieux agressifs et corrosifs, la CYA680 est disponible en version PVDF.
La chambre de passage CYA680 est utilisée en combinaison avec des capteurs de 12 mm, par ex. pour la
mesure de pH
mesure de conductivité
Elle convient parfaitement à toutes les applications requérant de petits diamètres comme :
Chromatographie
Filtration
Osmose inverse
Avantages
Rendement des produits optimisé grâce à des valeurs mesurées rapides dans un faible volume
Sécurité des produits élevée : La sonde est adaptée au nettoyage en place (NEP) et à la stérilisation en place (SEP)
Conforme aux réglementations strictes des sciences de la vie : Biocompatibilité certifiée selon USP class VI, joints listés FDA et surface électropolie hygiénique Ra=0,38 µm (15 µinch)
Convient également aux milieux agressifs et corrosifs en version PVDF
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Information technique (TI)
TI CYA680
Chambre de passage pour les sciences de la vie et l'industrie chimique
EN FR 08/12/202325/04/201703/03/2016Langue:
French
Version:
08/12/2023
Taille du fichier:
497.2 KB
Nom du fichier:
TI01295CFR_0323-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA CYA680
Chambre de passage
EN FR 08/12/202328/04/201730/03/2016Langue:
French
Version:
08/12/2023
Taille du fichier:
606.7 KB
Nom du fichier:
BA01597CFR_0323-00.pdf
-
-
-
Déclaration du fabricant
Product family: Armaturen
Product root: CYA680-
Declaration number: HE_01377_01.20
Manufacturer specification: Explosion protectionEN FR 25/11/2020Langue:
Anglais
Version:
25/11/2020
Taille du fichier:
201.1 KB
Nom du fichier:
CYA680_HE Ex_HE_01377_01.20 unterschrieben.pdf
-
-
-
Déclaration du fabricant
Product family: Armaturen
Product root: CYA680-
Declaration number: HE_01520_01.21
Manufacturer specification: PEDEN FR 18/10/2021Langue:
Anglais
Version:
18/10/2021
Taille du fichier:
325 KB
Nom du fichier:
Klassifizierungsbescheinigung nach DGRL f�r CYA680.pdf
-