
Données clés
-
Température de process
0 ... 85 °C
-
Pression de process
0 ... 10 bar
Domaine d'application
La Flowfit CUA262 est une chambre de passage pour capteur de turbidité pour toutes les applications d'eau potable et d'eau de process. Sa construction hygiénique permet de la souder directement dans votre skid, conduite ou installation – plus besoin d'installation en dérivation. Le matériau inox robuste résiste aux pressions et températures élevées et est idéal pour l'eau potable. Vous conservez ainsi chaque goutte d'eau dans le process. Son raccord clamp simple et le dégazage automatique facilitent l'installation et la mise en service du capteur.
La Flowfit CUA262 est une chambre de passage à souder dans les skids, conduites et installations. Elle est utilisée avec le capteur Turbimax CUS52D dans :
Eau potable et eau de process :
- Tous les points de mesure de l'entrée à la sortie des stations de traitement de l'eau
- Captage et contrôle de l'eau brute
- Tous les points de contrôle de la qualité dans la production d'eauStations d'épuration :
- Réutilisation de l'eau de sortieUtilités de toutes les industries :
- Tous les points de mesure de l'entrée à la sortie des installations de production d'eau
- Tous les points de mesure dans les réseaux de distribution
Avantages
Mesure de turbidité sans perte de produit : La mesure hygiénique en ligne conserve chaque goutte d'eau dans le process.
-
Plus besoin d'installation en dérivation : La construction hygiénique permet le soudage directement dans votre conduite, skid ou installation.
-
Encombrement optimisé : Ses petites dimensions permettent un gain de place dans les skids.
-
Installation et mise en service rapides du capteur : Le raccord clamp simple et le dégazage automatique facilitent l'intégration dans votre process.
Construction robuste : Adaptée à des pressions de process jusqu'à 6 bar (87 psi) et des températures jusqu'à 85 °C (185 °F).
Prédécesseur
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Information technique (TI)
CUA262
Chambre de passage pour capteur de turbidité CUS52D
EN FR 02/07/202028/03/2014Langue:
French
Version:
02/07/2020
Taille du fichier:
279.3 KB
Nom du fichier:
TI01152CFR_0219.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Flowfit CUA262
Chambre de passage pour capteur de turbidité CUS52D
EN FR 02/07/202028/03/2014Langue:
French
Version:
02/07/2020
Taille du fichier:
299.7 KB
Nom du fichier:
BA01299CFR_0219.pdf
-
-
-
Innovation (IN)
Trübungsmessung ohne Produktverluste
Der Inline-Sensor Turbimax CUS52D für Trink- und Prozesswasser
Langue:
Allemand
Version:
31/03/2014
Taille du fichier:
1.3 MB
Nom du fichier:
IN01050CDE_0114_Turbimax_CUS52D.pdf
-
-
-
Innovation (IN)
Mesure de turbidité sans perte de produit
Turbimax CUS52D le capteur en ligne pour l’eau potable et les eaux de
processLangue:
French
Version:
18/06/2014
Taille du fichier:
256.9 KB
Nom du fichier:
IN01050CFR_0114_turbimax_cus52d.pdf
-
-
-
Innovation (IN)
Turbidity measurement without product loss
Turbimax CUS52D inline sensor for drinking and process water
Langue:
Anglais
Version:
31/03/2014
Taille du fichier:
1.3 MB
Nom du fichier:
IN01050CEN_0114_Turbimax_CUS52D.pdf
-
-
-
Déclaration du fabricant
Product family: FlowFit W
Product root: CUA262-
Declaration number: HE_01025_01.18
Manufacturer specification: RoHSEN FR 15/08/2018Langue:
Anglais
Version:
15/08/2018
Taille du fichier:
87.8 KB
Nom du fichier:
HE_01025_01.18.pdf
-
-
-
Déclaration du fabricant
Product family: FlowFit W
Product root: CUA262-
Declaration number: HE_01572_01.22
Manufacturer specification: PEDEN FR 10/08/2022Langue:
Anglais
Version:
10/08/2022
Taille du fichier:
275.7 KB
Nom du fichier:
HE_01572_01.22_PED_CUA262.pdf
-