Données clés
-
Entrée
transmetteur 1 voie
-
Sortie / communication
0/4-20mA, Hart, Profibus.
Domaine d'application
Le Liquisys COM253 est un transmetteur standard à utiliser avec les capteurs d'oxygène COS41 et COS61. Il améliore votre sécurité opérationnelle grâce aux contrôles continus de la plausibilité, du process et du capteur. Grand choix de modules hardware et software (relais ou communication par bus de terrain) pour une adaptation parfaite à votre tâche de mesure. Cette modularité permet également le rétrofit du transmetteur. Configuration simple et rapide grâce à un menu et un étalonnage simples.
Le transmetteur Liquisys COM253 fonctionne avec les capteurs d'oxygène dissous Oxymax COS41 et Oxymax COS61 dans des applications environnementales, telles que :
Contrôle de l'O2 dans les bassins d'aération
Contrôle de l'O2 et surveillance de l'eau potable
Surveillance des eaux de surface
Traitement et surveillance des eaux de process
Contrôle de l'O2 en pisciculture pour des conditions de développement optimales
Le Liquisys COM253 offre les protocoles et interfaces suivants :
0/4...20 mA
HART
PROFIBUS DP
PROFIBUS PA
Avantages
Plus de sécurité opérationnelle : système de contrôle continu du process, configuration personnalisée des alarmes, contrôle de la plausibilité des étalonnages.
Contrôle fiable de l'oxygène : Entrée courant pour la surveillance du débit avec déclenchement du régulateur ou pour la régulation prédictive.
Configuration et entretien simples : Etalonnage en un point simple dans l'air, l'eau saturée en air ou dans le milieu, accès direct pour le contrôle de contact manuel.
Maintenance réduite : Fonction de nettoyage automatique (avec Chemoclean) déclenchée par une alarme ou un commutateur de seuil.
Conçu pour toutes les applications : Grand choix d'extensions, par ex. régulateur P(ID), timer, etc., pour une adaptation flexible à tous les process.
Prédécesseur
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Information technique (TI)
Liquisys M COM223/253 Information technique
Mesure d'oxygène dissous.
EN FR 31/12/201424/10/201320/06/201115/09/200511/09/2005Langue:
French
Version:
31/12/2014
Taille du fichier:
824.5 KB
Nom du fichier:
TI00199CFR_1514.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Mise en service Communication de terrain avec Liquisys M CxM 223/253
Communication de terrain avec Liquisys M - Profibus PA/DP
EN FR 01/12/201101/08/200901/09/200701/07/200601/10/2005Langue:
French
Version:
01/07/2006
Taille du fichier:
944.3 KB
Nom du fichier:
BA209Cfr.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Mise en service HART - Liquisys M CxM223/253
HART
Communication de terrain avec Liquisys M CxM223/253EN FR 01/10/200501/07/2002Langue:
French
Version:
01/10/2005
Taille du fichier:
1.1 MB
Nom du fichier:
BA208Cfr.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Model 840 / 842 Operating instructions
Transmitter for dissolved oxygen
Langue:
Anglais
Version:
01/07/2002
Taille du fichier:
1.7 MB
Nom du fichier:
BA199e10.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Liquisys M COM223/253 Manuel de mise en service
Transmetteur
EN FR 01/09/201524/10/201320/06/201115/09/200501/07/2005Langue:
French
Version:
01/09/2015
Taille du fichier:
2.4 MB
Nom du fichier:
BA00199CFR_1515.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Ex-safety instructions CXM2X3
Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous
areas as per EC Directive 94/9/EC (ATEX)EN FR 07/06/200527/09/200429/02/2004Langue:
Anglais
Version:
07/06/2005
Taille du fichier:
2.5 MB
Nom du fichier:
XA194CA3.pdf
-
-
-
Documentation spéciale (SD)
Instructions for service kits Liquisis M
Special documents
Instructions for service kits Liquisis M / CPM253 / CLM253 / COM253 /
CUM253EN FR 01/05/2000Langue:
Anglais
Version:
01/05/2000
Taille du fichier:
198.2 KB
Nom du fichier:
SD084CA2.pdf
-
-
-
Documentation spéciale (SD)
Installation of M 12 plug
Special Documentation Installation of M 12 plug
CPM253 / COM253 / CLM253 / CUM253EN FR 01/10/1999Langue:
Anglais
Version:
01/10/1999
Taille du fichier:
85.5 KB
Nom du fichier:
SD052CA2.pdf
-
-
-
Documentation spéciale (SD)
Additional information for CSA Liquisys
Additional information for CSA Liquisys
Langue:
Anglais
Version:
24/09/2013
Taille du fichier:
84.3 KB
Nom du fichier:
CXM2X3_Beiblatt for CSA.pdf
-
-
-
Déclaration UE
Product family: Liquisys chlorine, Liquisys conductivity, Liquisys oxygen, Liquisys pH/ORP
Product root: CCM223-, CCM253-, CLM223-, CLM253-, COM223-, COM253-, CPM223-, CPM253-
Declaration number: EC_00575_02.23EN FR 17/07/2023Langue:
Anglais
Version:
17/07/2023
Taille du fichier:
321 KB
Nom du fichier:
EC_00575_02.23_CxM2x3.pdf
-