
Données clés
-
Entrée
1 à 4x entrée numérique Memosens
2x entrée 0/4 à 20mA en option
2 à 4x entrée numérique en option -
Sortie / communication
2 à 8x sortie courant 0/4 à 20 mA, relais alarme,
4x relais, Profibus DP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Indice de protection
Transmetteur : IP20
Afficheur en option : IP66
Domaine d'application
Le Liquiline CM444R vous permet de raccorder jusqu'à 4 capteurs Memosens de votre choix parmi plus de 12 paramètres de mesure. Grâce à son design compact, il s'intègre dans n'importe quelle armoire et peut être étendu à tout moment avec des entrées, des sorties, des contrôleurs, des modules mathématiques et des voies de capteurs. Le transmetteur fait partie de la plate-forme Liquiline dont l'intégration système, la configuration et les pièces de rechange sont normalisées. La fonctionnalité Heartbeat Technology vous aide à trouver l'équilibre idéal entre la disponibilité des points de mesure et les coûts de maintenance.
Le Liquiline CM444R est adapté pour toutes les industries et leurs utilités, telles que :
Industrie agroalimentaire
Sciences de la vie
Électricité et énergie
Eau et eaux usées
Chimie
Marine
Il offre les protocoles et interfaces de communication suivants :
0/4...20 mA
HART
PROFIBUS DP
Modbus RS485/RTU
Modbus TCP
EtherNet/IP
PROFINET
Serveur web
Le transmetteur peut être complété par un module dont les agréments de protection antidéflagrante, tels que IECEx, ATEX et CSA, permettent le raccordement de capteurs installés dans des zones Ex.
Avantages
Gain d'espace et d'argent :
Faible encombrement, 4 voies dans un seul appareil, évolutif à tout moment, gain d'espace dans les armoires de commande – idéal pour les skids.Installation rapide :
Pas de découpe dans la porte de l'armoire, montage sur rail profilé en un clic, câblage réduit.Mise en service simple et sûre :
La sauvegarde de la configuration sur une carte SD permet une configuration rapide sur des installations dupliquées.Configuration et maintenance simples :
Interface utilisateur intuitive, connexion plug & play avec les capteurs préétalonnés Memosens, composants universels pour tous les paramètres.Commande de process à distance :
Serveur web intégré permettant à l'opérateur de visualiser à distance les données de diagnostic, de réaliser des configurations ou d'accéder aux paramètres de l'appareil avec n'importe quel navigateur web - même via un smartphone.Meilleure disponibilité, coûts réduits :
Heartbeat Technology permet un accompagnement dans la maintenance, une vérification simple de l'ensemble du point de mesure et une aide à l'optimisation.Connectivité de l'entraînement : Le Liquiline Edge CYY7 transfère les données de processus à Netilion, indépendamment du bus de terrain. Cela permet une vue d'ensemble à distance et l'utilisation de services IIoT. Il est disponible dans les nouveaux produits ou en tant que mise à niveau des plateformes Liquiline installées.
Vidéos
Extended selection
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité

-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Description d'appareil électronique (EDD)
Electronic Data Description (EDD) - Liquiline CM44x - HART
Language neutral - 02/2024
SIEMENS, PDM, 8.2.1 SIEMENS, PDM, 9.2
Langue:
Language neutral
Version:
13/02/2024
Taille du fichier:
355.2 KB
Nom du fichier:
EH_HA_AN_Liquiline_0x119C_0x02_0x02_PDM.zip
-
-
-
Description d'appareil électronique (EDD)
Electronic Data Description (EDD) - Liquiline CM44x - HART
Language neutral - 09/2024
Emerson, AMS, 14.1 Emerson, AMS, 13.5 Emerson, AMS, 13.0 Emerson, AMS, 12.5 Emerson, AMS, 14.0 Emerson, AMS, 13. 1
Langue:
Language neutral
Version:
13/09/2024
Taille du fichier:
712.6 KB
Nom du fichier:
EH_HA_AN_Liquiline_0x119C_0x02_0x02_AMS14.zip
-
-
-
Information technique (TI)
TI Liquiline CM442R/CM444R/CM448R
Transmetteur pour armoire de commande avec au maximum huit voies de
mesure, basé sur la technologie numérique MemosensEN FR Sélectionner une autre langue 12/03/202528/08/202410/08/202203/05/202211/05/2020Langue:
French
Version:
28/08/2024
Taille du fichier:
6.4 MB
Nom du fichier:
TI01112CFR_1224-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Memosens
Entrées capteur avec protocole Memosens
EN FR Sélectionner une autre langue 30/05/202228/02/201930/06/201731/01/2014Langue:
French
Version:
30/05/2022
Taille du fichier:
3.4 MB
Nom du fichier:
BA01245CFR_0822-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Liquiline CM442R/CM444R/CM448R
Transmetteur multivoie 4 fils universel
Montage en armoire de commandeEN FR Sélectionner une autre langue 19/03/202525/09/202310/08/202208/10/202120/04/2021Langue:
French
Version:
25/09/2023
Taille du fichier:
8.5 MB
Nom du fichier:
BA01225CFR_1723-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Liquiline CM442R/CM444R/CM448R
Contrôleur multivoie 4 fils universel
pour montage en armoire de commande
Maintenance & DiagnosticEN FR Sélectionner une autre langue 27/06/2013Langue:
French
Version:
27/06/2013
Taille du fichier:
2.4 MB
Nom du fichier:
BA01227CFR_0113.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
KA Liquiline CM442R/CM444R/CM448R
Transmetteur multivoie 4 fils universel pour montage en armoire de
commandeEN FR Sélectionner une autre langue 25/09/202312/08/202208/10/202120/04/202130/11/2019Langue:
French
Version:
25/09/2023
Taille du fichier:
3.9 MB
Nom du fichier:
KA01160CFR_1123-00.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Kit CM44xR
External display
EN FR Sélectionner une autre langue 24/02/202327/06/2013Langue:
Anglais
Version:
24/02/2023
Taille du fichier:
1.1 MB
Nom du fichier:
EA01080CEN_0223-00.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Kit CM44x/CSXxx/CA80XX
Module 485MB or 485DP
For Ethernet configuration, PROFIBUS DP, Modbus RS485EN FR Sélectionner une autre langue 28/11/2022Langue:
Anglais
Version:
28/11/2022
Taille du fichier:
1.8 MB
Nom du fichier:
EA01447CEN_0122-00.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
SD card kit
32 GB, industrial flash drive
EN FR Sélectionner une autre langue 23/03/2021Langue:
Anglais
Version:
23/03/2021
Taille du fichier:
506.7 KB
Nom du fichier:
EA01354CEN_0121.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Installation Instructions Liquiline CM44xR
Service display for rail mounted device
EN FR Sélectionner une autre langue 06/03/2014Langue:
Anglais
Version:
06/03/2014
Taille du fichier:
138.3 KB
Nom du fichier:
EA01100CA2_0113.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
SD card kit
Industrial flash drive, 1 GB
With firmware, no. 71127100
Without firmware, no. 71110815EN FR Sélectionner une autre langue 23/03/202109/10/202020/03/201725/06/201401/07/2012Langue:
Anglais
Version:
23/03/2021
Taille du fichier:
506.9 KB
Nom du fichier:
EA00011CEN_0621.pdf
-