©Endress+Hauser
Données clés
Sortie / communication
0/4-20 mA, Hart, Profibus
Domaine d'application
Le Liquisys CLM223 est un transmetteur standard pour tous les capteurs de conductivité analogiques. Il améliore votre sécurité opérationnelle grâce aux contrôles continus de la plausibilité, du process et du capteur. Grand choix de modules hardware et software (relais ou communication par bus de terrain) pour une adaptation parfaite à votre tâche de mesure. Cette modularité permet également de faire évoluer le transmetteur. Configuration simple et rapide grâce à un menu et un étalonnage simples.
Le transmetteur Liquisys CLM223 fonctionne avec tous les capteurs de conductivité analogiques en zone non explosible, par exemple dans les industries suivantes et leurs utilités :
Le Liquisys CLM223 offre les protocoles et interfaces suivants :
0/4...20 mA
HART
PROFIBUS DP
PROFIBUS PA
Avantages
Plus de sécurité opérationnelle : système de contrôle continu du process, configuration personnalisée des alarmes, contrôle de la validité des étalonnages.
Fonctionnalités étendues : mesure de la conductivité, résistivité et concentration, surveillance de l'eau ultrapure selon USP et EP.
Configuration et maintenance simples : interface utilisateur intuitive, étalonnage facile, accès direct pour commande manuelle des contacts.
Maintenance réduite : Fonction de nettoyage automatique (avec Chemoclean) déclenchée par une alarme ou un commutateur de seuil.
Pour toutes les applications : grand nombre d'extensions, comme régulateur PID, timer, etc., pour une adaptation flexible à tous les process.
Prédécesseur
CLM121
CLM230
CLM210
CLM170
Nos réalisations
Process d'épaississement optimisé à Minera Valle Central
La mesure d'interface dans les décanteurs est réalisée manuellement, alors que la mesure de la turbidité est effectuée par prélèvement d'échantillons envoyés au laboratoire. Endress+Hauser propose une solution automatisée.
Lire l'article complet
Contrôle avancé des bioprocess
De l'analyse manuelle des échantillons à la surveillance en temps réel des paramètres critiques dans les process de fermentation grâce aux solutions complètes comprenant équipements et services d'analyse.
Lire l'article complet
L'avenir de l'exploitation minière
Nettoyage, étalonnage et surveillance automatiques des capteurs de pH Memosens avec le CDC90 pour un fonctionnement efficace dans les applications minières.
Lire l'article complet
Comment l'Istrie étanche sa soif
Endress+Hauser permet une analyse rapide et fiable de l'eau du lac réservoir de Butoniga, garantissant une sélection optimale des couches, une meilleure qualité de l'eau et une réduction des coûts d'exploitation.
Lire l'article complet
Produits simples
Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
Produits standard
Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
Produits haut de gamme
Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
Produits spécialisés
Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
FLEX selections
Excellence technique
Simplicité
Fundamental selection
Parfait pour les applications de base
Excellence technique
Simplicité
Lean selection
Performances optimales pour piloter les applications standards
Excellence technique
Simplicité
Extended selection
Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process
Excellence technique
Simplicité
Xpert selection
Performances exceptionnelles pour applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Application
Eaux, eaux usées, process
Caractéristique
Transmetteur 4 fils avec afficheur 2 lignes
Design
Transmetteur de conductivité en montage en facade d'armoire (96x96)
Dimensions
96x96 mm, profondeur : 146 mm
Capteur de température
affichage et sortie courant
Sortie / communication
0/4-20 mA, Hart, Profibus
Certifications additionnelles
Les plus téléchargés
Mise en service Communication de terrain avec Liquisys M CxM 223/253
Version française - 07/2006
Communication de terrain avec Liquisys M - Profibus PA/DP
EN
FR
DE IT PL
01/12/2011
01/08/2009
01/09/2007
01/07/2006
01/10/2005
Langue:
French
Version:
01/07/2006
Taille du fichier:
944.3 KB
Nom du fichier:
BA209Cfr.pdf
Liquisys M CLM223/253
Manuel de mise en service
Version française - 09/2015
Transmetteur
EN
FR
DA DE ES FI HU IT JA PL PT RO RU ZH
01/09/2015
24/10/2013
20/06/2011
01/10/2008
15/09/2005
Langue:
French
Version:
01/09/2015
Taille du fichier:
2.5 MB
Nom du fichier:
BA00193CFR_1515.pdf
30 documents
Liquisys M CLM223/253 Information technique
Mesure de conductivité/résistivité
EN
FR
Allemand Italien Japonais Russe Chinois
31/12/2014
24/10/2013
20/06/2011
01/12/2008
15/09/2005
Langue:
French
Version:
31/12/2014
Taille du fichier:
867.7 KB
Nom du fichier:
TI00193CFR_1514.pdf
Mise en service Communication de terrain avec Liquisys M CxM 223/253
Communication de terrain avec Liquisys M - Profibus PA/DP
EN
FR
Allemand Italien Polonais
01/12/2011
01/08/2009
01/09/2007
01/07/2006
01/10/2005
Langue:
French
Version:
01/07/2006
Taille du fichier:
944.3 KB
Nom du fichier:
BA209Cfr.pdf
Liquisys M CLM223/253
Manuel de mise en service
Transmetteur
EN
FR
Danois Allemand Espagnol Finlandais Hongrois Italien Japonais Polonais Portugais Roumain Russe Chinois
01/09/2015
24/10/2013
20/06/2011
01/10/2008
15/09/2005
Langue:
French
Version:
01/09/2015
Taille du fichier:
2.5 MB
Nom du fichier:
BA00193CFR_1515.pdf
Mise en service HART - Liquisys M CxM223/253
HART Communication de terrain avec Liquisys M CxM223/253
EN
FR
Allemand
01/10/2005
01/07/2002
Langue:
French
Version:
01/10/2005
Taille du fichier:
1.1 MB
Nom du fichier:
BA208Cfr.pdf
Transmetteur de conductivité
EN
FR
Bulgare Tchèque Danois Allemand Grec Espagnol Estonien Finlandais Croate Hongrois Indonésien Italien Japonais Coréen Lithuanian Latvian Néerlandais Norvégien Polonais Portugais Roumain Russe Slovaque Slovène Suédois Thaïlandais Turc Chinois
01/10/2025
18/07/2025
Langue:
French
Version:
01/10/2025
Taille du fichier:
746.3 KB
Nom du fichier:
KA01756CFR_0225-00.pdf
Ex-safety instructions CXM2X3
Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous areas as per EC Directive 94/9/EC (ATEX)
EN
FR
Allemand
07/06/2005
27/09/2004
29/02/2004
Langue:
Anglais
Version:
07/06/2005
Taille du fichier:
2.5 MB
Nom du fichier:
XA194CA3.pdf
Additional information for CSA Liquisys
Additional information for CSA Liquisys
Langue:
Anglais
Version:
24/09/2013
Taille du fichier:
84.3 KB
Nom du fichier:
CXM2X3_Beiblatt for CSA.pdf
Instructions for service kits Liquisis M
Special documentation Instructions for service kits Liquisis M / CPM223 / CLM223 / COM223 / CUM223
EN
FR
Allemand
01/05/2000
Langue:
Anglais
Version:
01/05/2000
Taille du fichier:
156.7 KB
Nom du fichier:
SD083CA2.pdf
Leitfähigkeitsmessung in Industrieprozessen
Auswahl- und Engineeringhilfe für verschiedene Industrien und Anwendungen
Langue:
Allemand
Version:
27/04/2023
Taille du fichier:
2.4 MB
Nom du fichier:
CP01313CDE_0223_LF_Auswahlhilfe_web.pdf
さまざまな産業およびアプリケーション向けの選択およびエンジニアリングガイド
Langue:
Japonais
Version:
12/01/2024
Taille du fichier:
3.5 MB
Nom du fichier:
CP01313CJA_0223_1024_Conductivity_sensor_selection_guide.pdf
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
KIT CXM2X3 module relais 2 rel / CSA
Numéro sur le schéma
Référence à commander
290
51511446
KIT CxM2x3, module relais, 2 relais
Référence à commander
51500320
Kit CXM2X3, module relais, 4 relais
Numéro sur le schéma
Référence à commander
300
51500321
Kit CxM2x3: Module relais 4 REL verni
Numéro sur le schéma
Référence à commander
300
71129943
KIT CXM2X3 mod. relais. 4rel / CSA
Numéro sur le schéma
Référence à commander
300
51511447
Kit CXM2X3 Mod. relais 2Rel.+I/CSA
Numéro sur le schéma
Référence à commander
290
51504304
Kit CXM2X3 Mod. relais 4Rel+I/CSA
Numéro sur le schéma
Référence à commander
300
51504305
KIT CxM2x3 alimentation 100…230 V AC
Numéro sur le schéma
Référence à commander
15
51500317
KIT CxM2x3 alimentation AC vernie
Numéro sur le schéma
Référence à commander
15
71129939
KIT CxM2x3 alimentation 24 V AC/DC
Numéro sur le schéma
Référence à commander
20
51500318
Numéro sur le schéma
Référence à commander
330
51501075
Kit CxM223 Parties mécaniques du boîtier
Référence à commander
51501076
Numéro sur le schéma
Référence à commander
310
51502124
Kit CxM223 Fermeture de rail Profibus DP
Numéro sur le schéma
Référence à commander
340
51502513
Numéro sur le schéma
Référence à commander
345
51501086
KIT CxM223 bornier module relais
Numéro sur le schéma
Référence à commander
430
51501078
KIT MKIC transmetteur de conductivité
Numéro sur le schéma
Référence à commander
240
51501206
Kit CLM2x3 Module conductif I1 sans HART
Numéro sur le schéma
Référence à commander
40
51501210
Kit CLM2x3 Module conductif I1 HART
Numéro sur le schéma
Référence à commander
60
51501213
Kit CLM2x3 Module conductif I2 sans HART
Numéro sur le schéma
Référence à commander
50
51501212
Kit CLM2x3 Module conductif I2 HART
Numéro sur le schéma
Référence à commander
70
51501214
Kit CLM2x3 Module cent.Profibus PA cond.
Numéro sur le schéma
Référence à commander
80
51501215
Kit CLM2x3 Mod. central Profibus DP cond
Numéro sur le schéma
Référence à commander
90
51502502
Kit CLM2x3: Mod.cent cond PBDP; H/W 2.1x
Numéro sur le schéma
Référence à commander
90
71134726
Kit CxM2x3: mod. Rel. Profibus; H/W2.1x
Numéro sur le schéma
Référence à commander
290
71134732
Kit CLM2x3 Module inductif I1 sans HART
Numéro sur le schéma
Référence à commander
40
51501216
Kit CLM2x3 Module inductif I1 HART
Numéro sur le schéma
Référence à commander
60
51501219
Kit CLM2x3 Module inductif I2 sans HART
Numéro sur le schéma
Référence à commander
50
51501218
Kit CLM2x3 Module inductif I2 HART
Numéro sur le schéma
Référence à commander
70
51501220
Kit CLM2x3 Module cent.Profibus PA ind.
Numéro sur le schéma
Référence à commander
80
51501221
Kit CLM2x3 mod. central Profibus DP ind
Numéro sur le schéma
Référence à commander
90
51502501
Kit CLM2x3: Mod.cent ind. PBDP; H/W 2.1x
Numéro sur le schéma
Référence à commander
90
71134727
KIT CLM223 borniers de raccord.
Numéro sur le schéma
Référence à commander
420
51501203
KIT CLM223 bornier, Profibus PA
Numéro sur le schéma
Référence à commander
420
51502126
Kit CLM223 bornier, Profibus DP
Numéro sur le schéma
Référence à commander
420
51502493
Kit CxM223: foil avant + 6 touches
Numéro sur le schéma
Référence à commander
335
71071440
Kit: module MKIC transm. conduct. N-EX
Numéro sur le schéma
Référence à commander
240
71161133
Upgrade"Pack addit." pour le LIQUISYS-M
Référence à commander
51500385
Upgrade Chemoclean pour LIQUISYS-M
Référence à commander
51500963
Etrier de fixation pour boîtier 96x96mm
Référence à commander
50047795
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique de confidentialité .
Personnaliser
Accepter uniquement l'essentiel
Accepter tout