
Ce produit n'est pas disponible pour ce marché
Veuillez contacter votre partenaire commercial Endress+Hauser pour toute question supplémentaire.
Données clés
-
Entrée
Transmetteur avec une voie pour capteurs analogiques et Memosens (pH, Redox, conductivité)
-
Sortie / communication
1/2 x 4 à 20 mA, HART, Profibus PA, FF
Deuxième sortie supplémentaire possible, même plus tard -
Indice de protection
IP66/67, NEMA4X
Domaine d'application
Le Liquiline CM42B fournit une mesure précise et fiable du pH, du redox, de la conductivité ou de l'oxygène dans les applications de process exigeantes. Bénéficiez de sa configuration et de sa fonctionnalité locales et intuitives, et utilisez son interface Bluetooth et l'appli SmartBlue pour obtenir une vue d'ensemble détaillée des points de mesure sur vos appareils mobiles. La communication Bluetooth est sécurisée par un concept unique. Plus besoin de se soucier des intrus. Différentes versions d'appareil permettent une adaptation flexible à toutes les exigences d'installation.
Le transmetteur Liquiline CM42B est adapté pour les applications de process exigeantes dans les industries suivantes
Chimie
Agroalimentaire
Sciences de la vie
Énergie
Pétrole et gaz
Mine, minéraux et métaux
Avec ses agréments internationaux pour la protection contre les explosions, tels que IECEx, ATEX, C/US IS Cl. I div 1 et CHN-Ex, le transmetteur est adapté aux zones explosibles.
Avantages
Configuration et fonctionnement confortables : le concept intuitif facilite et accélère la mise en service et la configuration. La connexion Bluetooth et l'appli SmartBlue vous permettent de garder une vue d'ensemble du point de mesure sur votre smartphone ou tablette.
Sécurité unique : la connexion Bluetooth dispose d'un concept de sécurité unique qui empêche l'intrusion et permet une gestion élaborée des rôles du personnel d'exploitation. Vous bénéficiez d'une sécurité externe et interne.
Adapté à tous les environnements de process : le transmetteur est disponible en version inox, en plastique ou sur rail profilé. Il suffit de sélectionner la version appropriée pour l'intégrer dans un skid, l'utiliser dans des environnements hygiéniques ou l'appliquer dans une zone explosible.
Sécurité et disponibilité de process accrues : la technologie Memosens permet une transmission numérique sûre des données et une disponibilité élevée des valeurs mesurées. Le plug & play de capteurs préétalonnés réduit les temps d'arrêt du process pour l'étalonnage.
Intégration système simple : le Liquiline CM42B offre une communication HART certifiée HCF qui facilite et sécurise l'intégration dans votre système de contrôle de process.
Extended selection
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité

-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Information technique (TI)
TI Liquiline CM42B
Transmetteur 2 fils
Appareil de terrain et appareil pour montage sur rail DINEN FR 25/02/2025Langue:
French
Version:
25/02/2025
Taille du fichier:
4.8 MB
Nom du fichier:
TI01817CFR_0125-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Liquiline CM42B
Two-wire transmitter
Device for DIN rail mountingEN FR 24/02/2025Langue:
Anglais
Version:
24/02/2025
Taille du fichier:
3.8 MB
Nom du fichier:
BA02381CEN_0125-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Liquiline CM42B
Two-wire transmitter
Field deviceEN FR 24/02/2025Langue:
Anglais
Version:
24/02/2025
Taille du fichier:
4 MB
Nom du fichier:
BA02380CEN_0125-00.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
KA Liquiline CM42B
Transmetteur 2 fils
Appareil pour montage sur rail DINEN FR 21/01/2025Langue:
French
Version:
21/01/2025
Taille du fichier:
3.5 MB
Nom du fichier:
KA01731CFR_0124-00.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
KA Liquiline CM42B
Transmetteur 2 fils
Appareil de terrainEN FR 21/01/2025Langue:
French
Version:
21/01/2025
Taille du fichier:
3.6 MB
Nom du fichier:
KA01730CFR_0124-00.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
EA Spare parts kits for Liquiline CM42B
Electronic and mechanical components
EN FR 18/03/2025Langue:
Anglais
Version:
18/03/2025
Taille du fichier:
4.4 MB
Nom du fichier:
EA01516CEN_0125-00.pdf
-
-
-
Innovation (IN)
Optimieren Sie Ihre kritischen Prozesse
Präzise und sichere Messung von pH, Redox,
Leitfähigkeit oder Sauerstoff mit
dem Messumformer Liquiline CM42BLangue:
Allemand
Version:
14/03/2025
Taille du fichier:
12 MB
Nom du fichier:
IN01359CDE_Liquiline_CM42B_ebrochure.pdf
-
-
-
Innovation (IN)
Optimizing demanding applications
Precise and safe measurement of pH, ORP, conductivity or oxygen with
Liquiline CM42B two-wire transmitterLangue:
Anglais
Version:
09/01/2025
Taille du fichier:
12.2 MB
Nom du fichier:
IN01359CEN_Liquiline_CM42B_ebrochure.pdf
-
-
-
Déclaration UE
Product family: Liquiline
Product root: CM42B-
Declaration number: EU_01232_01.25
Additional information: Ex ia IIC T6/T4 GaEN FR 20/02/2025Langue:
Anglais
Version:
20/02/2025
Taille du fichier:
331.3 KB
Nom du fichier:
EU_01232_01.25.pdf
-
-
-
Déclaration UE
Product family: Liquiline
Product root: CM42B-
Declaration number: EU_01231_01.25EN FR 20/02/2025Langue:
Anglais
Version:
20/02/2025
Taille du fichier:
329.6 KB
Nom du fichier:
EU_01231_01.25.pdf
-