

Données clés
-
Température de process
0 - 50 °C
-
Pression de process
jusqu'à 6 bar
Domaine d'application
Le Samplefit CSA420 vous permet de prélever des échantillons directement dans des conduites sous pression. Conçu pour des intervalles d'échantillonnage courts, il fournit des échantillons qui représentent avec fiabilité la composition de votre milieu et vous permet de régler votre process avec précision. Le faible volume prélevé réduit les pertes de produit et augmente ainsi le rendement de votre process.
Applications de process
Eaux usées
Stations d'analyse
Surveillance des eaux de surface
Eau potable
Avantages
Représentation extrêmement précise de la composition du milieu grâce à un intervalle d'échantillonnage court
Faible volume prélevé pour une perte minimale de vos produits onéreux
Pas de contamination croisée grâce à des vannes de nettoyage en option
Adaptation optimale à votre process grâce à différentes options de matériaux et équipements
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Samplefit CSA420 Manuel de mise en service
Système de prise d'échantillons
EN FR 06/02/201323/04/201201/01/2012Langue:
French
Version:
06/02/2013
Taille du fichier:
1.2 MB
Nom du fichier:
BA00499CFR_0313.pdf
-
-
-
Étude de cas (CS)
Inline monstername van afvalwater uit persleidingen
Inline monstername van afvalwater uit persleidingen.
Standalone opstelling van monsternamestation Liquistation CSF48 en
inline monstermener Samplefit CSA420Langue:
Néerlandais
Version:
04/12/2012
Taille du fichier:
4 MB
Nom du fichier:
CaseStudy_Wetterskip_Frysland_met.pdf
-