
Données clés
-
Pression de process
Max. 4 bar (relatif)
Domaine d'application
Dipfit CYA10 est un support à immersion flexible permettant d'immerger le capteur dans des process industriels auxiliaires pour les applications en eau et eaux usées. Il permet une installation facile et flexible même en zone explosible jusqu'à une profondeur d'immersion de 10 mètres. En outre, il fournit au capteur installé une protection contre les chocs et les impacts et protège le câble installé contre les tractions. Le support à immersion est compatible avec tous les capteurs Memosens 12 mm avec une longueur de tige de 120 mm et sans alimentation KCl.
CYA10 est un support submersible avec une profondeur d'immersion de 10 m pour
Surveillance des eaux de surface dans les puits d'eau souterraine, rivières et pour l'eau saumâtre/eau de mer
Traitement des eaux usées
Utilités
Dipfit CYA10 est compatible avec tous les capteurs numériques Memosens 12 mm sans alimentation KCl liquide et pour les paramètres suivants
pH/redox
Conductivité
Oxygène
Avantages
Installation simple et économique dans les puits, rivières et bassins grâce aux différentes possibilités d'installation (fixation par bride ou en combinaison avec le Flexdip CYH112)
Maintenance rapide du point de mesure et accès facile grâce au corps flexible du support, même à de grandes profondeurs d'immersion
Réalisation simple des points de mesure pour les capteurs PG13,5 (« 12 mm ») grâce à la construction peu encombrante pour une installation facile dans des canaux, bassins, égouts ou trous d'homme
Compatible pour les zones explosibles, pour une grande flexibilité dans les applications grâce à la réalisation de points de mesure dans les égouts et les bassins de traitement fermés
Prédécesseur
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Information technique (TI)
TI Dipfit CYA10
Support à immersion pour les eaux usées, les eaux de surface et les applications industrielles
EN FR 09/12/2024Langue:
French
Version:
09/12/2024
Taille du fichier:
539.2 KB
Nom du fichier:
TI01810CFR_0124-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA 71638868
Support à immersion pour le domaine du laboratoire
EN FR 23/10/2024Langue:
French
Version:
23/10/2024
Taille du fichier:
783.1 KB
Nom du fichier:
BA02379CFR_0124-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Dipfit CYA10
Support à immersion pour les eaux usées, les eaux de surface et les applications industrielles
EN FR 10/01/202523/10/2024Langue:
French
Version:
10/01/2025
Taille du fichier:
657.7 KB
Nom du fichier:
BA02378CFR_0224-00.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
EA Kit for Dipfit CYA10
Spare parts kit for the immersion assembly CYA10
EN FR 21/11/2024Langue:
Anglais
Version:
21/11/2024
Taille du fichier:
1.1 MB
Nom du fichier:
EA01511CEN_0124-00.pdf
-
-
-
Déclaration du fabricant
Product family: , Assemblies
Product root: CYA10-
Declaration number: HE_01939_01.24
Manufacturer specification: PEDEN FR 23/08/2024Langue:
Anglais
Version:
23/08/2024
Taille du fichier:
287.5 KB
Nom du fichier:
HE_01939_01.24 CYA10_DGRL.pdf
-