La version en PEEK de la Cleanfit CPA871 résiste aux produits corrosifs.
Un grand choix de matériaux et de raccords process sont disponibles pour n'importe quelle application.
Données clés
Température de process
-10 à 140 °C (14 à 284 °F) pour tous les matériaux excepté le PVDF et le PVDF conducteur -10 à 100 / 90 °C (14 à 212 / 194 °F) pour le PVDF et le PVDF conducteur
Pression de process
Inox, Alloy C22, PEEK : 16 bar jusqu'à 140 °C (232 psi jusqu'à 284 °F) PVDF, PVDF conducteur : Version de base : 16 bar jusqu'à 100 °C (232 psi jusqu'à 212 °F) Version avec chambre à immersion : 4 bar à 90 °C (58 psi jusqu'à 194 °F)
La Cleanfit CPA871 garantit une sécurité de fonctionnement maximale aussi bien dans les applications standard que dans les applications exigeantes. Ses fonctions intelligentes préviennent toute fuite de produit en cours de fonctionnement, nettoyage ou étalonnage, ce qui permet une protection optimale du process et du personnel d'exploitation. La sonde rétractable s'adapte facilement à votre application. Qu'il s'agisse de longues profondeurs d'immersion dans des produits collants, des environnements agressifs ou des zones explosibles, vous choisissez le matériau et les spécifications adaptés à votre application.
La Cleanfit CPA871 est une sonde rétractable pour les capteurs de pH, redox, oxygène et NIR avec un diamètre de 12 mm et une longueur de 120/225/360 mm.
Elle a été développée pour une sécurité maximale dans les industries suivantes :
Eau et eaux usées (y compris les applications d'eau de mer)
Industrie chimique
Pétrole et gaz
Industrie électrique et de l'énergie
Zones explosibles
Avantages
Sécurité de fonctionnement maximale : Les fonctions intelligentes empêchent la sonde de pénétrer dans le process sans capteur et le capteur de sortir du process alors qu'il se trouve en position de mesure.
Adapté aux applications exigeantes : La chambre d'immersion optionnelle évite tout problème causé par les produits collants.
Construction de sonde robuste : Le boîtier de support en acier garantit la stabilité mécanique.
Adaptation flexible à votre process: Il existe un grand nombre de raccords de process et de matériaux en contact avec le process, même pour les produits corrosifs ou les zones explosibles.
AVR Waste à Botlek, Rotterdam, traite jusqu'à 1,7 millions de tonnes de déchets résiduels chaque année. Découvrez comment ils ont optimisé leur mesure du pH grâce à Endress+Hauser
Utiliser l'eau de mer pour la chasse d'eau peut économiser une grande quantité d'eau potable. Afin d'assurer une alimentation constante en eau, les capteurs utilisés doivent être fiables afin de répondre aux Objectifs de Qualité de l'Eau (OQE).
La sécurité et le confort d'utilisation d'un point de mesure d'analyse commence avec le choix du bon support. Notre gamme complète vous garantit un support adapté à vos besoins .
Eau et eaux usées y compris eau de mer, industrie chimique, pétrole et gaz, électricité et énergie, zones explosibles, matières premières et métaux
Installation
Support de process rétractable
Caractéristique
Cuves ouvertes et fermées, conduites
Design
Construction robuste et sûre Actionnement manuel ou pneumatique
Matériau
Joints : EPDM, FPM (Viton) ou FFKM Tube à immersion, raccord process, chambre de maintenance : inox 1.4404 Ra < 0,76, PEEK, Alloy C22 Ra <0,76, PVDF, PVDF conducteur
Dimensions
Profondeur d'immersion : 32,2 à 188,6 mm (1.27 to 7.40 inch), selon le raccord process
Température de process
-10 à 140 °C (14 à 284 °F) pour tous les matériaux excepté le PVDF et le PVDF conducteur -10 à 100 / 90 °C (14 à 212 / 194 °F) pour le PVDF et le PVDF conducteur
Pression de process
Inox, Alloy C22, PEEK : 16 bar jusqu'à 140 °C (232 psi jusqu'à 284 °F) PVDF, PVDF conducteur : Version de base : 16 bar jusqu'à 100 °C (232 psi jusqu'à 212 °F) Version avec chambre à immersion : 4 bar à 90 °C (58 psi jusqu'à 194 °F)
Eau et eaux usées y compris eau de mer, industrie chimique, pétrole et gaz, électricité et énergie, zones explosibles, mines, minéraux & métaux
Installation
Support de process rétractable
Caractéristique
Cuves ouvertes et fermées, conduites
Design
Construction robuste et sûre Actionnement manuel ou pneumatique
Matériau
Joints : EPDM, FPM (Viton) ou FFKM Tube à immersion, raccord process, chambre de maintenance : inox 1.4404 Ra < 0,76, PEEK, Alloy C22 Ra <0,76, PVDF, PVDF conducteur
Dimensions
Profondeur d'immersion : 32,2 à 188,6 mm (1.27 to 7.40 inch), selon le raccord process
Température de process
-10 à 140 °C (14 à 284 °F) pour tous les matériaux excepté le PVDF et le PVDF conducteur -10 à 100 / 90 °C (14 à 212 / 194 °F) pour le PVDF et le PVDF conducteur
Pression de process
Inox, Alloy C22, PEEK : 16 bar jusqu'à 140 °C (232 psi jusqu'à 284 °F) PVDF, PVDF conducteur : Version de base : 16 bar jusqu'à 100 °C (232 psi jusqu'à 212 °F) Version avec chambre à immersion : 4 bar à 90 °C (58 psi jusqu'à 194 °F)
Eau et eaux usées y compris eau de mer, industrie chimique, pétrole et gaz, électricité et énergie, zones explosibles, mines, minéraux et métaux
Installation
Support de process rétractable
Caractéristique
Cuves ouvertes et fermées, conduites
Design
Construction robuste et sûre Actionnement manuel ou pneumatique
Matériau
Joints : EPDM, FPM (Viton) ou FFKM Tube à immersion, raccord process, chambre de maintenance : inox 1.4404 Ra < 0,76, PEEK, Alloy C22 Ra <0,76, PVDF, PVDF conducteur
Dimensions
Profondeur d'immersion : 32,2 à 188,6 mm (1.27 to 7.40 inch), selon le raccord process
Température de process
-10 à 140 °C (14 à 284 °F) pour tous les matériaux excepté le PVDF et le PVDF conducteur -10 à 100 / 90 °C (14 à 212 / 194 °F) pour le PVDF et le PVDF conducteur
Pression de process
Inox, Alloy C22, PEEK : 16 bar jusqu'à 140 °C (232 psi jusqu'à 284 °F) PVDF, PVDF conducteur : Version de base : 16 bar jusqu'à 100 °C (232 psi jusqu'à 212 °F) Version avec chambre à immersion : 4 bar à 90 °C (58 psi jusqu'à 194 °F)
Continuez votre sélection parmi toutes les options possibles
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique de confidentialité .