

Ce produit n'est pas disponible pour ce marché
Veuillez contacter votre partenaire commercial Endress+Hauser pour toute question supplémentaire.
Données clés
-
Température de process
max. 140°C
-
Pression de process
max. 10bar
Domaine d'application
La sonde de process Unifit CPA442 est une solution simple pour la mesure du pH/redox et de l'oxygène dans des cuves ou des conduites dans les applications hygiéniques et stériles. L'Unifit est conçue pour le nettoyage et la stérilisation en ligne selon les critères de l'EHEDG et 3A. Vous pouvez être sûr et certain que vos produits de haute qualité ne seront jamais contaminés.
L'Unifit CPA442 est conçue pour l'installation fixe dans des cuves et des conduites dans les domaines suivants :
Industrie agroalimentaire
Sciences de la vie
Traitement de l'eau
Chimie
Elle est adaptée à une utilisation sous des pressions jusqu'à 12 bar (inox).
Avantages
Construction hygiénique certifiée : conforme à la norme 3A 74-05 et au critère de l'EHEDG Class I
Pas de contamination grâce au joint d'électrode affleurant (joint profilé)
La surface électropolie empêche le dépôt de résidus (Ra=0,38 µm ou 0,76 µm)
Compatible NEP/SEP
Adaptation flexible à toutes les applications grâce au grand choix de raccords process hygiéniques et brides
Prédécesseur
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Information technique (TI)
Unifit CPA442 Information technique
Sonde de process
Pour le montage sûr de capteurs 12 mm (Pg 13,5) dans les
industries agroalimentaire, pharmaceutique et chimiqueEN FR 23/01/201301/10/200401/08/2001Langue:
French
Version:
23/01/2013
Taille du fichier:
1.8 MB
Nom du fichier:
TI00306CFR_1313.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Unifit CPA442
Sonde de process
EN FR 29/05/2013Langue:
French
Version:
29/05/2013
Taille du fichier:
662.8 KB
Nom du fichier:
BA01166CFR_0113.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Jistota v analýze kapalin
Od senzorů po kompletní dodávku na klíč
Langue:
Tchèque
Version:
12/01/2017
Taille du fichier:
740.3 KB
Nom du fichier:
Analyza_FA01018Ccs_0216.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Esperti nell’analisi dei liquidi
Dai sensori singoli a soluzioni
complete “chiavi in mano”Langue:
Italien
Version:
12/01/2017
Taille du fichier:
3.9 MB
Nom du fichier:
FA01018CIT_02.16.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Catálogo Portfolio Analítica
Desde sensores hasta soluciones completas
Langue:
Espagnol
Version:
12/01/2017
Taille du fichier:
1.5 MB
Nom du fichier:
FA01018CES_Portfolio_Analitica_0216.pdf
-
-
-
Déclaration du fabricant
Product family: UniFit H
Product root: CPA442-
Declaration number: HE_00679_02.17
Manufacturer specification: 1935/2004EN FR 01/09/2017Langue:
Anglais
Version:
01/09/2017
Taille du fichier:
358.7 KB
Nom du fichier:
HE_00679_02.17_CPA442.pdf
-
-
-
Déclaration FDA
Product family: UniFit H
Product root: CPA442-
Declaration number: FDA_00227_01.19
FDA specification: SealingEN FR 21/10/2019Langue:
Anglais
Version:
21/10/2019
Taille du fichier:
276.2 KB
Nom du fichier:
FDA_00227_01.19.pdf
-
-
-
Déclaration FDA
Product family: UniFit H
Product root: CPA442-
Declaration number: FDA_00335_01.24
FDA specification: SealingEN FR 13/02/2024Langue:
Anglais
Version:
13/02/2024
Taille du fichier:
1.4 MB
Nom du fichier:
FDA_00335_01.24.pdf
-
-
-
Déclaration FDA
Product family: UniFit H
Product root: CPA442-
Declaration number: FDA_00228_01.19
FDA specification: SealingEN FR 15/11/2019Langue:
Anglais
Version:
15/11/2019
Taille du fichier:
275 KB
Nom du fichier:
FDA_00228_01.19.pdf
-