
Données clés
-
Température de process
max. 150 °C
(302 °F) -
Pression de process
max. 10 bar
(145 psi)
Domaine d'application
La sonde à immersion Dipfit CLA140 est conçue pour toutes les applications exigeantes dans les milieux agressifs. Avec son raccord à bride et son concept d'étanchéité, la Dipfit est introduite dans le process en toute sécurité, pour une utilisation à des pressions et des températures élevées. Equipée d'un raccord à baïonnette, elle simplifie l'installation et la maintenance du capteur.
La Dipfit CLA140 est une sonde à immersion pour les capteurs de conductivité pour les industries suivantes :
Chimie
Papier & pâte à papier
La Dipfit CLA140 peut être utilisée avec :
les capteurs de conductivité inductifs CLS50/CLS50D
Avantages
Montage et démontage simples du capteur grâce au raccord à baïonnette
Sa construction robuste résiste aux milieux agressifs et aux pressions et températures élevées
Condensation réduite à l'intérieur grâce à un filtre actif en Goretex®
Flexibilité du raccordement au process grâce à la diversité des brides (DIN, ANSI, JIS)
Profondeur d'immersion de 500 à 2500 mm
Vidéos
Prédécesseur
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Information technique (TI)
Dipfit CLA140 Information technique
Version française - 08/2018
Support à immersion avec raccord à bride pour des process très exigeants
EN FR 31/08/201801/11/1998Langue:
French
Version:
31/08/2018
Taille du fichier:
517.2 KB
Nom du fichier:
TI00196CFR_1318.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Dipfit CLA140 Information technique
Support à immersion avec raccord à bride pour des process très exigeants
EN FR 31/08/201801/11/1998Langue:
French
Version:
31/08/2018
Taille du fichier:
517.2 KB
Nom du fichier:
TI00196CFR_1318.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Dipfit CLA140 Manuel de mise en service
Support à immersion pour capteurs de conductivité avec mesure inductive
de la conductivitéEN FR 31/08/201801/11/1998Langue:
French
Version:
31/08/2018
Taille du fichier:
972.4 KB
Nom du fichier:
BA00196CFR_1318.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Sensors, transmitters, compact devices and assemblies
Experts in Liquid Analysis
Langue:
Anglais
Version:
24/09/2024
Taille du fichier:
4.2 MB
Nom du fichier:
FA00007CEN_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Sensoren, Messumformer, Kompaktgeräte and Armaturen
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Langue:
Allemand
Version:
24/09/2024
Taille du fichier:
4.1 MB
Nom du fichier:
FA00007CDE_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
Brochure Compétence (CP)
Leitfähigkeitsmessung in Industrieprozessen
Auswahl- und Engineeringhilfe für verschiedene Industrien und
AnwendungenLangue:
Allemand
Version:
27/04/2023
Taille du fichier:
2.4 MB
Nom du fichier:
CP01313CDE_0223_LF_Auswahlhilfe_web.pdf
-
-
-
Brochure Compétence (CP)
産業プロセスにおける導電率の測定
さまざまな産業およびアプリケーション向けの選択およびエンジニアリングガイド
Langue:
Japonais
Version:
12/01/2024
Taille du fichier:
3.5 MB
Nom du fichier:
CP01313CJA_0223_1024_Conductivity_sensor_selection_guide.pdf
-
-
-
Brochure Compétence (CP)
Conductivity measurement in industrial processes
Selection and engineering guide for different industries and
applicationsLangue:
Anglais
Version:
27/04/2023
Taille du fichier:
2.5 MB
Nom du fichier:
CP01313CEN_0223_cond_selection_guide_web.pdf
-
-
-
Déclaration du fabricant
Product family: DipFit P
Product root: CLA140-
Declaration number: HE_01138_01.19
Manufacturer specification: PEDEN FR 28/03/2019Langue:
Anglais
Version:
28/03/2019
Taille du fichier:
277 KB
Nom du fichier:
HE_01138_01.19_PED_CLA140-PVDF.pdf
-
-
-
Déclaration du fabricant
Product family: DipFit P
Product root: CLA140-
Declaration number: HE_01137_01.19
Manufacturer specification: PEDEN FR 28/03/2019Langue:
Anglais
Version:
28/03/2019
Taille du fichier:
280.2 KB
Nom du fichier:
HE_01137_01.19_PED_CLA140-316L.pdf
-
-
-
Déclaration du fabricant
Product family: DipFit P
Product root: CLA140-, CPA140-
Declaration number: HE_01325_01.20
Manufacturer specification: Explosion protectionEN FR 14/08/2020Langue:
Anglais
Version:
14/08/2020
Taille du fichier:
188.1 KB
Nom du fichier:
CxA140_HE Ex_HE_01325_01.20.pdf
-