Ce produit n'est pas disponible pour ce marché
Veuillez contacter votre partenaire commercial Endress+Hauser pour toute question supplémentaire.
Domaine d'application
Evitez le sous-séchage et le surséchage des grains et des semences grâce à notre capteur d'humidité radar qui fournit des informations sur le taux d'humidité à tout moment. Améliorez la qualité de vos produits et réduisez vos coûts énergétiques grâce à une mesure d'humidité fiable
Pour la mesure d'humidité dans les séchoirs à grains, la manutention des grains, les semences, la malterie
Avantages
Mise en service simple même dans les process difficiles
Mesure en profondeur du matériau (130 mm)
Grand volume de champ de mesure (jusqu'à 1,5 l)
Capteurs optionnels pour les process à forte humidité, les process en présence de vapeur ou de produits abrasifs
Large gamme d'humidité de 0 à 100% possible
Température ambiante jusqu'à 120 °C grâce à l'électronique séparée
Préréglages d'étalonnage pour le maïs et le blé par exemple
Extended selection
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Information technique (TI)
TI Solitrend MMP44
Mesure d'humidité de matériaux
EN FR 25/08/202321/01/202201/06/2021Langue:
French
Version:
25/08/2023
Taille du fichier:
941.9 KB
Nom du fichier:
TI01599MFR_0323-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Solitrend MMP44
Mesure d'humidité de matériaux
EN FR 25/08/202321/01/202229/10/2018Langue:
French
Version:
25/08/2023
Taille du fichier:
1.3 MB
Nom du fichier:
BA01945MFR_0323-00.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
KA Solitrend MMP44
Mesure d'humidité de matériaux
EN FR 25/08/2023Langue:
French
Version:
25/08/2023
Taille du fichier:
1.2 MB
Nom du fichier:
KA01668MFR_0123-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Solitrend MMP40/41/42/44, MMP60
ATEX :
II 2 D Ex tb IIIC T75°C DbEN FR 04/10/2021Langue:
French
Version:
04/10/2021
Taille du fichier:
370.8 KB
Nom du fichier:
XA02701MFR_0121-00.pdf
-
-
-
Brochure Compétence (CP)
Solutions personnalisées pour la mesure d'humidité dans les solides en vrac
Le bon capteur d'humidité pour chaque application
Langue:
French
Version:
20/12/2019
Taille du fichier:
3.8 MB
Nom du fichier:
CP01394MFR-0119.pdf
-
-
-
Brochure Compétence (CP)
Customized solutions for moisture measurement in bulk solids
The right moisture sensor for every application
Langue:
Anglais
Version:
01/12/2021
Taille du fichier:
9.4 MB
Nom du fichier:
CP01394M00EN0221.pdf
-
-
-
Brochure Compétence (CP)
Maßgeschneiderte Lösungen zur Feuchtemessung in Schüttgütern
Für jede Anwendung der passende Feuchtesensor
Langue:
Allemand
Version:
01/12/2021
Taille du fichier:
9.4 MB
Nom du fichier:
CP01394M00DE0221.pdf
-
-
-
Conformité UK évaluée
Product family: SONO, SONO GS1, SONO HC, SONO LD, SONO Mobil, TRIME GW
Product root: MMP20-, MMP40-, MMP41-, MMP42-, MMP44-, MMP60-
Declaration number: UK_00285_01.21Langue:
Anglais
Version:
21/06/2021
Taille du fichier:
263.9 KB
Nom du fichier:
UK_00285_01.21.pdf
-
-
-
Divers
Product family: Fermentation monitor, SONO, SONO GS1, SONO HC, SONO LD, SONO Mobil, TRIME GW
Product root: MMP20-, MMP40-, MMP41-, MMP42-, MMP44-, MMP60-, QWX43-
Region: Eurasian Economic Union
Approval agency: EAC
Approval number: TR CU 020/2011Langue:
Russe
Version:
02/10/2024
Taille du fichier:
852 KB
Nom du fichier:
EAC KZ 7500533 13 12 04828.pdf
-
-
-
Protection antidéflagrante
Product family: SONO, SONO GS1, SONO HC, SONO LD, TRIME GW
Product root: MMP40-, MMP41-, MMP42-, MMP44-, MMP60-
Region: Europe
Approval agency: Bureau Veritas
Protection: Ex t Zone 20Langue:
Anglais
Version:
21/01/2022
Taille du fichier:
685.5 KB
Nom du fichier:
EPS 21 ATEX 1 175 X_0_en.pdf
-