![](https://portal.endress.com/picpool/sft/prodcont/thumb/cat860_elektronik.jpg)
![Liquiline System CAT860 - Système de préparation d'échantillons pour les entrées des stations d'épuration Liquiline System CAT860 - Système de préparation d'échantillons pour applications exigeantes](/__image/a/78204/k/968fd95e6ddb416dfe1cc084353bf5ca37deabb0/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/CAT860_closed.jpg)
Données clés
-
Température de process
4 à 40 °C (39 à 104 °F)
-
Pression de process
Sans pression
Domaine d'application
Le Liquiline System CAT860 délivre des échantillons clairs exempts de bactéries provenant directement de l'entrée des stations d'épuration municipales et industrielles. Son filtre céramique également adapté aux applications avec une forte charge de graisse ou de fibres. Le nettoyage simple de la surface de la membrane et la maintenance sans outil réduisent vos frais d'exploitation. La technologie Memosens facilite la mise en service et aide à la maintenance prédictive. Le CAT860 et le support modulaire Flexdip facilite l'adaptation à votre process.
Le Liquiline System CAT860 est conçu pour les stations d'épuration municipales et industrielles :
Points de prélèvement à l'entrée des stations d'épuration
Bassins d'aération
Avantages
Mise en service rapide et plug & play grâce à la technologie Memosens et au concept d'exploitation convivial Liquiline
Economique grâce à une maintenance sans outil et un remplacement simple des éléments filtrants
Diagnostic avancé avec accès à distance pour une sécurité de process accrue
Nettoyage chimique additionnel des filtres pour des intervalles de maintenance plus longs
Différentes options de montage pour une adaptation optimale à l'application
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Information technique (TI)
Liquiline System CAT860
Système de préparation d'échantillons automatique pour
l'alimentation des appareils de mesure en échantillon
filtré provenant de l'entrée ou du bassin d'aération d'une
station d'épurationEN FR 23/02/201631/03/2014Langue:
French
Version:
23/02/2016
Taille du fichier:
1.9 MB
Nom du fichier:
TI01137CFR_0216.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Liquiline System CAT860 Manuel de mise en service
Système de préparationd'échantillons automatique pour l'alimentation
des appareils de mesure en échantillon filtré provenant de bas
sins d'aération, décanteurs secondaires ou eaux de surfaceEN FR 31/01/201828/07/201615/05/2014Langue:
French
Version:
31/01/2018
Taille du fichier:
3 MB
Nom du fichier:
BA01278CFR_0318.pdf
-
-
-
Brochure Compétence (CP)
Aus Freude an gutem Wasser
Frische Ideen für Wasserwerke, Verteilernetze, Oberflächenwasser und
IndustrieanlagenLangue:
Allemand
Version:
14/07/2023
Taille du fichier:
2.1 MB
Nom du fichier:
CP01335CDE_0223_Kompetenz in Wasser.pdf
-
-
-
Brochure Compétence (CP)
For the love of quality water
Fresh ideas for waterworks, distribution networks, surface waters and
industrial plants.Langue:
Anglais
Version:
14/07/2023
Taille du fichier:
2 MB
Nom du fichier:
CP01335CEN_0223_Competence in water_LoRes.pdf
-
-
-
Innovation (IN)
High-precision nutrient analysis at critical control points
Liquiline System CA80AM and CA80PH analyzers and sample preparation
systemsLangue:
Anglais
Version:
30/06/2015
Taille du fichier:
1.6 MB
Nom du fichier:
IN01051CEN_CA80_lowres.pdf
-
-
-
Réactifs/solutions standard/solution de nettoyage pour l'analyseur
CY820-1+TA_TB (Türkiye)
cleaning concentrate alkaline
Langue:
Turc
Version:
17/10/2023
Taille du fichier:
439.6 KB
Nom du fichier:
MSDS_CY820-1+TA_TB_(TR).pdf
-
-
-
Réactifs/solutions standard/solution de nettoyage pour l'analyseur
CY820-1+T1_T2 (Bulgaria)
cleaning concentrate acid
Langue:
Bulgare
Version:
24/05/2022
Taille du fichier:
387.9 KB
Nom du fichier:
MSDS_CY820-1+T1_T2_(BUL).pdf
-
-
-
Réactifs/solutions standard/solution de nettoyage pour l'analyseur
CY820-1+T1_T2 (Belgium)
cleaning concentrate acid
Langue:
French
Version:
24/05/2022
Taille du fichier:
174.5 KB
Nom du fichier:
MSDS_CY820-1+T1_T2_(B).pdf
-
-
-
Réactifs/solutions standard/solution de nettoyage pour l'analyseur
CY820-1+T1_T2 (Czech Republic)
cleaning concentrate acid
Langue:
Tchèque
Version:
24/05/2022
Taille du fichier:
372.2 KB
Nom du fichier:
MSDS_CY820-1+T1_T2_(CZ).pdf
-
-
-
Réactifs/solutions standard/solution de nettoyage pour l'analyseur
CY820-1+T1_T2 (Switzerland)
cleaning concentrate acid
Langue:
Allemand
Version:
24/05/2022
Taille du fichier:
175.4 KB
Nom du fichier:
MSDS_CY820-1+T1_T2_(CH).pdf
-