

Données clés
-
Température de process
4 à 40 °C (39 à 104 °F)
-
Pression de process
Sans pression
Domaine d'application
Le Liquiline System CAT820 délivre des échantillons clairs provenant directement de votre process. Doté de la technologie Memosens, il facilite la mise en service et aide à la maintenance prédictive. Le nettoyage simple de la surface de la membrane et la maintenance sans outil réduisent vos frais d'exploitation. Le CAT820 peut être combiné au support modulaire Flexdip pour faciliter l'adaptation à votre process. Il est entièrement contrôlé par l'analyseur Liquiline System, ce qui permet la synchronisation parfaite de votre point de mesure.
Le Liquiline System CAT820 est conçu pour :
Bassins d'aération et sorties des stations d'épuration municipales et industrielles
Eaux de surface
Prélèvement d'échantillons dans les process industriels
Avantages
Mise en service rapide et plug & play grâce à la technologie Memosens et au concept d'exploitation convivial Liquiline
Economique grâce à une maintenance sans outil et un remplacement simple des éléments filtrants
Diagnostic avancé avec accès à distance pour une sécurité de process accrue
-
Fonction de contre-lavage en option pour des intervalles de maintenance plus longs et une maintenance réduite
Différentes options de montage pour une adaptation optimale à l'application
Prédécesseur
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Information technique (TI)
Liquiline System CAT820
Système de préparation d'échantillons automatique
pour l'alimentation des appareils de mesure en
échantillon filtré provenant de bassins d'aération,
décanteurs secondaires ou eaux de surfaceEN FR 23/02/201631/03/2014Langue:
French
Version:
23/02/2016
Taille du fichier:
1.9 MB
Nom du fichier:
TI01131CFR_0216.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Liquiline System CAT820
Système de préparation d'échantillons automatique pour l'alimentation
des appareils de mesure en échantillon filtré provenant de bas
sins d'aération, décanteurs secondaires ou eaux de surfaceEN FR 08/07/202128/07/201615/05/2014Langue:
French
Version:
08/07/2021
Taille du fichier:
2.6 MB
Nom du fichier:
BA01274CFR_0321.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Kit Mastbefestigung Post mounting kit 71096920 Installation Instructions
Kit Mastbefestigung
EN FR 28/02/201711/06/201431/12/2011Langue:
Anglais
Version:
28/02/2017
Taille du fichier:
659.1 KB
Nom du fichier:
EA00010CA2_0317.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
EA CA8x / CAT8xx
Hose connector
EN FR 13/02/2025Langue:
Anglais
Version:
13/02/2025
Taille du fichier:
1.8 MB
Nom du fichier:
EA01522CEN_0125-00.pdf
-
-
-
Brochure Compétence (CP)
Gestion globale de vos eaux usées
Gestion globale de vos eaux usées
Quels sont vos défis ?Langue:
French
Version:
17/10/2022
Taille du fichier:
5.2 MB
Nom du fichier:
Endress_Hauser_gestion_globale_de_vos_eaux_us�es.pdf
-
-
-
Brochure Compétence (CP)
Aus Freude an gutem Wasser
Frische Ideen für Wasserwerke, Verteilernetze, Oberflächenwasser und
IndustrieanlagenLangue:
Allemand
Version:
14/07/2023
Taille du fichier:
2.1 MB
Nom du fichier:
CP01335CDE_0223_Kompetenz in Wasser.pdf
-
-
-
Brochure Compétence (CP)
Volledig beheer van uw afvalwater
Volledig beheer van uw afvalwater
Welke uitdagingen heeft u ?Langue:
Néerlandais
Version:
17/10/2022
Taille du fichier:
7.6 MB
Nom du fichier:
Endress_Hauser_volledig beheer van uw afvalwater.pdf
-
-
-
Brochure Compétence (CP)
For the love of quality water
Fresh ideas for waterworks, distribution networks, surface waters and
industrial plants.Langue:
Anglais
Version:
14/07/2023
Taille du fichier:
2 MB
Nom du fichier:
CP01335CEN_0223_Competence in water_LoRes.pdf
-
-
-
Étude de cas (CS)
En conformité avec la directive-cadre UE sur l‘eau et la loi WHG (loi fédérale allemande sur l’eau)
Élimination sûre et facile du phosphate
Langue:
French
Version:
29/01/2024
Taille du fichier:
322.2 KB
Nom du fichier:
CS01732SFR - KA Breuberg.pdf
-
-
-
Étude de cas (CS)
Optimierte Diagnose und Wartung mit "Connected Support"
Kläranlagen testen den CA80-Analysator mit Cloud-basierter Support-Plat.
Langue:
Allemand
Version:
16/08/2021
Taille du fichier:
880.5 KB
Nom du fichier:
CS01624H11DE_0120_EGLV_Smart-Support-Connect_web.pdf
-