Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Combinaison pour la mesure du pH dans le secteur minier, des métaux et minéraux pour des process de flottation optimisés

Point de mesure du pH dans les process de flottation

Mesure fiable du pH pour des process de valorisation optimisés dans le secteur minier, des métaux et minéraux

71539355
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
Prix après configuration dans le panier

Aperçu des avantages

  • Surveillez vos valeurs de pH dans les process de flottation avec le capteur de pH Memosens CPS91E. Profitez de la technologie Memosens2.0 et d'une intégrité maximale du process grâce à une transmission de signal inductive sans contact. La combinaison comprend le transmetteur monovoie Liquiline CM442 et la sonde à immersion Dipfit CPA111, fiable et robuste. Bénéficiez d'un point de mesure issu d'un seul fournisseur afin d'obtenir des valeurs de pH fiables et d'assurer l'efficacité du process.

  • Principaux avantages

    • Temps de réponse rapide pour un contrôle précis des process

    • Risque réduit de blocage dans les solutions contaminées grâce au diaphragme ouvert de Memosens CPS91E

    • Le piège à ions intégré assure une longue durée de vie

    • Options de diagnostic avancées grâce à Heartbeat Technology et au fonctionnement intuitif

    • Sonde modulaire à immersion pouvant être complétée d'une buse de nettoyage pour un nettoyage automatique en cours de process

Détails du lot

Combinaison pour la mesure du pH dans les process de flottation et de séparation

Composants et pré-configurations

  • Fixations

    Certaines fixations permettent d'assurer la compatibilité des composants entre eux. Des paramètres ouverts vous offrent la possibilité d'une configuration personnalisée.

    Les composants peuvent être configurés au sein du lot dans le panier
  • Composants
    Memosens CPS91E - Capteur de pH numérique pour les process chimiques, la production de papier ou de peinture
    1

    Capteur de pH numérique
    Memosens CPS91E

    Fixations:
    CPS91E- _ 7BTH2
    Type d'électrode:
    7
    Version standard, pt zéro pH 7,0, capteur de température NTC 30k
    Gamme d'application:
    B
    0-14 pH, 0...110oC, 0,8...14 bar (abs)
    Système de référence:
    TH
    Jonction ouverte, piège à ions, 3 M KCl, Ag/AgCl
    Longueur d'immersion:
    2
    120mm
  • Liquiline CM442 est un transmetteur numérique pour le pH, le redox, la conductivité, l'oxygène, la turbidité, ...
    2

    Transmetteur 1/2 voies
    Liquiline CM442

    Fixations:
    CM442- _ _ _ _ _ _ _
  • Dipfit CPA111 - Sonde à immersion pour jusqu'à trois capteurs
    3

    Sonde à immersion
    Dipfit CPA111

    Fixations:
    CPA111-00 _
    Longueur d'immersion:
    0
    1000mm
    Matériau support; joint, PAL:
    0
    PP, joint tor. EPDM
  • Le câble de mesure CYK10 est utilisé avec tous les capteurs avec tête embrochable Memosens.
    4

    Câble de mesure numérique
    CYK10

    Fixations:
    CYK10- _ _ _
  • Produits simples

  • Facile à sélectionner, à installer et à utiliser

Excellence technique

Simplicité

  • Produits standard

  • Fiable, robuste et effort de maintenance réduit

Excellence technique

Simplicité

  • Produits haut de gamme

  • Hautement fonctionnel et pratique

Excellence technique

Simplicité

  • Produits spécialisés

  • Conçu pour les applications exigeantes

Excellence technique

Simplicité

Variable

FLEX selections Excellence technique Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selection

Parfait pour les applications de base

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selection

Performances optimales pour piloter les applications standards

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selection

Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selection

Performances exceptionnelles pour applications exigeantes

Excellence technique
Simplicité

Variable