Données clés
-
Température de process
5 à 50 °C (41 à 122 °F)
-
Pression de process
0,2 à 1 bar (3 à 15 psi)
Domaine d'application
Le Stamoclean CAT411 permet la microfiltration sans bactéries des échantillons provenant de conduites sous pression. Son filtre tangentiel autonettoyant évite le blocage et améliore la sécurité de votre process.Grâce à un volume mort minimum, il reflète rapidement les changements de votre process et réduit le temps de réponse de vos appareils de mesure en aval. Le Stamoclean CAT411 s'intègre facilement dans des process existants.
Le Stamoclean CAT411 est un dispositif de prise d'échantillons autonettoyant pour les domaines suivants :
Stations d'épurations municipales :
- Boue activée recirculée
- Boue activée excédentaire
- Bassin de clarificationStations d'épurations industrielles :
- Boue activée recirculée
- Boue activée excédentaire
- Bassin de clarificationInstallations dans des conduites de process sous pression
Avantages
Sécurité de fonctionnement élevée grâce à sa construction robuste
Microfiltration sans bactéries
Installation et intégration simples
Temps de réponse court d'un appareil en aval grâce au faible volume mort
La construction autonettoyante permet de réduire les coûts d'exploitation
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Information technique (TI)
Stamoclean CAT411
Microfiltre
Filtre tangentiel pour la filtration d'échantillons aqueux provenant de
conduites sous pressionEN FR 30/05/202212/07/201601/06/200701/07/2002Langue:
French
Version:
30/05/2022
Taille du fichier:
418.6 KB
Nom du fichier:
TI00349CFR_1422-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Stamoclean CAT411
Filtre tangentiel pour la filtration d'échantillons aqueux provenant de
conduites sous pressionEN FR 30/05/202222/07/201603/10/2004Langue:
French
Version:
30/05/2022
Taille du fichier:
540.5 KB
Nom du fichier:
BA00349CFR_1422-00.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Analyseurs, capteurs in situ et préleveurs
Experts en analyses physico-chimiques
Langue:
French
Version:
20/12/2023
Taille du fichier:
9.7 MB
Nom du fichier:
Analyseurs-Preleveurs-FA00012CFR.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Analizzatori, sensori in loco e campionatori
Esperti nell'analisi dei liquidi
Langue:
Italien
Version:
21/03/2017
Taille du fichier:
26.5 MB
Nom du fichier:
FA00012CIT_18.17.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Analysatoren, In-Situ-Sensoren und Probenehmer
Kompetenz in Flüssigkeitsanalyse
Langue:
Allemand
Version:
18/01/2023
Taille du fichier:
4.8 MB
Nom du fichier:
FA00012CDE_Analyzer_20.22_LowRes.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Catálogo Analizadores
Analizadores, sensores y tomamuestras in situ
Langue:
Espagnol
Version:
21/11/2018
Taille du fichier:
3.6 MB
Nom du fichier:
FA00012Ces_Catálogo Analizadores_19.18.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Analyzers, in-situ sensors and samplers
Experts in Liquid Analysis
Langue:
Anglais
Version:
18/01/2023
Taille du fichier:
4.8 MB
Nom du fichier:
FA00012CEN_Analyzer_20.22_LowRes.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Analizzatori, sensori in loco e campionatori
Esperti nell'analisi dei liquidi
Langue:
Italien
Version:
21/11/2018
Taille du fichier:
2.8 MB
Nom du fichier:
FA00012CIT_19.18.pdf
-
-
-
Accessoires
71000460 (Germany)
Activator for membrane filter (CAT411,430)
Langue:
Allemand
Version:
01/04/2022
Taille du fichier:
186.6 KB
Nom du fichier:
MSDS_71000460_(D).pdf
-
-
-
Accessoires
71000460 (United Kingdom)
Activator for membrane filter (CAT411,430)
Langue:
Anglais
Version:
01/04/2022
Taille du fichier:
176.9 KB
Nom du fichier:
MSDS_71000460_(GB).pdf
-