La chambre de passage Flowfit CPA250 est conçue pour un montage sur conduite dans le traitement de l'eau et des eaux usées. Elle dispose d'emplacements pour trois capteurs et permet de prolonger leur durée de vie en les maintenant humides même en cas d'interruption de l'écoulement. La sonde elle-même est fabriquée en polypropylène résistant à la corrosion. Avec la Flowfit, vous avez exactement le bon produit pour vos applications standard.
La Flowfit CPA250 est conçue pour l'utilisation dans des conduites dans les domaines suivants :
Traitement des eaux usées
Eau potable
Utilités
Elle est adaptée à une utilisation sous des pressions jusqu'à 6 bar.
Avantages
Chambre de passage économique pour une installation inline
Installation et retrait simples des capteurs grâce au capot dévissable
Etalonnage simple sans démonter les capteurs grâce à un réservoir d'étalonnage dévissable
Encombrement réduit grâce aux 3 positions de montage pour capteurs de 120 mm ou une unité de nettoyage en option
AVR Waste à Botlek, Rotterdam, traite jusqu'à 1,7 millions de tonnes de déchets résiduels chaque année. Découvrez comment ils ont optimisé leur mesure du pH grâce à Endress+Hauser
Utiliser l'eau de mer pour la chasse d'eau peut économiser une grande quantité d'eau potable. Afin d'assurer une alimentation constante en eau, les capteurs utilisés doivent être fiables afin de répondre aux Objectifs de Qualité de l'Eau (OQE).
La surveillance des eaux usées à l'aide du Liquistation CSF48 et du Liquiport CSP44 mobile peut fournir des informations précieuses sur la présence du Covid-19 dans une zone géographique précise
- Emplacement pour 3 électrodes - Electrodes de 120 mm - Etalonnage direct possible dans le support avec une enceinte d'étalonnage amovible - Raccord pour nettoyage par injection avec CPR3
Matériau
Support : PP Joint : différents matériaux disponibles
Température de process
max. 80 °C (176 °F)
Pression de process
max. 6 bar à 20°C (87 psi à 68°F)
Principe de mesure
Capteur redox
Application
Eaux
Installation
Chambre de passage
Caractéristique
Conduite, bypass
Design
- support pour 3 électrodes (120mm) - Etalonnage des électrodes possible directement sur la chambre par couvercle démontable - raccord d'injection par CPR3
Matériau
Armature : PP, PVDF ou inox1.4571. Joint: différents matériaux au choix
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique de confidentialité .