
Ce produit n'est plus disponible.
Veuillez vérifier la disponibilité de la nouvelle génération dans la section Prédécesseur / Successeur ou contactez votre agence Endress+Hauser locale.
-
Successeur
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections Excellence technique Simplicité - F
- L
- E
- X
Fundamental selection
Parfait pour les applications de base
Excellence technique Simplicité - F
- L
- E
- X
Lean selection
Performances optimales pour piloter les applications standards
Excellence technique Simplicité - F
- L
- E
- X
Extended selection
Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process
Excellence technique Simplicité - F
- L
- E
- X
Xpert selection
Performances exceptionnelles pour applications exigeantes
Excellence technique Simplicité Variable
-
-
-
Information technique (TI)
Memosens CPS76D
Combinaison d'électrode pH et redox avec technologie Memosens
Pour la technique de process, les applications hygiéniques et stérilesEN FR 30/11/201402/05/2012Langue:
French
Version:
30/11/2014
Taille du fichier:
427.6 KB
Nom du fichier:
TI00506CFR_0214.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Memosens CPS16D/76D/96D Manuel de mise en service
Electrode combinée de pH et redox avec technologie Memosens
EN FR 31/01/201822/05/2012Langue:
French
Version:
31/01/2018
Taille du fichier:
628.4 KB
Nom du fichier:
BA01109CFR_0218.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Memosens pH/ORP Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel im explosionsgefährdeten Bereich Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous areas Conseils de sécurité pour matériels électriques destinés aux zones explosibles Safety Instructions
Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous
areasEN FR 11/11/201631/12/201101/04/2009Langue:
Anglais
Version:
11/11/2016
Taille du fichier:
3.7 MB
Nom du fichier:
XA00079CA3_1416.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Memosens pH/ORP Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel im explosionsgefährdeten Bereich Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous areas Conseils de sécurité pour matériels électriques destinés aux zones explosibles Safety Instructions
Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous
areasEN FR 22/02/201604/03/201514/01/201321/10/201001/12/2006Langue:
Anglais
Version:
22/02/2016
Taille du fichier:
4.3 MB
Nom du fichier:
XA00376CA3_1616.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to: BA01572C, BA01109C
Safety instructions for electrical equipment in explosion-hazardous
areas
EAC Ex 0Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga X
EAC Ex 0Ex ia IIC T4/T6 Ga XEN FR 01/03/202218/02/202108/03/2016Langue:
Anglais
Version:
01/03/2022
Taille du fichier:
508.1 KB
Nom du fichier:
XA01437CEN_0322-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Memosens ph/ORP sensors
pH/ORP measurement
Supplement to BA01572C, BA01109C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
UKEx II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
UK Ex II 1 G Ex ia IIC T4/T6 GaLangue:
Anglais
Version:
08/12/2021
Taille du fichier:
435.2 KB
Nom du fichier:
XA02786CEN_0121-00.pdf
-
-
-
Livre blanc (WP)
Damit bei der pH-Messung höchste Genauigkeit garantiert ist
Kalibrierung,Justierung und Verifizierung
Langue:
Allemand
Version:
07/04/2021
Taille du fichier:
605.2 KB
Nom du fichier:
WP01154C07DE_01.21_Damit bei der pH-Messung hoechste Genauigkeit garantiert ist.pdf
-
-
-
Livre blanc (WP)
Ensuring maximum accuracy in pH measurement
Calibration, adjustment and verification
Langue:
Anglais
Version:
07/04/2021
Taille du fichier:
600 KB
Nom du fichier:
WP01154C07EN_01.21_Ensuring maximum accuracy in pH measurement.pdf
-
-
-
Déclaration du fabricant
Product family: Memosens
Product root: CPS76D-
Declaration number: HE_01167_01.19
Additional information: FDA & USP 87/88 O-RingLangue:
Anglais
Version:
31/07/2019
Taille du fichier:
119 KB
Nom du fichier:
HE_01167_01.19.pdf
-
-
-
Déclaration UE
Product family: CeraGel, CeraLiquid, Memosens, OrbiPore, OrbiSint
Product root: CPS11D-, CPS12D-, CPS16D-, CPS41D-, CPS42D-,
CPS71D-, CPS72D-, CPS76D-, CPS91D-, CPS92D-, CPS96D-
Declaration number: EC_00385_02.16EN FR 22/07/2017Langue:
Anglais
Version:
22/07/2017
Taille du fichier:
556.7 KB
Nom du fichier:
EC_00385_02.16.pdf
-