
Données clés
-
Gamme de mesure
pH 0 à 14
-
Température de process
-15 à 110°C (5 à 230°F)
-
Pression de process
Max. 11 bar abs à 100 °C (max. 160 psi à 212 °F)
Domaine d'application
Memosens CPS97E est le spécialiste des milieux à forte teneur en fibres ou en matières solides en suspension comme les dispersions, les précipitations ou les émulsions. Son corps incassable et l'orifice faisant office de diaphragme garantissent une mesure fiable en conditions de process difficiles. CPS97E utilise la technologie numérique Memosens 2.0 pour un stockage étendu des données d'étalonnage et de process pour la maintenance prédictive. Le capteur résiste à la corrosion et permet l'étalonnage en laboratoire, ce qui améliore l'intégrité du process et augmente sa disponibilité.
Process chimiques
Produits chargés et matières solides en suspension
- Dispersions
- Réactions de précipitation
- ÉmulsionsIndustrie du papier et de la pâte à papier
Avantages
Memosens 2.0 offre une capacité de stockage étendue des données d'étalonnage et de process, ce qui permet une meilleure identification des tendances et fournit une base solide pour la maintenance prédictive et les services IIoT optimisés.
Incassable : le corps PEEK du capteur résiste aux conditions difficiles et assure la sécurité du produit
L'orifice faisant office de diaphragme empêche le blocage du capteur même dans les milieux très encrassés.
Le gel de référence chimiquement stable assure des mesures stables à long terme
Faible maintenance : la technologie ISFET n'est pas sensible aux températures élevées ou aux changements de température, ce qui permet d'étaler les intervalles d'étalonnage
Sécurité maximale du process : la transmission de signal inductive sans contact élimine les problèmes d'humidité ou de corrosion.
Vidéos
Extended selection
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité

-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
Prédécesseur
-
-
Information technique (TI)
TI Memosens CPS97E
Version française - 10/2023
Capteur ISFET pour mesure de pH
EN FR 30/10/202315/09/2021Langue:
French
Version:
30/10/2023
Taille du fichier:
592.2 KB
Nom du fichier:
TI01618CFR_0223-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Capteurs ISFETMemosens CPS47E, CPS77E, CPS97E
Version française - 06/2024
Mesure du pH
EN FR 26/06/202402/11/202314/09/2021Langue:
French
Version:
26/06/2024
Taille du fichier:
945.8 KB
Nom du fichier:
BA02154CFR_0324-00.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
TI Memosens CPS97E
Capteur ISFET pour mesure de pH
EN FR 30/10/202315/09/2021Langue:
French
Version:
30/10/2023
Taille du fichier:
592.2 KB
Nom du fichier:
TI01618CFR_0223-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Capteurs ISFETMemosens CPS47E, CPS77E, CPS97E
Mesure du pH
EN FR 26/06/202402/11/202314/09/2021Langue:
French
Version:
26/06/2024
Taille du fichier:
945.8 KB
Nom du fichier:
BA02154CFR_0324-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA Memosens ISFET pH sensors
pH measurement
Supplement to BA02154C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
NEPSI Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
NEPSI Ex ia IIC T4/T6 GaEN FR 19/11/202420/08/2021Langue:
Anglais
Version:
19/11/2024
Taille du fichier:
527 KB
Nom du fichier:
XA02691CEN_0224-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Memosens ISFET pH sensors
pH measurement
Supplement to BA02154C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
UK Ex II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
Uk Ex II 1 G Ex ia IIC T4/T6 GaLangue:
Anglais
Version:
20/08/2021
Taille du fichier:
675.8 KB
Nom du fichier:
XA02647CEN_0121.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Memosens ISFET pH sensors
pH measurement
Supplement to BA02154C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
KOR Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
KOR Ex ia IIC T4/T6 GaEN FR 22/10/2021Langue:
Anglais
Version:
22/10/2021
Taille du fichier:
421.3 KB
Nom du fichier:
XA02699CEN_0121.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Capteurs de pH ISFET Memosens
Mesure du pH
Supplément à BA02154C
CSA C/US IS Cl. 1 Div. 1 GP A-D T3/T4/T6 + CSA C/US IS Cl. 1 Zone 0 AEx
ia IIC T3/T4/T6
CSA C/US IS Cl. 1 Div. 1 GP A-D T4/T6 + CSA C/US IS Cl. 1 Zone 0 AEx ia
IIC T4/T6
CSA C/ US Cl. 1 Div 1&2 GP A-D T6…T3EN FR 15/02/202220/08/2021Langue:
French
Version:
15/02/2022
Taille du fichier:
657 KB
Nom du fichier:
XA02689CFR_0222-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA Capteurs de pH ISFET Memosens
Mesure du pH
Supplément à BA02154C
Conseils de sécurité pour matériels électriques destinés aux zones explosibles
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
ATEX II 1G Ex ia IIC T4/T6 Ga
IECEx Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
IECEx Ex ia IIC T4/T6 GaEN FR 15/01/202527/08/2021Langue:
French
Version:
15/01/2025
Taille du fichier:
426.2 KB
Nom du fichier:
XA02692CFR_0224-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA Memosens ISFET pH sensors
pH measurement
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN FR 27/11/202428/08/202420/08/2021Langue:
Anglais
Version:
27/11/2024
Taille du fichier:
431.2 KB
Nom du fichier:
XA02688CEN_0324-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN FR 22/04/202115/10/2020Langue:
Anglais
Version:
22/04/2021
Taille du fichier:
491.8 KB
Nom du fichier:
XA02244CEN_0221.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Memosens ISFET pH sensors
pH measurement
Supplement to BA02154C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
EAC Ex 0Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga X
EAC Ex 0Ex ia IIC T4/T6 Ga XEN FR 18/01/2022Langue:
Anglais
Version:
18/01/2022
Taille du fichier:
421 KB
Nom du fichier:
XA02818CEN_0122-00.pdf
-