![Memosens CPS77E - capteur de pH incassable pour les applications hygiéniques Memosens CPS77E - capteur de pH ISFET pour le secteur agroalimentaire et les sciences de la vie](/__image/a/9483367/k/3890e42a16a63d7f1da8e2ba0d7bba54ec589fa6/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/CPS77E-ISFET-pH-sensor.jpg)
Données clés
-
Gamme de mesure
pH 0 à 14
-
Température de process
-15 à 135°C (5 à 275°F)
-
Pression de process
Max. 11 bar abs à 100 °C
(Max. 160 psi à 212 °F)
Domaine d'application
Memosens CPS77E est l'expert pour les applications hygiéniques. Sa référence avec un gel résistant à la contamination bactérienne garantit des mesures stables. Ce capteur incassable stérilisable à la vapeur surchauffée est autoclavable et garantit une sécurité de produit maximale. CPS77E utilise la technologie numérique Memosens 2.0 pour un stockage étendu des données d'étalonnage et de process pour la maintenance prédictive. Le capteur résiste à la corrosion et permet l'étalonnage en laboratoire, ce qui améliore l'intégrité du process et augmente sa disponibilité.
Applications hygiéniques et stériles :
Industrie agroalimentaire
Sciences de la vie
Biotechnologie
Avec tous les agréments pertinents pour les applications hygiéniques comme EHEDG, 3A, UE1935/2004, USP 87/88.
Avantages
Memosens 2.0 offre une capacité de stockage étendue des données d'étalonnage et de process, ce qui permet une meilleure identification des tendances et fournit une base solide pour la maintenance prédictive et les services IIoT optimisés.
Le corps en PEEK incassable assure une sécurité maximale dans les applications ne tolérant pas le bris de verre.
Avec sa biocompatibilité certifiée et sa conformité pharmaceutique (Pharma CoC en option), le capteur protège la qualité de vos produits.
Le capteur est conçu pour l'autoclavage et la stérilisation avec vapeur surchauffée, pour des mesures stables sur le long terme.
Faible maintenance : la technologie ISFET n'est pas sensible aux changements de température et ne présente pratiquement aucune erreur acide ou alcaline, ce qui permet d'obtenir de longs intervalles d'étalonnage.
La stabilité NEP six fois plus élevée que les capteurs de pH ISFET classiques assure une durée de vie plus longue même lorsque le capteur est exposé au nettoyage en place.
Sécurité maximale du process : la transmission de signal inductive sans contact élimine les problèmes causés par l'humidité ou la corrosion.
Vidéos
Extended selection
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
![FLEX: Extended FLEX: Extended](/__image/a/9247232/k/39217366b16bac2230ce4c49a4e705e44f102e8c/ar/4-3/w/496/t/jpg/b/ffffff/fn/eh_2020-11_FLEX_segmentation_Visual_E_1250x300px.jpg)
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
Prédécesseur
-
-
Information technique (TI)
TI Memosens CPS77E
Version française - 10/2023
Capteur ISFET pour mesure de pH
EN FR 30/10/202315/09/2021Langue:
French
Version:
30/10/2023
Taille du fichier:
568.7 KB
Nom du fichier:
TI01617CFR_0223-00.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
TI Memosens CPS77E
Capteur ISFET pour mesure de pH
EN FR 30/10/202315/09/2021Langue:
French
Version:
30/10/2023
Taille du fichier:
568.7 KB
Nom du fichier:
TI01617CFR_0223-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Capteurs Memosens ISFET CPS47E, CPS77E, CPS97E
Mesure du pH
EN FR 26/06/202402/11/202314/09/2021Langue:
French
Version:
02/11/2023
Taille du fichier:
1 MB
Nom du fichier:
BA02154CFR_0223-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Memosens ISFET pH sensors
pH measurement
Supplement to BA02154C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
NEPSI Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
NEPSI Ex ia IIC T4/T6 GaEN FR 20/08/2021Langue:
Anglais
Version:
20/08/2021
Taille du fichier:
526.2 KB
Nom du fichier:
XA02691CEN_0121.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Capteurs de pH ISFET Memosens
Mesure du pH
Supplément à BA02154C
CSA C/US IS Cl. 1 Div. 1 GP A-D T3/T4/T6 + CSA C/US IS Cl. 1 Zone 0 AEx
ia IIC T3/T4/T6
CSA C/US IS Cl. 1 Div. 1 GP A-D T4/T6 + CSA C/USIS Cl. 1 Zone 0 AEx ia
IIC T4/T6
CSA C/ US Cl. 1 Div 1&2 GP A-D T6…T3EN FR 15/02/202220/08/2021Langue:
French
Version:
15/02/2022
Taille du fichier:
657 KB
Nom du fichier:
XA02689CFR_0222-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Memosens ISFET pH sensors
pH measurement
Supplement to BA02154C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
UK Ex II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
Uk Ex II 1 G Ex ia IIC T4/T6 GaLangue:
Anglais
Version:
20/08/2021
Taille du fichier:
675.8 KB
Nom du fichier:
XA02647CEN_0121.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Capteurs de pH ISFET Memosens
Mesure du pH
Supplément à BA02154C
Conseils de sécurité pour appareils électriques en zone explosible
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
ATEX II 1G Ex ia IIC T4/T6 Ga
IECEx Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
IECEx Ex ia IIC T4/T6 GaEN FR 27/08/2021Langue:
French
Version:
27/08/2021
Taille du fichier:
428 KB
Nom du fichier:
XA02692CFR_0121.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Memosens ISFET pH sensors
pH measurement
Supplement to BA02154C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
KOR Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
KOR Ex ia IIC T4/T6 GaEN FR 22/10/2021Langue:
Anglais
Version:
22/10/2021
Taille du fichier:
421.3 KB
Nom du fichier:
XA02699CEN_0121.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Memosens ISFET pH sensors
pH measurement
Supplement to BA02154C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
INMETRO Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
INMETRO Ex ia IIC T4/T6 GaEN FR 20/08/2021Langue:
Anglais
Version:
20/08/2021
Taille du fichier:
434.4 KB
Nom du fichier:
XA02688CEN_0121.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Memosens ISFET pH sensors
pH measurement
Supplement to BA02154C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
JPN Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
JPN Ex ia IIC T4/T6 GaEN FR 20/08/2021Langue:
Anglais
Version:
20/08/2021
Taille du fichier:
420 KB
Nom du fichier:
XA02690CEN_0121.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Memosens ISFET pH sensors
pH measurement
Supplement to BA02154C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
EAC Ex 0Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga X
EAC Ex 0Ex ia IIC T4/T6 Ga XEN FR 18/01/2022Langue:
Anglais
Version:
18/01/2022
Taille du fichier:
421 KB
Nom du fichier:
XA02818CEN_0122-00.pdf
-