
Données clés
-
Gamme de mesure
pH 0 à 14
-
Température de process
-15 à 135°C (5 à 275°F)
-
Pression de process
Max. 11 bar abs à 100 °C (max. 160 psi à 212 °F)
Domaine d'application
Memosens CPS47E est un capteur hautes performances avec référence KCl liquide pour les fluides ayant une faible conductivité ou une charge organique élevée. Il mesure avec précision, même dans des applications avec des produits changeant rapidement. Son corps incassable garantit une sécurité de produit optimale. Grâce à la technologie numérique Memosens 2.0, le capteur de pH résiste à l'humidité et permet un étalonnage en laboratoire, ce qui augmente la sécurité du process et simplifie les opérations. Sa capacité de stockage étendue des données d'étalonnage et de process fournit une base idéale pour la maintenance prédictive.
Produits contenant une part importante de solvants organiques ou présentant une très faible conductivité :
Secteur chimique, mesure de produits ayant tendance à colmater
Centrales électriques, par ex. eau d'alimentation de chaudière
Sciences de la vie, par ex. eau pour préparations injectables
Avec tous les agréments pertinents pour les applications hygiéniques comme EHEDG, 3A, UE1935/2004, USP 87/88
Avantages
Adapté à IIoT : Memosens 2.0 offre une capacité de stockage étendue des données d'étalonnage et de process, ce qui permet une meilleure identification des tendances et fournit une base solide pour la maintenance prédictive et les services IIoT optimisés.
Incassable : le corps en PEEK sans verre assure une sécurité maximale dans les applications ne tolérant pas le bris de verre.
Résistant à la contamination : le remplissage constant d'électrolyte KCl et un élément de référence séparé empêchent les ions contaminants d'accéder à l'électrode.
Le capteur est conçu pour l'autoclavage et la stérilisation avec vapeur surchauffée, pour une mesure stable sur le long terme.
Faible maintenance : la technologie ISFET n'est pas sensible aux changements de température, ce qui permet d'étaler les intervalles d'étalonnage
Sécurité de process maximale : grâce à la transmission de signal inductive sans contact, les problèmes d'humidité font partie du passé.
Coûts opérationnels réduits : étalonnage en laboratoire et remplacement rapide du capteur sur site, ce qui réduit les temps d'arrêt du process et prolonge la durée de vie du capteur
Vidéos
Extended selection
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité

-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
Prédécesseur
-
-
Information technique (TI)
TI Memosens CPS47E
Version française - 10/2023
Capteur ISFET pour mesure de pH
EN FR 30/10/202315/09/2021Langue:
French
Version:
30/10/2023
Taille du fichier:
634.5 KB
Nom du fichier:
TI01616CFR_0223-00.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
TI Memosens CPS47E
Capteur ISFET pour mesure de pH
EN FR 30/10/202315/09/2021Langue:
French
Version:
30/10/2023
Taille du fichier:
634.5 KB
Nom du fichier:
TI01616CFR_0223-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Capteurs ISFETMemosens CPS47E, CPS77E, CPS97E
Mesure du pH
EN FR 26/06/202402/11/202314/09/2021Langue:
French
Version:
26/06/2024
Taille du fichier:
945.8 KB
Nom du fichier:
BA02154CFR_0324-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Memosens ISFET pH sensors
pH measurement
Supplement to BA02154C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
KOR Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
KOR Ex ia IIC T4/T6 GaEN FR 22/10/2021Langue:
Anglais
Version:
22/10/2021
Taille du fichier:
421.3 KB
Nom du fichier:
XA02699CEN_0121.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA Memosens ISFET pH sensors
pH measurement
Supplement to BA02154C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
NEPSI Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
NEPSI Ex ia IIC T4/T6 GaEN FR 19/11/202420/08/2021Langue:
Anglais
Version:
19/11/2024
Taille du fichier:
527 KB
Nom du fichier:
XA02691CEN_0224-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Memosens ISFET pH sensors
pH measurement
Supplement to BA02154C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
UK Ex II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
Uk Ex II 1 G Ex ia IIC T4/T6 GaLangue:
Anglais
Version:
20/08/2021
Taille du fichier:
675.8 KB
Nom du fichier:
XA02647CEN_0121.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Capteurs de pH ISFET Memosens
Mesure du pH
Supplément à BA02154C
CSA C/US IS Cl. 1 Div. 1 GP A-D T3/T4/T6 + CSA C/US IS Cl. 1 Zone 0 AEx
ia IIC T3/T4/T6
CSA C/US IS Cl. 1 Div. 1 GP A-D T4/T6 + CSA C/US IS Cl. 1 Zone 0 AEx ia
IIC T4/T6
CSA C/ US Cl. 1 Div 1&2 GP A-D T6…T3EN FR 15/02/202220/08/2021Langue:
French
Version:
15/02/2022
Taille du fichier:
657 KB
Nom du fichier:
XA02689CFR_0222-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA Capteurs de pH ISFET Memosens
Mesure du pH
Supplément à BA02154C
Conseils de sécurité pour matériels électriques destinés aux zones explosibles
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
ATEX II 1G Ex ia IIC T4/T6 Ga
IECEx Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
IECEx Ex ia IIC T4/T6 GaEN FR 15/01/202527/08/2021Langue:
French
Version:
15/01/2025
Taille du fichier:
426.2 KB
Nom du fichier:
XA02692CFR_0224-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA Memosens ISFET pH sensors
pH measurement
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN FR 27/11/202428/08/202420/08/2021Langue:
Anglais
Version:
27/11/2024
Taille du fichier:
431.2 KB
Nom du fichier:
XA02688CEN_0324-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Memosens ISFET pH sensors
pH measurement
Supplement to BA02154C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
JPN Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
JPN Ex ia IIC T4/T6 GaEN FR 20/08/2021Langue:
Anglais
Version:
20/08/2021
Taille du fichier:
420 KB
Nom du fichier:
XA02690CEN_0121.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA Memosens ISFET pH sensors
pH measurement
EAC Ex 0Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga X
EAC Ex 0Ex ia IIC T4/T6 Ga XEN FR 09/04/202518/01/2022Langue:
Anglais
Version:
09/04/2025
Taille du fichier:
421.3 KB
Nom du fichier:
XA02818CEN_0225-00.pdf
-