Données clés
-
Gamme de mesure
pH 0 à 14
-
Température de process
0 à 135 °C (32 à 275 °F)
-
Pression de process
1 à 7 bar abs (14.5 à 101.5 psi)
Domaine d'application
Maintenez la valeur de pH de votre lot dans la gamme optimale et maximisez le rendement de votre produit avec le capteur Memosens CPS171D. Grâce à sa construction robuste et à sa stabilité à long terme, il délivre des valeurs mesurées extrêmement précises, reproductibles et fiables même après un NEP/SEP et autoclavage. Memosens CPS171D n'est pas la dernière génération de Memosens. Pour obtenir des informations sur le nouveau capteur Memosens CPS61E avec fonctionnalités étendues, cliquez ici.
Le Memosens CPS171D mesure le pH dans les industries suivantes :
Industries biotechnologiques et pharmaceutiques
- Bioréacteurs/fermenteurs : commande de process dans la production d'enzymes
- Bioréacteurs/fermenteurs : contrôle de la croissance cellulaireIndustrie agroalimentaire
- Applications NEP/SEP
Avec ses agréments internationaux pour la protection contre les explosions, tels qu'ATEX et IECEx, le capteur est adapté à l'utilisation en zone explosible.
Un certificat de conformité pharmaceutique avec numéro de série du capteur est disponible.
Avantages
La précision, la reproductibilité et la fiabilité du capteur vous aident à maintenir la valeur de pH dans la gamme optimale pour un rendement maximal du produit.
Grâce à sa membrane en verre spécifique et à son système de référence, le capteur est résistant au NEP/SEP et autoclavable (jusqu'à 140°C/284°F) et présente par conséquent une stabilité à long terme maximale.
Grâce à la technologie Memosens, le raccord de câble ne peut pas être affecté par l'humidité ou la corrosion : vous pouvez compter sur une disponibilité optimale de votre capteur pour plus de sécurité pour votre lot.
Le capteur protège la qualité de votre produit avec sa biocompatibilité certifiée selon USP class VI, sa conformité FDA des parties en contact avec le produit, pas de cytotoxicité, bioréactivité ou de matières d'origine animale.
Le capteur vous fournit des données de process et de capteur vous permettant de savoir si le capteur est prêt pour le lot suivant ou s'il doit être remplacé - un progrès considérable pour la sécurité de vos produits.
Rationalisez la maintenance du capteur CPS171D avec le logiciel Memobase Plus qui sauvegarde et consigne automatiquement toutes les données relatives au capteur et au process.
Agréé pour une utilisation en zone explosible.
Vidéos
Extended selection
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Information technique (TI)
Memosens CPS171D Information technique
Version française - 02/2018
Électrodes de pH pour bioréacteurs avec technologie numérique Memosens
EN FR 28/02/201831/10/2015Langue:
French
Version:
28/02/2018
Taille du fichier:
863.8 KB
Nom du fichier:
TI01254CFR_0218.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Memosens CPS171D Information technique
Électrodes de pH pour bioréacteurs avec technologie numérique Memosens
EN FR 28/02/201831/10/2015Langue:
French
Version:
28/02/2018
Taille du fichier:
863.8 KB
Nom du fichier:
TI01254CFR_0218.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Capteurs de pH/redox et demi-cellules de référence
Capteurs avec technologie Memosens et capteurs analogiques
EN FR 04/05/202031/12/201730/11/2015Langue:
French
Version:
04/05/2020
Taille du fichier:
1.1 MB
Nom du fichier:
BA01572CFR_0320.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Memosens pH/ORP Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel im explosionsgefährdeten Bereich Safetyinstructions for electrical apparatus for explosion-hazardous areas Conseils de sécurité pour matériels électriques destinés aux zones explosibles Safety Instructions
Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous
areasEN FR 22/02/201604/03/201514/01/201321/10/201001/12/2006Langue:
Anglais
Version:
22/02/2016
Taille du fichier:
4.3 MB
Nom du fichier:
XA00376CA3_1616.pdf
-
-
-
Innovation (IN)
Innovations brochure pH sensor Memosens CPS171D for bioreactors/fermenters
Reliability – batch by batch
Memosens CPS171D pH sensor for absolutely reliable production processes
in biotechnologyLangue:
Anglais
Version:
16/12/2015
Taille du fichier:
684.2 KB
Nom du fichier:
IN Memosens CPS171D-EN.pdf
-
-
-
Innovation (IN)
Innovationsbroschüre pH-Sensor Memosens CPS171D für Bioreaktoren/Fermenter
Sicherheit – Batch für Batch
pH-Sensor Memosens CPS171D für absolut verlässliche biotechnologische
ProduktionsprozesseLangue:
Allemand
Version:
16/12/2015
Taille du fichier:
775.9 KB
Nom du fichier:
IN Memosens CPS171D-DE.pdf
-
-
-
Livre blanc (WP)
Whitepaper: Reproduzierbare Messwerte vom Labor bis zum Prozess
Whitepaper über digitale pH- und DO-Sensoren in der
BiotechnologiebrancheLangue:
Allemand
Version:
29/05/2019
Taille du fichier:
269.1 KB
Nom du fichier:
WP01111CDE_0119_Reproduzierbare Messwerte vom Labor bis zum Prozess.pdf
-
-
-
Livre blanc (WP)
White Paper Measuring consistency from lab to process
Whitepaper on digital pH and DO sensors in the biotechnology industry
Langue:
Anglais
Version:
29/05/2019
Taille du fichier:
277.2 KB
Nom du fichier:
WP01111CEN_0119_Measuring consistency from laboratory to process.pdf
-
-
-
Livre blanc (WP)
Damit bei der pH-Messung höchste Genauigkeit garantiert ist
Kalibrierung,Justierung und Verifizierung
Langue:
Allemand
Version:
07/04/2021
Taille du fichier:
605.2 KB
Nom du fichier:
WP01154C07DE_01.21_Damit bei der pH-Messung hoechste Genauigkeit garantiert ist.pdf
-
-
-
Livre blanc (WP)
Ensuring maximum accuracy in pH measurement
Calibration, adjustment and verification
Langue:
Anglais
Version:
07/04/2021
Taille du fichier:
600 KB
Nom du fichier:
WP01154C07EN_01.21_Ensuring maximum accuracy in pH measurement.pdf
-
-
-
Déclaration du fabricant
Product family: Memosens
Product root: CPS171D-
Declaration number: HE_00727_03.19
Manufacturer specification: 1935/2004EN FR 10/10/2019Langue:
Anglais
Version:
10/10/2019
Taille du fichier:
889.4 KB
Nom du fichier:
HE_00727_03.19.pdf
-