

Données clés
-
Gamme de mesure
Traces : 0 à 5 mg/l ClO2
Standard : 0 à 20 mg/l ClO2 -
Température de process
0 à 55 C (32 to 130F), hors gel
-
Pression de process
Max. 1 bar (max. 14.5 psi)
-
Méthode de mesure
Cellule de mesure à membrane, fermée
Réduction du dioxyde de chlore à la cathode
Domaine d'application
Le CCS50 est un capteur de dioxyde de chlore robuste qui nécessite peu de maintenance. Il délivre des valeurs mesurées stables et rapides dans l'eau potable, l'eau de process et les utilités. Le capteur peut être utilisé pour assurer une désinfection efficace même avec des volumes d'eau minimaux et aide à atteindre une qualité de l'eau et une sécurité maximales, pour éviter le surdosage du dioxyde de chlore ou pour garantir l'absence de ClO2 dans les installations de boissons et l'osmose inverse. Le CCS50 assure la continuité pour la base installée des points de mesure analogiques de dioxyde de chlore.
Le CCS50 est un capteur de dioxyde de chlore analogique pour les fabricants de skids et les clients finaux. Il mesure avec fiabilité dans :
l'eau potable - pour garantir une désinfection suffisante
les systèmes ou tours de refroidissement - pour éviter la croissance d'agents pathogènes
l'eau de process - pour l'emballage et l'embouteillage sûr et hygiénique des produits
les installations de boissons - pour garantir l'absence de dioxyde de chlore
Avantages
Le temps de réponse rapide (t90 < 15 s) donne une vue précise du process et permet une réaction rapide aux changements du process ainsi qu'un contrôle efficace du process.
Sécurité de process accrue : Une mesure précise et stable à long terme garantit une surveillance constante du process et permet un dosage de désinfectant adapté individuellement.
Installation flexible : Le capteur peut être installé dans les chambres de passage CCA151 et CCA250 ou dans des sondes à immersion. Mesure quasiment insensible au débit à des vitesses d'écoulement supérieures à 5 l/h (CCA151), 30 l/h (CCA250) ou 15 cm/s (immersion).
Le capteur ampérométrique nécessitant peu d'entretien réduit le coût de possession du point de mesure, en particulier par rapport aux systèmes de mesure colorimétriques.
Le raccordement au transmetteur de chlore Liquisys assure la continuité pour la base installée des points de mesure analogiques de dioxyde de chlore.
Prédécesseur
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Information technique (TI)
CCS50 Information technique
Capteur pour la détermination du dioxyde de chlore
EN FR 20/09/2018Langue:
French
Version:
20/09/2018
Taille du fichier:
672 KB
Nom du fichier:
TI01425CFR_0118.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
CCS50
Capteur pour la mesure du dioxyde de chlore
EN FR 05/08/202016/12/201920/09/2018Langue:
French
Version:
05/08/2020
Taille du fichier:
827.7 KB
Nom du fichier:
BA01904CFR_0320.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Sensors, transmitters, compact devices and assemblies
Experts in Liquid Analysis
Langue:
Anglais
Version:
24/09/2024
Taille du fichier:
4.2 MB
Nom du fichier:
FA00007CEN_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Sensoren, Messumformer, Kompaktgeräte and Armaturen
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Langue:
Allemand
Version:
24/09/2024
Taille du fichier:
4.1 MB
Nom du fichier:
FA00007CDE_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
Électrolytes
CCV05-50x_51x (Türkiye)
Electrolyte for CCS50(D)/CCS51(D)
Langue:
Turc
Version:
17/10/2023
Taille du fichier:
185.9 KB
Nom du fichier:
MSDS_CCV05-50x_51x_(TR).pdf
-
-
-
Électrolytes
CCV05-50x_51x (France)
Electrolyte for CCS50(D)/CCS51(D)
Langue:
French
Version:
29/04/2022
Taille du fichier:
42.9 KB
Nom du fichier:
MSDS_CCV05-50x_51x_(F).pdf
-
-
-
Électrolytes
CCV05-50x_51x (Estonia)
Electrolyte for CCS50(D)/CCS51(D)
Langue:
Estonien
Version:
29/04/2022
Taille du fichier:
40.4 KB
Nom du fichier:
MSDS_CCV05-50x_51x_(EST).pdf
-
-
-
Électrolytes
CCV05-50x_51x (Malta)
Electrolyte for CCS50(D)/CCS51(D)
Langue:
Anglais
Version:
29/04/2022
Taille du fichier:
40.1 KB
Nom du fichier:
MSDS_CCV05-50x_51x_(M).pdf
-
-
-
Électrolytes
CCV05-50x_51x (Belgium (Dutch))
Electrolyte for CCS50(D)/CCS51(D)
Langue:
Néerlandais
Version:
29/04/2022
Taille du fichier:
42.1 KB
Nom du fichier:
MSDS_CCV05-50x_51x_(BNL).pdf
-
-
-
Électrolytes
CCV05-50x_51x (Saudi Arabien)
Electrolyte for CCS50(D)/CCS51(D)
Langue:
Arabe
Version:
29/04/2022
Taille du fichier:
168.8 KB
Nom du fichier:
MSDS_CCV05-50x_51x_(SAA).pdf
-