![Le Liquiline Compact CM72 est un petit transmetteur pour les capteurs Memosens. Le Liquiline Compact CM72 est un petit transmetteur pour les capteurs Memosens.](/__image/a/5280172/k/127229eedb68ac8d248cdcfb4f44ec182d7e00e2/ar/1-1/w/100/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Liquiline%20Compact%20CM72_Ex_front.jpg)
![Transmetteur 2 fils CM72 pour pH, redox, oxygène et conductivité, associé à l'afficheur de terrain 4 fils RIA46 Combinaison transmetteur CM72 avec afficheur de terrain RIA46](/__image/a/9562429/k/edb5cb203f8bf0e9e7e98c0536ea534d118f71b9/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Bundle%20-%20CM72%20+%20RIA46.jpg)
Aperçu des avantages
-
Vous disposez d'une base installée avec des appareils 4 fils et souhaitez profiter de tous les avantages du transmetteur Liquiline Compact CM72 2 fils (design compact, technologie Memosens, utilisation en zone explosible) ? Alors cette combinaison est faite pour vous : l'afficheur de terrain RIA46 permet d'alimenter jusqu'à deux appareils CM72 simultanément. Cela vous permet de configurer deux points de mesure CM72 pour les capteurs de pH, redox, oxygène ou conductivité avec la technologie Memosens dans votre environnement 4 fils.
-
Utilisez le transmetteur CM72 2 fils dans un environnement 4 fils
Grâce à la boucle d'alimentation intégrée, l'afficheur de terrain RIA46 est en mesure d'alimenter un, voire deux transmetteurs 2 fils des séries Liquiline CM72. Cela vous permet d'exploiter parfaitement le transmetteur de terrain compact et robuste tout en ayant un parc installé de transmetteurs 4 fils.
-
Transmetteur avec technologie Memosens
Le transmetteur Liquiline Compact CM72 peut accueillir des capteurs de pH, redox, conductivité ou oxygène (selon la configuration choisie lors de la commande). Grâce à la technologie Memosens et à la reconnaissance automatique des capteurs, vous pouvez remplacer les capteurs usés en quelques secondes.
-
Indication visuelle des diagnostics des statuts
Le transmetteur CM72 est équipé d'une LED rouge/verte qui indique en permanence les résultats de diagnostic du transmetteur et du capteur connecté, ce qui permet sur site un contrôle rapide et facile du statut.
-
Peut être installé en zone explosible
Avec ses agréments internationaux pour la protection contre les explosions, tels qu'IECEx, ATEX et CSA, le Liquiline Compact CM72 est adapté à l'utilisation en zone explosible. Il est donc possible de monter le CM72 dans une zone explosible même si le RIA46 est installé dans une zone non explosible.
Détails du lot
![Combinaison de transmetteur avec afficheur de terrain Aperçu de tous les composants de la combinaison](/__image/a/9562431/k/8f494c285e9ed9f7bedcb95aeadafc4400fa8f6b/ar/4-3/w/648/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Bundle%20-%20CM72%20+%20RIA46%20-%20overview.jpg)
Composants et pré-configurations
-
Les composants peuvent être configurés au sein du lot dans le panier
-
Composants1
- F
- L
- E
- X
Transmetteur monovoie
Liquiline Compact CM72Fixations:CM72- _ _ _ _ _ _ _ _ -
2
- F
- L
- E
- X
RIA46
Afficheur de terrain avec unité de commandeFixations:RIA46- _ _ _ _
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
Transmetteur monovoie
Liquiline Compact CM72
Le Liquiline Compact CM72 est un petit transmetteur pour les capteurs Memosens. C'est le choix idéal si vous ne disposez que d'un espace d'installation limité et si vous n'avez pas besoin de la flexibilité d'un appareil multiparamètre. Avec le capteur, il s'adapte dans la plupart des sondes et est très facile à installer. Le paramètre de mesure et la gamme de mesure sont prédéfinis lors de la commande. Le CM72 est par conséquent immédiatement opérationnel avec un degré de sécurité élevé contre les erreurs de fonctionnement.
-
Principe de mesure
Potentiométrique
-
Application
Tous les secteurs, supportant tous les capteurs avec tête de raccordement Memosens bleue, environnement
-
Installation
Raccordement de capteurs numériques avec protocole Memosens
-
Caractéristique
Le Liquiline CM72 est un transmetteur 2 fils avec configuration fixe pour tous les domaines de l'industrie de process
-
Gamme de mesure
pH : 0 à 14 pH
-
Design
Boîtier PEEK
-
Matériau
Boîtier, couvercle : PEEK 151
Décharge de traction : EPDM
Anneau axial : PEEK 450 G -
Dimensions
Diamètre : 18,95 mm (0.75 inch)
Longueur : 114,7 mm (4.52 inch) -
Raccordement
Raccordement de capteurs numériques avec protocole Memosens
-
Indice de protection
IP67, IP68, NEMA Type 6
-
Entrée
Transmetteur monovoie
-
Sortie / communication
4 à 20 mA
-
Certifications additionnelles
CE, CSA C/US GP
-
Principe de mesure
Potentiométrique
-
Application
Tous les secteurs, supportant tous les capteurs avec tête de raccordement Memosens bleue, environnement
-
Installation
Raccordement de capteurs numériques avec protocole Memosens
-
Caractéristique
Le Liquiline CM72 est un transmetteur 2 fils avec configuration fixe pour tous les domaines de l'industrie de process
-
Gamme de mesure
Capteurs de redox : -1500 mV à 1500 mV
-
Design
Boîtier PEEK
-
Matériau
Boîtier, couvercle : PEEK 151
Décharge de traction : EPDM
Anneau axial : PEEK 450 G -
Dimensions
Diamètre : 18,95 mm (0.75 inch)
Longueur : 114,7 mm (4.52 inch) -
Raccordement
Raccordement de capteurs numériques avec protocole Memosens
-
Indice de protection
IP67, IP68, NEMA Type 6
-
Entrée
Transmetteur monovoie
-
Sortie / communication
4 à 20 mA
-
Principe de mesure
Potentiométrique
-
Application
Tous les secteurs, supportant tous les capteurs avec tête de raccordement Memosens bleue, environnement
-
Installation
Raccordement de capteurs numériques avec protocole Memosens
-
Caractéristique
Le Liquiline CM72 est un transmetteur 2 fils avec configuration fixe pour tous les domaines de l'industrie de process
-
Gamme de mesure
Capteurs de conductivité : 0 à 500 mS/cm
-
Design
Boîtier PEEK
-
Matériau
Boîtier, couvercle : PEEK 151
Décharge de traction : EPDM
Anneau axial : PEEK 450 G -
Dimensions
Diamètre : 18,95 mm (0.75 inch)
Longueur : 114,7 mm (4.52 inch) -
Raccordement
Raccordement de capteurs numériques avec protocole Memosens
-
Indice de protection
IP67, IP68, NEMA Type 6
-
Entrée
Transmetteur monovoie
-
Sortie / communication
4 à 20 mA
-
Principe de mesure
Potentiométrique
-
Application
Tous les secteurs, supportant tous les capteurs avec tête de raccordement Memosens bleue, environnement
-
Installation
Raccordement de capteurs numériques avec protocole Memosens
-
Caractéristique
Le Liquiline CM72 est un transmetteur 2 fils avec configuration fixe pour tous les domaines de l'industrie de process
-
Gamme de mesure
Capteurs d'oxygène : 0 à 20 mg/l
-
Design
Boîtier PEEK
-
Matériau
Boîtier, couvercle : PEEK 151
Décharge de traction : EPDM
Anneau axial : PEEK 450 G -
Dimensions
Diamètre : 18,95 mm (0.75 inch)
Longueur : 114,7 mm (4.52 inch) -
Raccordement
Raccordement de capteurs numériques avec protocole Memosens
-
Entrée
Transmetteur monovoie
-
Sortie / communication
4 à 20 mA
RIA46
Afficheur de terrain avec unité de commande
Les valeurs mesurées analogiques sont affichées, évaluées et calculées par l'afficheur de terrain. L'alimentation intégrée du transmetteur permet d'alimenter des capteurs deux fils. Les entrées universelles permettent le raccordement de courant, tension, thermorésistances et thermocouples. Les seuils peuvent être surveillés et les relais commutés. Les signaux de process peuvent être transmis grâce aux sorties analogiques. Le pack application intégré "Pression différentielle" simplifie la mise en service pour les applications de pression différentielle.
-
Principe de mesure
Afficheurs avec unité de commande
-
Principe de mesure
Afficheur de terrain avec unité de commande
-
Fonction
Affichage
Alimentation de transmetteur
Fonctionnalité de transmetteur
Barrière
Isolation du signal
Calcul
Alarme de seuil -
Afficheur
LCD rétroéclairé multicolore
Blanc/noir/jaune
Bargraph
Unité
TAG
Alarme en texte clair -
Alimentation
20...250V AC/DC
-
Entrée
2 x universelle (U, I, R, RTD, TC)
-
Sortie
2 x sortie analogique (I, U)
1 x alimentation de transmetteur -
Fonctions logicielles
Linéarisation
Valeur minimum par voie
Valeur maximum par voie
Calcul
Surveillance de la valeur de bande -
Certificats
ATEX II(1)GD [Ex ia] IIC
CSA General Purpose
CSA AIS, NI/I/2/ABCDEFG/T4
FM AIS, NI/I/2/ABCDEFG/T4
TIIS [Ex ia] IIC
NEPSI [Ex ia] IIC
UK II(1)G [Ex ia Ga] IIC, II(1)D [Ex ia Da] IIIC -
SIL
2
-
Montage en façade d'armoire
Terrain
-
Principe de mesure
Afficheur
-
Fonction
Affichage
Alimentation de transmetteur
Fonctionnalité de transmetteur
Barrière
Isolation du signal
Calcul
Alarme de seuil -
Certification
ATEX II (1) GD [Ex ia] 4C
CSA AIS
NI/I/2 ABCDEFG/T4
FM AIS
NI/I/2 ABCDEFG/T4
UR C/US -
Entrée
2 x universelle (U, I, R, RTD, TC)
-
Sortie
2 x sortie analogique (I, U)
1 x alimentation de transmetteur -
Sortie relais
2 x contact inverseur
1 x collecteur ouvert -
Alimentation auxiliaire / alimentation de transmetteur
20...250V AC/DC
-
Dimensions (lxhxp)
Boîtier de terrain :
199 x 133 x 96 mm
(7.83" x 5.24" x 3.78") -
Software
Linéarisation
Valeur minimum par voie
Valeur maximum par voie
Calcul
Surveillance de la valeur de bande -
Fonctionnement
3 touches
Interface CDI à USB sur PC + logiciel de configuration FieldCare -
Afficheur
LCD rétroéclairé multicolore
Blanc/noir/jaune
Bargraph
Unité
TAG
Alarme en texte clair