Données clés
-
Gamme de mesure
200 µS/cm à 1000 mS/cm
Constante de cellule c : 11,0 1/cm -
Température de process
-10 °C à 110 °C (14 °F à 230 °F)
Stérilisation : max. 130 C à 6 bar abs jusqu'à 60 min
(Max. 266 °F ) 87 psi jusqu'à 60 min) -
Pression de process
13 bar abs jusqu'à 50 °C (188.5 psi jusqu'à 122 °F)
7.75 bar abs à 110 °C (112 psi à 230 °F)
6,0 bar abs à 130 °C pendant max. 60 minutes
(87 psi à 266 °F pendant max. 60 minutes)
Domaine d'application
Le transmetteur de mesure Smartec CLD18 est la solution économique pour toutes les applications dans les installations de production de boissons, où des conduites de petit diamètre sont utilisées et où la mesure est utilisée comme fonction de commutation. La combinaison transmetteur-capteur est insensible aux interférences, facile à utiliser et sa construction hygiénique protège vos produits et processus de la contamination. Smartec CLD18 garantit le Taux de Rendement Global (TRG) de votre installation grâce à un protocole rapide et fiable pour NEP et en option IO-Link.
Le transmetteur de mesure Smartec CLD18 hygiénique mesure la conductivité dans les applications de production de boissons :
Commande de process NEP (Nettoyage En Place)
Régulation de la concentration des produits de lavage NEP
Surveillance de produits dans les conduites, les installations de remplissage
Bière – Pousse à l'eau
Bière – Coupure d'eau pour les lignes de brassage
Surveillance des fuites
Il offre les protocoles et interfaces suivants :
0/4...20mA
IO-Link (en option)
Avantages
Construction hygiénique unique évitant tout risque de contamination
Agrément 3-A
Conforme EC 2023/2006 et 1935/2004
Adapté au nettoyage en place (NEP)
Intégration simple et intelligente à votre infrastructure existante grâce au protocole IO-Link en option
Sa construction compacte permet l'installation dans des conduites de petit diamètre sans restriction de débit
Vidéos
Lean selection
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
Prédécesseur
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Smartec CLD18
Version française - 10/2021
Système de mesure de la conductivité IO-Link
EN FR 07/10/202124/06/2021Langue:
French
Version:
07/10/2021
Taille du fichier:
884.3 KB
Nom du fichier:
BA02097CFR_0221-00.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Smartec CLD18
Version française - 06/2021
Mesure de conductivité inductive compacte pour l'industrie agroalimentaire et les boissons
EN FR 30/06/202131/10/201904/12/201731/03/201630/09/2014Langue:
French
Version:
30/06/2021
Taille du fichier:
817.2 KB
Nom du fichier:
TI01080CFR_0621.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Smartec CLD18
Mesure de conductivité inductive compacte pour l'industrie
agroalimentaire et les boissonsEN FR 30/06/202131/10/201904/12/201731/03/201630/09/2014Langue:
French
Version:
30/06/2021
Taille du fichier:
817.2 KB
Nom du fichier:
TI01080CFR_0621.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Smartec CLD18
Système de mesure de la conductivité
EN FR 19/08/202031/10/201931/12/201728/02/201731/03/2016Langue:
French
Version:
19/08/2020
Taille du fichier:
1.5 MB
Nom du fichier:
BA01149CFR_0820.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Smartec CLD18
Système de mesure de la conductivité
IO-LinkEN FR 07/10/202124/06/2021Langue:
French
Version:
07/10/2021
Taille du fichier:
884.3 KB
Nom du fichier:
BA02097CFR_0221-00.pdf
-
-
-
Documentation spéciale (SD)
SD Hygienic applications
Liquid analysis equipment
EN FR 29/08/202330/04/2021Langue:
Anglais
Version:
29/08/2023
Taille du fichier:
512.7 KB
Nom du fichier:
SD02751CEN_0223-00.pdf
-
-
-
Documentation spéciale (SD)
SD Endress+Hauser IO-Link devices
Endress+Hauser IO-Link function blocks
For Siemens TIA PortalEN FR 01/12/2024Langue:
Anglais
Version:
01/12/2024
Taille du fichier:
4.2 MB
Nom du fichier:
SD03368SEN_0124-00.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Sensors, transmitters, compact devices and assemblies
Experts in Liquid Analysis
Langue:
Anglais
Version:
24/09/2024
Taille du fichier:
4.2 MB
Nom du fichier:
FA00007CEN_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Sensoren, Messumformer, Kompaktgeräte and Armaturen
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Langue:
Allemand
Version:
24/09/2024
Taille du fichier:
4.1 MB
Nom du fichier:
FA00007CDE_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
Brochure Compétence (CP)
Leitfähigkeitsmessung in Industrieprozessen
Auswahl- und Engineeringhilfe für verschiedene Industrien und
AnwendungenLangue:
Allemand
Version:
27/04/2023
Taille du fichier:
2.4 MB
Nom du fichier:
CP01313CDE_0223_LF_Auswahlhilfe_web.pdf
-
-
-
Brochure Compétence (CP)
Conductivity measurement in industrial processes
Selection and engineering guide for different industries and
applicationsLangue:
Anglais
Version:
27/04/2023
Taille du fichier:
2.5 MB
Nom du fichier:
CP01313CEN_0223_cond_selection_guide_web.pdf
-
-
-
Innovation (IN)
Transmetteur de conductivité compact
Smartec CLD18 – conçu pour l’industrie agroalimentaire
Langue:
French
Version:
05/11/2021
Taille du fichier:
362.1 KB
Nom du fichier:
IN01022CFR-0221-BD.pdf
-