![Analyseur CA79 TOC pour gamme basse pour le secteur des sciences de la vie Analyseur CA79 TOC](/__image/a/9553384/k/de2bab365a308056d5a07424e46004cec0943eff/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/CA79-TOC-analyzer-life-sciences.jpg)
Ce produit n'est pas disponible pour ce marché
Données clés
-
Gamme de mesure
0.5 à 1000 µg/l (ppb)
-
Température de process
< 50 °C (122 °F)
-
Pression de process
max. 0.5 bar (7.25 psi)
-
Méthode de mesure
Détermination du COT par digestion UV et la mesure de la différence de conductivité
Domaine d'application
La teneur en carbone organique total (COT) est un paramètre de qualité essentiel dans la production et l'utilisation de l'eau ultrapure. Si la teneur en COT est trop élevée, la performance des systèmes de purification de l'eau peut être entravée ou les lots pharmaceutiques peuvent être contaminés. L'analyseur CA79 TOC en ligne fournit une surveillance continue et précise du COT de l'eau pour la préparation d'injectable (PPI). Vos lots de produit peuvent être produits en toute sécurité et conformément à la règlementation.
L'analyseur CA79 TOC est parfaitement adapté pour la surveillance du COT dans l'eau ultrapure dans les applications des sciences de la vie avec les conditions de process suivantes :
Conductivité < 2 µS/cm
Gamme pH neutre
Avantages
Vue d'ensemble en temps réel de la qualité de l'eau :
l'analyseur CA79 TOC mesure en continu et fournit un temps de réponse rapide (CA79 t90) de 50 secondes. Cela permet de réagir immédiatement et de protéger efficacement votre produit.L'analyseur en ligne utilise la mesure éprouvée par oxydation UV et conductivité différentielle, qui est la méthode la plus reconnue pour l'analyse des traces de COT dans l'eau ultrapure.
Conformité :
CA79 répond aux exigences des pharmacopées européenne et américaine et permet de répondre à FDA 21 CFR Part 11. CA79 fournit une documentation claire des événements, des rapports de qualité réguliers et des tests d'aptitude du système (SSTs).Grâce à l'entretien facile de l'analyseur et à notre réseau de service mondial, vous avez une assistance complète pour votre point de mesure, y compris la qualification de l'installation (IQ) et les qualifications opérationnelles régulières (OQ).
Extended selection
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
![FLEX: Extended FLEX: Extended](/__image/a/9247232/k/39217366b16bac2230ce4c49a4e705e44f102e8c/ar/4-3/w/496/t/jpg/b/ffffff/fn/eh_2020-11_FLEX_segmentation_Visual_E_1250x300px.jpg)
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Information technique (TI)
Analyseur de COT CA79
Détermination du carbone organique total (COT) dansla gamme des traces
EN FR 01/07/202224/01/2022Langue:
French
Version:
01/07/2022
Taille du fichier:
966.9 KB
Nom du fichier:
TI01623CFR_0222-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Analyseur de COT CA79
Détermination du carbone organique total (COT) dansla gamme des traces
EN FR 09/08/202224/01/2022Langue:
French
Version:
09/08/2022
Taille du fichier:
5.2 MB
Nom du fichier:
BA02220CFR_0222-00.pdf
-
-
-
PU (Publication)
Lab-to-process monitoring & control in Life Sciences - Reliable measurement of bioprocess physical and chemical properties
A combined product list of analysis offerings from both Optical Analysis
and LIquid Analysis for bioprocessing applications in the life science
industry (including Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer,
Rxn-10 probe, bio multi optic and bio sleeve, Raman flow assembly,
Rxn-45 probe, Rxn-46 probe, Raman optic system for single use,
Memosens CPS61E, Memosens COS81E, OUSBT66, Memosens CPS61E,
Memosens CPS77E, Memosens CLS82E, OUSAF44, Memosens CPS11E,
Memosens CLS16E, TOC Analyzer CA79, Liquiline transmitter platform, and
Memobase software).Langue:
Anglais
Version:
11/04/2024
Taille du fichier:
776.1 KB
Nom du fichier:
PU01484CEN_0224.pdf
-
-
-
Innovation (IN)
Sicheres Reinstwasser für reine Produkte
Der TOC-Analysator CA79 für niedrige Messbereiche bietet präzise und
zuverlässige Online-ÜberwachungLangue:
Allemand
Version:
02/05/2022
Taille du fichier:
621.1 KB
Nom du fichier:
IN01240CDE_CA79-lowres.pdf
-
-
-
Innovation (IN)
Safe ultrapure water for pure products
CA79 low-range TOC analyzer provides precise and reliable
online monitoringLangue:
Anglais
Version:
18/02/2022
Taille du fichier:
606.3 KB
Nom du fichier:
IN01240CEN_CA79-lowres.pdf
-
-
-
Déclaration UE
Product family: TOC Analyzer
Product root: CA78-, CA79-
Declaration number: EU_00978_01.21EN FR 02/12/2021Langue:
Anglais
Version:
02/12/2021
Taille du fichier:
265 KB
Nom du fichier:
EU_00978_01.21.pdf
-
-
-
Conformité UK évaluée
Product family: TOC Analyzer
Product root: CA78-, CA79-
Declaration number: UK_00479_02.23EN FR 31/05/2023Langue:
Anglais
Version:
31/05/2023
Taille du fichier:
219 KB
Nom du fichier:
UK_00479_02.23_CA78_CA79.pdf
-
-
-
Divers
Product family: Liquiline, Liquiline M, Liquisys chlorine, Liquisys conductivity, Liquisys oxygen, Liquisys pH/ORP, New analyzer pla tform, SmarTec, SmarTec S, TOC Analyzer, TOCII
Product root: CA72TOC-, CA76NA-, CA78-, CA79-, CA80AL-, CA80AM-, CA80COD-, CA80CR-, CA80FE-, CA80HA-, CA80NO-, CA80PH-, CA80SI-, CA8
0TN-, CA80TP-, CCM223-, CCM253-, CLD132-, CLD134-, CLD18-, CLM223-, CLM223F-, CLM253-, CM14-, CM42-, CM442-, CM442R-, CM444-, CM444R
-, CM448-, CM448R-, CM44P-, CM72-, CM82-, COM223-, COM253-, CPM223-, CPM253-, CYM290-, CYM291-
Region: Eurasian Economic Union
Approval agency: EAC
Approval number: EAEC N RU D-DE.PA01.B.00347/21Langue:
Russe
Version:
11/10/2021
Taille du fichier:
201.2 KB
Nom du fichier:
EAEC N RU D-DE.PA01.B.00347_21.pdf
-