![Analyseur CA78 pour gamme basse en COT pour le secteur de l'énergie et la production de semi-conducteurs Analyseur CA78 TOC](/__image/a/9550934/k/e3ab9bf5b7242287b475af0bc3eb1a1088f72c18/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/CA78-TOC-analyzer-closed.jpg)
Ce produit n'est pas disponible pour ce marché
Données clés
-
Gamme de mesure
0,5 à 1 000 µg/l (ppb)
-
Température de process
< 50 °C (122 °F)
-
Pression de process
max. 0.5 bar (7.25 psi)
-
Méthode de mesure
Détermination du COT par digestion UV et par la mesure de la différence de conductivité
Domaine d'application
La teneur en carbone organique total (COT) influence considérablement la qualité de l'eau ultrapure. Une haute teneur en COT peut entraîner des dommages sur les systèmes de purification de l'eau ou compromettre la qualité de l'eau. L'analyseur en ligne CA78 TOC fournit une surveillance précise et continue du COT, assurant en permanence la qualité élevée de l'eau ultrapure utilisée dans vos process de production. Vous avez ainsi la maîtrise parfaite du rendement et de la qualité du produit.
L'analyseur CA78 TOC est parfaitement adapté pour la surveillance des COT dans l'eau ultrapure dans les industries suivantes :
Électricité et énergie
Production de semi-conducteurs
Soins du corps
Production de désinfectants
Avec les conditions de process suivantes :
Conductivité : 2 µS/cm (standard), 10 µS/cm (option de commande)
Gamme pH : neutre
Avantages
Vue d'ensemble en temps réel de la qualité de l'eau :
l'analyseur COT en ligne mesure en continu avec un temps de réponse rapide (t90) de 50 secondes. Cela permet de réagir immédiatement aux éventuelles contaminations de l'eau et de protéger efficacement votre produit.CA78 utilise la mesure éprouvée par oxydation UV et conductivité différentielle, qui est la méthode la plus reconnue pour une analyse fiable des traces de COT dans l'eau ultrapure.
Grâce à l'entretien facile de l'analyseur et à notre réseau de service mondial, vous avez une assistance complète pour votre point de mesure, dès la mise en service et pour toute la durée de vie de l'appareil.
Parfaite adaptation à vos besoins de process :
sélectionnez entre la version à conductivité de haute précision 2 µS/cm et la version robuste qui tolère 10 µS/cm. Réduisez vos coûts d'investissement avec la configuration optionnelle à 3 voies.
Extended selection
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
![FLEX: Extended FLEX: Extended](/__image/a/9247232/k/39217366b16bac2230ce4c49a4e705e44f102e8c/ar/4-3/w/496/t/jpg/b/ffffff/fn/eh_2020-11_FLEX_segmentation_Visual_E_1250x300px.jpg)
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Information technique (TI)
Analyseur de COT CA78
Détermination du carbone organique total (COT) dansla gamme des traces
EN FR 01/07/202224/01/2022Langue:
French
Version:
01/07/2022
Taille du fichier:
966.1 KB
Nom du fichier:
TI01622CFR_0222-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Analyseur de COT CA78
Détermination du carbone organique total (COT) dans la gamme des traces
EN FR 09/08/202224/01/2022Langue:
French
Version:
09/08/2022
Taille du fichier:
3.6 MB
Nom du fichier:
BA02219CFR_0222-00.pdf
-
-
-
Innovation (IN)
Sicheres deionisiertes Wasser für Kraftwerke und Halbleiterproduktion
Zuverlässige Online-Überwachung niedriger TOC-Werte
mit dem Analysator CA78Langue:
Allemand
Version:
02/05/2022
Taille du fichier:
718 KB
Nom du fichier:
IN01239CDE_CA78-lowres.pdf
-
-
-
Innovation (IN)
Safe deionized water in power plant and semiconductor production
Precise and reliable online monitoring of low-range TOC values
with the CA78 analyzerLangue:
Anglais
Version:
18/02/2022
Taille du fichier:
616.8 KB
Nom du fichier:
IN01239CEN_CA78-lowres.pdf
-
-
-
Déclaration UE
Product family: TOC Analyzer
Product root: CA78-, CA79-
Declaration number: EU_00978_01.21EN FR 02/12/2021Langue:
Anglais
Version:
02/12/2021
Taille du fichier:
265 KB
Nom du fichier:
EU_00978_01.21.pdf
-
-
-
Conformité UK évaluée
Product family: TOC Analyzer
Product root: CA78-, CA79-
Declaration number: UK_00479_02.23EN FR 31/05/2023Langue:
Anglais
Version:
31/05/2023
Taille du fichier:
219 KB
Nom du fichier:
UK_00479_02.23_CA78_CA79.pdf
-
-
-
Divers
Product family: Liquiline, Liquiline M, Liquisys chlorine, Liquisys conductivity, Liquisys oxygen, Liquisys pH/ORP, New analyzer pla tform, SmarTec, SmarTec S, TOC Analyzer, TOCII
Product root: CA72TOC-, CA76NA-, CA78-, CA79-, CA80AL-, CA80AM-, CA80COD-, CA80CR-, CA80FE-, CA80HA-, CA80NO-, CA80PH-, CA80SI-, CA8
0TN-, CA80TP-, CCM223-, CCM253-, CLD132-, CLD134-, CLD18-, CLM223-, CLM223F-, CLM253-, CM14-, CM42-, CM442-, CM442R-, CM444-, CM444R
-, CM448-, CM448R-, CM44P-, CM72-, CM82-, COM223-, COM253-, CPM223-, CPM253-, CYM290-, CYM291-
Region: Eurasian Economic Union
Approval agency: EAC
Approval number: EAEC N RU D-DE.PA01.B.00347/21Langue:
Russe
Version:
11/10/2021
Taille du fichier:
201.2 KB
Nom du fichier:
EAEC N RU D-DE.PA01.B.00347_21.pdf
-
-
-
Divers
Product family: Liquiline, Liquiline M, Liquisys chlorine, Liquisys conductivity, Liquisys oxygen, Liquisys pH/ORP, New analyzer pla tform, SmarTec, SmarTec S, TOC Analyzer, TOCII
Product root: CA72TOC-, CA76NA-, CA78-, CA80AL-, CA80AM-, CA80COD-, CA80CR-, CA80FE-, CA80HA-, CA80NO-, CA80PH-, CA80SI-, CA80TN-, C
A80TP-, CCM223-, CCM253-, CLD132-, CLD134-, CLD18-, CLM223-, CLM223F-, CLM253-, CM14-, CM42-, CM442-, CM442R-, CM444-, CM444R-, CM44
8-, CM448R-, CM44P-, CM72-, CM82-, COM223-, COM253-, CPM223-, CPM253-, CYM290-
Region: Eurasian Economic Union
Approval agency: EAC
Approval number: EAEC N RU D-DE.PA01.B.00339/21Langue:
Russe
Version:
11/10/2021
Taille du fichier:
223.1 KB
Nom du fichier:
EAEC N RU D-DE.PA01.B.00339_21.pdf
-