
Données clés
-
Gamme de mesure
0,25 à 600 mg COT/l
1 à 2400 mg COT/l
2,5 à 6000 mg COT/l
5 à 12000 mg COT/l
Avec la prédilution optionnelle, la gamme de mesure sera 20 fois plus grande -
Température de process
0 à 40 °C (32 à 104 °F)
-
Pression de process
Sans pression
Domaine d'application
Le CA72TOC détermine la teneur en carbone organique total (COT) dans diverses industries. Il mesure avec fiabilité et précision, même dans les applications difficiles avec charges élevées en sel, graisse ou fibres. La détection fiable des pertes de produit améliore le rendement du process et permet de réduire les coûts au quotidien. Conçu pour une stabilité à long terme et une disponibilité élevée, le CA72TOC offre une sécurité de fonctionnement maximale pour votre installation. Des messages de diagnostic clairs soutiennent activement votre stratégie de maintenance prédictive.
Le CA72TOC surveille et contrôle :
Les rejets industriels
Les entrées des stations d'épuration
Les sorties des stations d'épuration
L'eau de process
Le ruissellement de surface
Avantages
Optimisation de process : protection permanente contre les pertes de produit.
Réduction des coûts : La version 2 voies offre un excellent rapport qualité/prix.
Surveillance fiable des rejets : Configuration pour les graisses, les faibles valeurs de pH et les acides organiques.
Stabilité et sécurité du process accrues : Réajustement immédiat du process sur la base des informations en ligne.
Construction robuste : Le filtre à fentes autonettoyant et la fonction de contre-lavage automatique permettent de prolonger les intervalles de maintenance.
Fonctionnement sûr et pratique : accès à distance et diagnostic via une interface série.
Extended selection
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité

-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
Prédécesseur
-
-
Information technique (TI)
TOCII CA72TOC
Analyseur pour la mesure en ligne du COT dans les produits aqueux à
l'aide de la combustion thermique catalytiqueEN FR 29/06/202116/06/201601/10/2009Langue:
French
Version:
29/06/2021
Taille du fichier:
475.2 KB
Nom du fichier:
TI00448CFR_1421.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
TOCII CA72TOC FCS
Furnace conditioning station for CA72TOC
EN FR 01/04/2010Langue:
Anglais
Version:
01/04/2010
Taille du fichier:
1 MB
Nom du fichier:
BA462CEN_0410.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Operating Instructions CA72TOC
Gas scrubber
EN FR 10/12/201524/02/2014Langue:
Anglais
Version:
10/12/2015
Taille du fichier:
454.3 KB
Nom du fichier:
BA01243CEN_0215.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
TOCII CA72TOC
Analyseur pour la détermination en ligne du COT dans les produits aqueux
par combustion thermique catalytiqueEN FR 28/07/202002/05/201920/03/201817/12/201518/08/2010Langue:
French
Version:
28/07/2020
Taille du fichier:
6 MB
Nom du fichier:
BA00448CFR_1620.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
EA CA72TOC
Couplings and fittings
EN FR 13/02/2025Langue:
Anglais
Version:
13/02/2025
Taille du fichier:
4.2 MB
Nom du fichier:
EA01519CEN_0125-00.pdf
-
-
-
Documentation spéciale (SD)
CA72TOC Addendum
Modification
EN FR 16/07/2015Langue:
Anglais
Version:
16/07/2015
Taille du fichier:
168.9 KB
Nom du fichier:
SD01531CEN_0115.pdf
-
-
-
Documentation spéciale (SD)
CSA supplement for CA72TOC
CSA supplement for CA72TOC
Langue:
Anglais
Version:
04/10/2013
Taille du fichier:
70.4 KB
Nom du fichier:
CA72TOC_Beiblatt for CSA.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Analyseurs, capteurs in situ et préleveurs
Experts en analyses physico-chimiques
Langue:
French
Version:
20/12/2023
Taille du fichier:
9.7 MB
Nom du fichier:
Analyseurs-Preleveurs-FA00012CFR.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Analizzatori, sensori in loco e campionatori
Esperti nell'analisi dei liquidi
Langue:
Italien
Version:
21/03/2017
Taille du fichier:
26.5 MB
Nom du fichier:
FA00012CIT_18.17.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Sensors, transmitters, compact devices and assemblies
Experts in Liquid Analysis
Langue:
Anglais
Version:
24/09/2024
Taille du fichier:
4.2 MB
Nom du fichier:
FA00007CEN_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-