Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Image produit : Temperature transmitter RNB128

Temperature transmitter RNB128

RNB128
Please Wait (spinning wheel)
Chargement des prix
Prix temporairement indisponibles
Price on request
Prix en cours d'activation
prix : fournir une information

Ce produit n'est plus disponible.

Veuillez vérifier la disponibilité de la nouvelle génération dans la section Prédécesseur / Successeur ou contactez votre agence Endress+Hauser locale.

3 voies, configurable
DIP switch: configuration E/S
type de capteur, compensation
de soudure froide
Alimentation (19.2-30VDC) via
borniers de raccordement/ connecteur
DIN rail bus
:: Entrée: thermocouples
Type J, K selon IEC 50584-1.
:: Sortie: 0(4)-20mA/0-10V/0(1)-5V/
10-0V/20-0(4)mA.