Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Image produit : MDR3

MDR3

MDR3
Please Wait (spinning wheel)
Chargement des prix
Prix temporairement indisponibles
Price on request
Prix en cours d'activation
prix : fournir une information
from CHF ??.-

Ce produit n'est plus disponible.

Veuillez vérifier la disponibilité de la nouvelle génération dans la section Prédécesseur / Successeur ou contactez votre agence Endress+Hauser locale.

Capteur d'humidité relative utilisé avec
l'hygromètre RH-PLUS 2250, principe
capacitif à base d'un gel polymère.
L'élément sensible est logé à
l'extrémité d'un tube en inox et protégé
par un filtre fritté interchangeable. Un
signal de transmission en fréquence
autorise une distance de liaison jusqu'à
300 m entre capteur et transmetteur. Le
capteur est livré avec son module
mémoire comprenant les coordonnées
d'étalonnage.