Ce produit n'est plus disponible.
Veuillez vérifier la disponibilité de la nouvelle génération dans la section Prédécesseur / Successeur ou contactez votre agence Endress+Hauser locale.

Principe optique à lumière IR (880 nm)
diffusée à 135°.
Pour détection de voile de boues ou
d'interfaces entre deux liquides de
turbidité différente.
Capteur avec sortie analogique 4-20mA
permettant un raccordement direct à un
automate ou à un contacteur à seuil.
Alimentation 24 VDC/100 mA.
Gamme de détection: 0-5g/l ou 5-40g/l.
Protection IP68. Matériau: PVC.
Température maxi: 50°C.
Pression maxi: 6 bar (20°C).
-
Successeur
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
FLEX selections Excellence technique Simplicité - F
- L
- E
- X
Fundamental selection
Parfait pour les applications de base
Excellence technique Simplicité - F
- L
- E
- X
Lean selection
Performances optimales pour piloter les applications standards
Excellence technique Simplicité - F
- L
- E
- X
Extended selection
Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process
Excellence technique Simplicité - F
- L
- E
- X
Xpert selection
Performances exceptionnelles pour applications exigeantes
Excellence technique Simplicité Variable
-