Ce produit n'est plus disponible.
Veuillez vérifier la disponibilité de la nouvelle génération dans la section Prédécesseur / Successeur ou contactez votre agence Endress+Hauser locale.

Cellule pour la mesure de concentration
en MES.
Principe de mesure : lumière diffusée IR
alternée multifaisceaux.
Gamme de mesure : 0,5 à 99,90 g/l.,
0-4000 NTU.
Sonde compacte et robuste.
Effet d'autonettoyage grâce à la surface
plane et biseautée de la cellule.
Suppression de l'influence des bulles
d'air ou autres agents parasites
grosses particules) grâce au filtre
numérique intégré au turbidimètre Mycom.
Gamme de pression admissible :
6 bar / 25°C ; 1 bar / 60°C.
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
Information technique Capteur de mesure de concentration en matières en suspension (MES) CUS 4
Cellule à immersion multifaisceaux, utilisant le principe de la lumière diffusée avec essuie-glace intégré
EN FR 01/11/199701/04/1994Langue:
French
Version:
01/04/1994
Taille du fichier:
59.6 KB
Nom du fichier:
TI117CFR.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Mise en service CUS 1 / CUS 4
Sondes de turbidité et de température
EN FR 01/02/1994Langue:
French
Version:
01/02/1994
Taille du fichier:
374.9 KB
Nom du fichier:
BA117CFR.pdf
-