Standard : -25 °C ... 80 °C (-9 °F - 176 °F) Haute température : 0 °C ... 130 °C (32 °F - 266 °F)
Capteur de température
pour életrode avec ou sans capteur de température
Certification Ex
oui (bleu)
Indice de protection
IP68
Principe de mesure
Capteur ISFET
Application
Câble de mesure spécial à haute impédance pour électrodes sans verre (ISFET).
Installation
Pour les électrodes ISFET avec tête de raccordement TOP68 et terminaisons de câble. Fil de compensation de potentiel (PAL) externe avec raccord plat ou interne.
Caractéristique
- Câble noir pour applications non Ex et bleu pour applications Ex. - Tête de raccordement orientable.
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique de confidentialité .