Ce produit n'est plus disponible.
Veuillez vérifier la disponibilité de la nouvelle génération dans la section Prédécesseur / Successeur ou contactez votre agence Endress+Hauser locale.

Unité pneumatique pour système
entièrement automatique pour
l'étalonnage et le nettoyage rapide
d'une mesure de pH, avec sonde de
process rétractable Probfit.
Comprend pompe d'injection de la solu-
tion tampon, pompe d'injection de la
solution de nettoyage et robinet pneu-
matique pour la commande de la sonde.
Comprend 5 m de flexible, détendeur,
raccord pour alimentation en eau et 1 l
de solution tampon.
Dimensions : 530 x 430 x 200 mm
(L x H x P). Protection IP 54.
Poids 25 kg.